My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Pallet Pool, 5+1 VMC (PALLET POOL-VMC-MD-5)

Product Image

DESCĂRCAȚI O COTAȚIE PERSONALIZATĂ INSTANTANEE PENTRU ORICE MAȘINĂ HAAS

OBȚINEȚI COTAȚIA


Fondul de palete 5+1 pentru VMC-uri din seria VF-4

    DOAR CNY
Producție de volum mare, funcționare nesupravegheată
  • 5+1 Stații
  • 52" x 20" Dimensiune palet
  • Informații opțiune
  • Specificații

PREZENTARE GENERALĂ

DOCUMENTE TEHNICE

DISPONIBIL CU ACESTE MAȘINI

ALTE FONDURI DE PALETE

Fondul nostru de palete cu 5+1 stații pentru VMC-uri seria VF-4 Haas este perfect pentru activitățile de producție cu volum mare sau prelucrări cu amestec volum mare / mic. Paletele – 52" x 20,35" (1321 x 517 mm) cu model de alezaj pentru șurub - pot fi programate individual, conform cerințelor de prioritate și succesiune, permițând ca piesele cu prioritate mare să fie prelucrate primele sau mai des. Paletele finalizate revin automat înapoi în locația de așteptare sau pot fi programate la o stație de operare protejată pentru descărcare sau reîncărcare imediată.

NOTĂ: Necesită un schimbător de scule lateral. Fondul de palete trebuie ancorat pentru o bună funcționare. Nu se poate instala la client. 

  • Incintă de lucru: lățime 47,75" x adâncime 20,35" (1213 x 517 mm)
  • 5+1 palete (5 locații de depozitare + 1 stație de prelucrare)
  • Încărcătură maximă de 750 livre (340 kg) per paletă (piesă de prelucrat + sistem de suport piesă)
  • Soluție complet integrată pentru producția fără supraveghere
  • Interfață de programare ușor de utilizat în unitatea de comandă Haas
  • Stație dedicată pentru încărcare/descărcare
  • Trebuie comandat împreună cu mașina
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3D
  • Ghid de INSTALARE
  • Schiță

*NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

DOCUMENTE DE SERVICE
DISPONIBILE PE URMĂTOARELE MAȘINI
ALTE FONDURI DE PALETE
Product Image

Fondul de palete cu 3+1 stații, seria VF-2YT

Producție de volum mare, funcționare nesupravegheată

  • 3+1 Stații
  • 36" x 18" Dimensiune palet
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Product Image

Fond de palete cu 6+1 stații, seria VF-2YT

Producție de volum mare, funcționare nesupravegheată

  • 6+1 Stații
  • 36" x 18" Dimensiune palet
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Product Image

Fondul de palete cu 6+1 stații, UMC-1250/SS

Producție de volum mare, funcționare nesupravegheată

  • 6+1 Stații
  • 22" x 22" Dimensiune palet
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Product Image

Fondul de palete cu 20+1 stații, UMC-500/SS

Producție de volum mare, funcționare nesupravegheată

  • 20+1 Stații
  • 8" x 8" Dimensiune palet
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Product Image

Fondul de palete cu 10+1 stații, UMC

Producție de volum mare, funcționare nesupravegheată

  • 10+1 Stații
  • 15,75" x 11,75" Dimensiune palet
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Product Image

Fondul de palete cu 6+1 stații, VC-400/SS

Producție de volum mare, funcționare nesupravegheată

  • 6+1 Stații
  • 22" x 14,5" Dimensiune palet
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Product Image

Fondul de palete cu 6+1 stații, EC-400

Producție de volum mare, funcționare nesupravegheată

  • 6+1 Stații
  • 400 mm Dimensiune palet
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Pallet Changer S.A.E METRIC
Numărul de stații 5 + 1 5 + 1
Cantitate paletă 6 6
Lungimea paletei 52.00 in 1321 mm
Lățimea paletei 20.35 in 517 mm
Încărcare maximă paletă 750 lb 340.0 kg
Max Part Size (workholding + workpiece) 47.75 in x 20.35 in 1,213 mm x 517 mm
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Greutate pentru lada cu capac din tablă 700 lb 318 kg
Pallet 1, Pallet Pool 138.0 in x 91.5 in x 60.0 in 351 cm x 232 cm x 152 cm
Pallet 2, Pallet Pool 222.3 in x 91.5 in x 98.0 in 565 cm x 232 cm x 249 cm
Weight Pallet 2, Pallet Pool 4,860 lb 2,204 kg
Crate for Sheet Metal 66.0 in x 50.0 in x 29.0 in 168 cm x 127 cm x 74 cm
Weight Pallet 1, Pallet Pool 1,440 lb 653 kg

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.