My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
Pallet Pool, 5+1 VMC (PALLET POOL-VMC-MD-5)

Product Image

LATAA VÄLITTÖMÄSTI SINULLE RÄÄTÄLÖITY TARJOUS MISTÄ TAHANSA HAAS-KONEESTA

PYYDÄ TARJOUS


5+1-paletinvaihtaja VF-4-sarjan VMC-pystytyöstökeskuksille

    VAIN CNY
Sarjatuotanto, miehittämätön työstö
  • 5+1 Asemat
  • 52" x 20" Paletin koko
  • Asetustiedot
  • Tekniset tiedot

Yleistä

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

Saatavilla näille laitteille

MUUT PALETINVAIHTAJAT

5+1-asemainen paletinvaihtaja Haas VF-4-sarjan pieniin pystytyöstökeskuksiin sopii erinomaisesti korkean tuotannon ajoihin tai korkean sekoituksen ja pienen määrän työstöön. Paletit – 52" x 20.35" (1321 x 517 mm) pultin reikäkuviolla – voidaan aikatauluttaa yksitellen tärkeysjärjestyksen ja sekvensointivaatimusten mukaan, jolloin tärkeimmät osat voidaan työstää ensin tai vaiheistaa useammin. Valmiit paletit palautetaan automaattisesti varastosijaintiin tai ne voidaan sekvensoida suojattuun käyttäjäasemaan välitöntä purkamista ja uudelleenpakkaamista varten.

HUOMAA: Edellyttää lisävarusteena toimitettavaa sivukiinnitteistä työkalunvaihtajaa. Palettijärjestelmä tulee ankkuroida paikoilleen, jotta se toimii oikein. Ei saatavilla jälkiasennuksena. 

  • Työalue: 47,75" leveä x 20,35" syvä (1213 x 517 mm)
  • 5+1 palettia (5 varastosijaintia + 1 työstöasema)
  • 750 lb:n (340 kg) enimmäiskuorma per paletti (työkappale + työkappaleen kiinnitys)
  • Täysin integroitu ratkaisu ”valot pois” -tuotannolle
  • Helppokäyttöinen aikataulutuskäyttöliittymä Haas-ohjauksessa
  • Nimetty lataus-/purkamisasema
  • Tilattava koneen mukana
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli
  • ASENNUSohje
  • Asettelupiirros

*HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

PALVELUASIAKIRJAT
SAATAVILLA SEURAAVISSA KONEISSA
MUUT PALETINVAIHTAJAT
Product Image

3+1-paletinvaihtaja, VF-2YT-sarja

Sarjatuotanto, miehittämätön työstö

  • 3+1 Asemat
  • 36" x 18" Paletin koko
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Product Image

6+1-paletinvaihtaja, VF-2YT-sarja

Sarjatuotanto, miehittämätön työstö

  • 6+1 Asemat
  • 36" x 18" Paletin koko
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Product Image

6+1-asemainen paletinvaihtaja, UMC-1250/SS

Sarjatuotanto, miehittämätön työstö

  • 6+1 Asemat
  • 22" x 22" Paletin koko
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Product Image

20+1-asemainen paletinvaihtaja, UMC-500/SS

Sarjatuotanto, miehittämätön työstö

  • 20+1 Asemat
  • 8" x 8" Paletin koko
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Product Image

10+1-paletinvaihtaja, UMC

Sarjatuotanto, miehittämätön työstö

  • 10+1 Asemat
  • 15,75" x 11,75" Paletin koko
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Product Image

6+1-asemainen paletinvaihtaja, VC-400/SS

Sarjatuotanto, miehittämätön työstö

  • 6+1 Asemat
  • 22" x 14,5" Paletin koko
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Product Image

6+1-asemainen paletinvaihtaja, EC-400

Sarjatuotanto, miehittämätön työstö

  • 6+1 Asemat
  • 400 mm Paletin koko
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Pallet Changer S.A.E METRIC
Asemien lukumäärä 5 + 1 5 + 1
Palettien määrä 6 6
Paletin pituus 52.00 in 1321 mm
Paletin leveys 20.35 in 517 mm
Suurin kuormitus 750 lb 340.0 kg
Max Part Size (workholding + workpiece) 47.75 in x 20.35 in 1,213 mm x 517 mm
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Metallilevylaatikon paino 700 lb 318 kg
Pallet 1, Pallet Pool 138.0 in x 91.5 in x 60.0 in 351 cm x 232 cm x 152 cm
Pallet 2, Pallet Pool 222.3 in x 91.5 in x 98.0 in 565 cm x 232 cm x 249 cm
Weight Pallet 2, Pallet Pool 4,860 lb 2,204 kg
Crate for Sheet Metal 66.0 in x 50.0 in x 29.0 in 168 cm x 127 cm x 74 cm
Weight Pallet 1, Pallet Pool 1,440 lb 653 kg

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat lisätietoja siitä, miten uusi Haas-kone voi herättää tuotteesi henkiin, anna meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.