My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Pallet Pool, 5+1 VMC (PALLET POOL-VMC-MD-5)

Product Image

TÉLÉCHARGEZ VOS OFFRES PERSONNALISÉES POUR TOUTES LES MACHINES HAAS !

OBTENIR UN DEVIS


Magasin de palettes 5+1 pour CUV de la série VF-4

    CNY UNIQUEMENT
Production à volume élevé, opération automatique
  • 5+1 Stations
  • 52" x 20" Taille de palette
  • Informations sur les options
  • Caractéristiques

PRÉSENTATION

DOCUMENTATION TECHNIQUE

DISPONIBLES SUR CES MACHINES

AUTRES MAGASINS DE PALETTES

Notre magasin de palettes 5+1 pour les CUV Haas de la série VF-4 est parfait pour les cycles de production à volume élevé, ou pour l’usinage de petites séries diversifiées à faibles volumes. Les palettes de 52" x 20,35" (1321 x 517 mm) avec disposition des trous de perçage peuvent être programmées individuellement en fonction de la priorité et des besoins de séquençage, permettant ainsi aux pièces prioritaires d’être usinées en premier ou utilisées plus souvent. Les palettes complétées sont automatiquement retournées à leur emplacement d’origine, ou peuvent être séquencées vers une station de déchargement pour un rechargement immédiat par l'opérateur.

REMARQUE : Nécessite un changeur d’outil latéral. Pour un fonctionnement correct, le magasin de palettes doit être ancré. Non disponible pour installation sur site. 

  • Volume de travail : 47,75" de largeur x 20,35" de profondeur (1213 x 517 mm)
  • 5+1 palettes (5 emplacements de stockage + 1 station d’usinage)
  • Charge utile max. de 750 lb (340 kg) par palette (pièce à usiner + dispositif de serrage de la pièce)
  • Solution entièrement intégrée pour une production automatique
  • Interface de planification intuitive sur la commande Haas
  • Station de chargement/déchargement dédiée
  • Doit être commandée avec la machine
DOCUMENTATION TECHNIQUE
  • Modèle 3D
  • Guide d’INSTALLATION
  • Schéma

*REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

DOCUMENTS SUR NOS SERVICES
DISPONIBLES SUR LES MACHINES SUIVANTES
AUTRES MAGASINS DE PALETTES
Product Image

Magasin de palettes 3+1, série VF-2YT

Production à volume élevé, opération automatique

  • 3+1 Stations
  • 36" x 18" Taille de palette
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Product Image

Magasin de palettes 6+1, série VF-2YT

Production à volume élevé, opération automatique

  • 6+1 Stations
  • 36" x 18" Taille de palette
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Product Image

Magasin de palettes 6+1, UMC-1250/SS

Production à volume élevé, opération automatique

  • 6+1 Stations
  • 22" x 22" Taille de palette
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Product Image

Magasin de palettes 20+1, UMC-500/SS

Production à volume élevé, opération automatique

  • 20+1 Stations
  • 8" x 8" Taille de palette
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Product Image

Magasin de palettes 10+1, UMC

Production à volume élevé, opération automatique

  • 10+1 Stations
  • 15,75" x 11,75" Taille de palette
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Product Image

Magasin de palettes 6+1, VC-400/SS

Production à volume élevé, opération automatique

  • 6+1 Stations
  • 22" x 14,5" Taille de palette
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Product Image

Magasin de palettes 6+1, EC-400

Production à volume élevé, opération automatique

  • 6+1 Stations
  • 400 mm Taille de palette
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Pallet Changer S.A.E METRIC
Nombre de stations 5 + 1 5 + 1
Quantité de palettes 6 6
Longueur de palette 52.00 in 1321 mm
Largeur de palette 20.35 in 517 mm
Charge de la palette max. 750 lb 340.0 kg
Max Part Size (workholding + workpiece) 47.75 in x 20.35 in 1,213 mm x 517 mm
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Poids pour la caisse de tôle métallique 700 lb 318 kg
Pallet 1, Pallet Pool 138.0 in x 91.5 in x 60.0 in 351 cm x 232 cm x 152 cm
Pallet 2, Pallet Pool 222.3 in x 91.5 in x 98.0 in 565 cm x 232 cm x 249 cm
Weight Pallet 2, Pallet Pool 4,860 lb 2,204 kg
Crate for Sheet Metal 66.0 in x 50.0 in x 29.0 in 168 cm x 127 cm x 74 cm
Weight Pallet 1, Pallet Pool 1,440 lb 653 kg

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.