My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Pallet Pool, 6+1 VMC (PALLET POOL-VMC-SM-6)

Product Image

INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!

ANGEBOT ERHALTEN


6+1-Palettenbahnhof für VMCs der VF-2YT-Reihe

    NUR CNY
Großserienfertigung, bedienerloser Betrieb
  • 6+1 Stationen
  • 36" x 18" Palettengröße
  • Option-Info
  • Technische Daten

ÜBERBLICK

TECHNISCHE DOKUMENTE

VIDEOS

AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR

ANDERE PALETTENBAHNHOFE

Unser 6+1-Palettenbahnhof für die VMCs der VF-2YT-Reihe von Haas ist perfekt für Großserienfertigungen oder die gemischte Bearbeitung kleinerer Auflagen geeignet. Die Paletten – 36" x 18" (914 x 457 mm) mit Schraubenlochmuster – können individuell nach Priorität und Reihenfolge programmiert werden, sodass Teile mit hoher Priorität zuerst bearbeitet oder häufiger bereitgestellt werden können. Fertiggestellte Paletten werden automatisch an den Lagerplatz zurückgeführt oder können zur sofortigen Ent- und Beladung an eine geschützte Bedienerstation sequenziert werden.

HINWEIS: Erfordert einen seitlich angeordneten Werkzeugwechsler. Der Palettenbahnhof muss für den ordnungsgemäßen Betrieb verankert sein. Nicht verfügbar für den Einbau beim Kunden. 

  • Arbeitsbereich: 30" Breite x 18" Tiefe (762 x 457 mm)
  • 6+1 Paletten (6 Lagerplätze und eine Bearbeitungsstation)
  • 750 lb (340 kg) max. Nutzlast pro Palette (Werkstück + Werkstückhalterung)
  • Vollständig integrierte Lösung für die vollautomatische Produktion
  • Einfache Programmierschnittstelle zur Haas Steuerung
  • Spezielle Stationen zum Beladen/Entladen
  • Muss zusammen mit der Maschine bestellt werden
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell
  • INSTALLATIONSanleitung
  • Maschinenabmessungen
  • Automatisierungsoptionen und Konfigurationendiagramm

* HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

SERVICEDOKUMENTE
VIDEOS
AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR
Haas VF-2YT

VF-2YT

CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 762 x 508 x 508 mm

  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 8.1k RPM
  • 20 Werkzeugplätze
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas VF-2SSYT

VF-2SSYT

Superschnelle CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 762 x 508 x 508 mm

  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 12k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas VM-2

VM-2

CNC vertikal Formmaschine mit Verfahrwegen von 762 x 508 x 508 mm.

  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 12k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
ANDERE PALETTENBAHNHOFE
Product Image

3+1-Palettenbahnhof der VF-2YT-Serie

Großserienfertigung, bedienerloser Betrieb

  • 3+1 Stationen
  • 36" x 18" Palettengröße
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Product Image

6+1 Palettenbahnhof, UMC-1250/SS

Großserienfertigung, bedienerloser Betrieb

  • 6+1 Stationen
  • 22" x 22" Palettengröße
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Product Image

20+1-Palettenbahnhof, UMC-500/SS

Großserienproduktion, unbeaufsichtigter Betrieb

  • 20+1 Stationen
  • 8” x 8” Palettengröße
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Product Image

10+1-Palettenbahnhof, UMC

Großserienproduktion, unbeaufsichtigter Betrieb

  • 10+1 Stationen
  • 15,75" x 11,75" Palettengröße
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Product Image

6+1-Palettenbahnhof, VC-400/SS

Großserienfertigung, bedienerloser Betrieb

  • 6+1 Stationen
  • 22" x 14,5" Palettengröße
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Product Image

6+1-Palettenbahnhof EC-400

Großserienproduktion, unbeaufsichtigter Betrieb

  • 6+1 Stationen
  • 400 mm Palettengröße
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Pallet Changer S.A.E METRIC
Anzahl der Stationen 6 + 1 6 + 1
Palettenmenge 7 7
Palettenlänge 36.00 in 914 mm
Palettenbreite 18.00 in 457 mm
Max. Paletten-Tragfähigkeit 750 lb 40.0 kg
Max Part Size (workholding + workpiece) 30.00 in x 18.00 in 762 mm x 457 mm
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Inländische Palette 183.0 in x 91.0 in x 91.0 in 465 cm x 231 cm x 231 cm
Exportkiste 183.0 in x 94.0 in x 98.0 in 465 cm x 239 cm x 249 cm
Gewicht 4970 lb 2255.0 kg

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.