Pallet Pool, 6+1 VMC (PALLET POOL-VMC-SM-6)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


VF-2YT 系列 VMC 的 6+1 多托盘交换系统

    仅人民币
大批量生产,无人化操作
  • 6+1 工位
  • 36" x 18" 托盘尺寸
  • 选项信息
  • 规格

概览

技术文档

视频

可用于这些机床

其他多托盘

我们用于 Haas VF-2YT 系列 VMC 的 6+1 多托盘交换系统是大批量生产运行或高混合率/小批量加工应用的圆满方案。托盘 – 36" x 18" (914 mm x 457 mm),带螺纹孔样式,可根据优先级和排序要求单独安排,可以首先加工高优先级工件或较常用工件。完成的托盘自动返回到存放位置,或者依次排列到受保护的操作人员工位,以便立即接受卸载和重新装载。

说明:必须配备侧挂式刀库。多托盘必须固定才能正常运行。 不提供客户现场安装。 

  • 加工范围:30" 宽度 x 18" 深度(762 毫米 x 457 毫米)
  • 6+1 托盘(6 个存放位置 + 1 个加工工位)
  • 每个托盘最大负载(工件 + 工件夹具)是 750 磅(340 千克)
  • 实现“熄灯”生产的全集成解决方案
  • Haas 控制系统中使用方便的排程界面
  • 专用装卸工位
  • 须与机床一同订购
技术文档
  • 3D 型号
  • 安装指南
  • 布局图
  • 自动化选项和配置图表

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

服务手册
视频库
可用于这些机床
Haas VF-2YT

VF-2YT

数控立式加工中心,行程为 762 毫米 x 508 毫米 x 508 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 8.1k RPM
  • 20 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas VF-2SSYT

VF-2SSYT

超速数控立式加工中心,行程为 762 毫米 x 508 毫米 x 508 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas VM-2

VM-2

数控模具机床,行程 762 毫米 x 508 毫米 x 508 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
其他多托盘
Product Image

3+1 多托盘交换系统,VF-2YT 系列

大批量生产,无人化操作

  • 3+1 工位
  • 36" x 18" 托盘尺寸
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Product Image

6+1 多托盘交换系统,UMC-1250/SS

大批量生产,无人化操作

  • 6+1 工位
  • 22" x 22" 托盘尺寸
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Product Image

20+1 多托盘,UMC-500/SS

大批量生产,无人化操作

  • 20+1 工位
  • 8" x 8" 托盘尺寸
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Product Image

UMC 10+1 多托盘

大批量生产,无人化操作

  • 10+1 工位
  • 15.75" x 11.75" 托盘尺寸
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Product Image

6+1 多托盘,VC-400/SS

大批量生产,无人化操作

  • 6+1 工位
  • 22" x 14.5" 托盘尺寸
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Product Image

6+1 多托盘交换系统,EC-400

大批量生产,无人化操作

  • 6+1 工位
  • 400 毫米 托盘尺寸
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Pallet Changer S.A.E METRIC
刀位数量 6 + 1 6 + 1
托盘数量 7 7
托盘长度 36.00 in 914 mm
托盘宽度 18.00 in 457 mm
最大托盘负载 750 lb 40.0 kg
Max Part Size (workholding + workpiece) 30.00 in x 18.00 in 762 mm x 457 mm
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 183.0 in x 91.0 in x 91.0 in 465 cm x 231 cm x 231 cm
出口箱 183.0 in x 94.0 in x 98.0 in 465 cm x 239 cm x 249 cm
重量 4970 lb 2255.0 kg