MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
20k Spindle, HSK-A63, Dual-Support (20K-HSK-A63-HD)

Product Image

TÜM HAAS MAKİNELER İÇİN ANLIK ÖZEL FİYAT TEKLİFİ İNDİRİN

TEKLİF AL


20.000 rpm Çift Destekli İş Mili, HSK-A63

    SADECE CNY
VR Serisi için standart iş mili
  • 20k Hız
  • HSK-A63 Konik
  • 29 hp Güç
  • Dahili Motor Tahrik
  • Opsiyon Bilgileri
  • Teknik Özellikler
  • TORK TABLOSU

GENEL GÖRÜNÜM

SERVİS BELGELERİ

BU MAKİNELERDE KULLANILABİLİR

Bu 20.000 devirli entegre motorlu iş mili, yüksek tork ve güç için dyno-ayarlı ve optimize edilmiştir. Rijitlik için iş milini her iki taraftan destekleyen Haas tarafından üretilen çift eksenli bir döner tablaya yerleştirilmiştir. Döner tabla kafası, ±245 derece C ekseni dönüşü ve ±120 derece B ekseni eğimi sağlar ve her iki eksende de rijit 3+2 işleme için ağır hizmet tipi frenler bulunur.

HSK-A63 konik, yüksek hızda ve uzatılmış kollu işleme uygulamaları için yüksek rijite sağlar. HSK takımı, konik ile iş mili yüzeyi arasında ikili bir temas sunarak mükemmel eksenel ve radyal hassasiyet sağlayan çok rijit bir bağlantı sağlar.

NOT: 10.000 rpm'den daha yüksek hızlarda, çalışma rpm'sine eşit veya daha yüksek bir hızda G2.5 değerine göre dengelenmiş takım tutucular gerekir.

  • Haas tarafından üretilen çift eksenli kafa, rijitliği sağlamak için her iki tarafta mili destekler.
  • ±245 derecelik C ekseni rotasyonu ve ±120 derecelik B ekseni eğimi sağlar
  • Doğru 3+2 i‏şleme için B ve C eksenleri üzerinde güçlü frenler
  • Yüksek rijitlik ve yüksek hassasiyet için ikili temas konikliği
  • Daha uzun takımlar için daha rijit takım tutucular
  • 3D profil oluşturma için artırılmış performans
  • Küçük kesme takımlarını kullanırken artırılmış performans
Servis Belgeleri
AŞAĞIDAKİ MAKİNELERDE MEVCUTTUR
İŞ MİLİ S.A.E METRİK
Maks. Güç 29 hp 21,6 kW
Maksimum Hız 20000 rpm 20000 rpm
Maksimum Tork 7500 rpm’de 20 ft-lbf 7500 rpm’de 27 Nm
Tahrik Sistemi Entegral İş Mili/Motor Entegral İş Mili/Motor
Konik HSK-A63 HSK-A63
Rulman Yağlaması Gres Paketli Gres Paketli
Soğutma Sıvı Soğutmalı Sıvı Soğutmalı
B EKSENİ EĞİMİ S.A.E METRİK
Seyahat Etme 120° ilâ 120- ° 120° ilâ 120- °
Maksimum Hız 112°/saniye 112°/saniye
Maksimum Tork 470 ft-lbf 639 Nm
Fren Torku 454 ft-lbf 616 Nm
C EKSENİ - ROTASYON S.A.E METRİK
Hareket ± 245° ila 245- ° 245° ila 245- °
Maksimum Hız 208°/saniye 208°/saniye
Maksimum Tork 285 ft-lbf 386 Nm
Fren Torku 442 ft-lbf 600 Nm
Elektrik Teknik Özellikleri S.A.E METRİK
İş Mili Hızı 20000 rpm 20000 rpm
Tahrik Sistemi Entegral İş Mili/Motor Entegral İş Mili/Motor
İş Mili Gücü 29,0 hp 21,6 kW
Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 70 A 70 A
Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Yüksek* 440 VAC 440 VAC
Tam Yük Amper (3 Faz) - Yüksek* 35 A 35 A

Not:

  • Aşağıdaki tablolar sadece referans amaçlıdır.
  • Bu güç değerleri, gerekli amperde 240 V akıma göredir.
  • Gerçek sonuçlar, sağlanan güce ve çalışma koşullarına bağlı olarak değişebilir.
  • Haas iş milleri, bu zirve gücü sayılarını (%200 iş mili yüküne eşittir) 3 dakika, 
    %150 iş mili yükünü (%75 zirve değeri) 10 dakika, %100 iş mili yükünü (%50 zirve değeri) sürekli olarak sağlayacaktır.

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Language Preference :
Loading

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.