My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
20k Spindle, HSK-A63, Dual-Support (20K-HSK-A63-HD)

Product Image

INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!

ANGEBOT ERHALTEN


Zweifach abgestützte Spindel mit 20.000 U/min., HSK-A63

    NUR CNY
Standard-Spindel für die VR-Serie
  • 20.000 Drehzahl
  • HSK-A63 Kegel
  • 29 PS Leistung
  • Einbaumotor Antrieb
  • Option-Info
  • Technische Daten
  • DREHMOMENTKURVE

ÜBERBLICK

SERVICEDOKUMENTE

AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR

Diese Spindel mit integriertem Motor und 20.000 U/min wurde auf dem Prüfstand getestet und für ein hohes Drehmoment und eine hohe Leistung optimiert. Sie ist in einem von Haas gebauten zweiachsigen Drehkopf untergebracht, der die Spindel aus Gründen der Steifigkeit beidseitig stützt. Der Drehkopf bietet ±245 Grad Drehung der C-Achse und ±120 Grad Schwenken der B-Achse, und beide Achsen sind mit Hochleistungsbremsen für die starre 3+2-Bearbeitung ausgestattet.

Der HSK-A63 Kegel bietet eine hohe Steifigkeit und Stabilität für Hochgeschwindigkeitsanwendungen mit großer Reichweite. Das HSK-Werkzeug bietet einen doppelten Kontakt zwischen dem Kegel und der Spindelfläche, wodurch eine sehr steife Verbindung entsteht, die eine hervorragende axiale und radiale Genauigkeit bietet.

HINWEIS: Drehzahlen über 10.000 U/min erfordern Werkzeughalter, die nach G2.5 ausgewuchtet sind, bei einer Drehzahl, die größer oder gleich der Betriebsdrehzahl ist.

  • Der von Haas entwickelte Zwei-Achsen-Kopf stützt die Spindel auf beiden Seiten und sorgt so für Steifigkeit
  • Bietet ±245 Grad Drehung der C-Achse und ±120 Grad Schwenken der B-Achse
  • Leistungsstarke Bremsen an der B- und C-Achse für präzise 3+2-Bearbeitung 
  • Doppelkontakt-Kegel mit hoher Steifigkeit und Genauigkeit
  • Steifere Werkzeughalter für Werkzeuge mit großer Reichweite
  • Erhöhte Leistung für 3D-Profilfräsen
  • Erhöhte Leistung bei der Verwendung kleiner Schneidwerkzeuge   
Servicedokumente
VERFÜGBAR AUF FOLGENDEN MASCHINEN
SPINDEL S.A.E METRISCH
Max. Nennleistung 29 PS 21,6 kW
Maximale Geschwindigkeit 20000 U/min 20000 U/min
Maximales Drehmoment 20 ft-lbf bei 7500 U/min 27 Nm bei 7500 U/min
Antriebssystem Integrierte(r) Spindel/Motor Integrierte(r) Spindel/Motor
Kegel HSK-A63 HSK-A63
Lagerschmierung Fettgefüllt Fettgefüllt
Kühlung Flüssigkeitsgekühlt Flüssigkeitsgekühlt
B ACHSE – SCHWENKEN S.A.E METRISCH
Reisen 120 ° bis 120- ° 120 ° bis 120- °
Maximale Geschwindigkeit 112 °/sec 112 °/sec
Maximales Drehmoment 470 ft-lbf 639 Nm
Bremsmoment 454 ft-lbf 616 Nm
C-ACHSE – DREHUNG S.A.E METRISCH
Verfahrwege ± 245 ° bis 245- ° 245 ° bis 245- °
Maximale Geschwindigkeit 208 °/sec 208 °/sec
Maximales Drehmoment 285 ft-lbf 386 Nm
Bremsmoment 442 ft-lbf 600 Nm
Elektrische Spezifikationen S.A.E METRISCH
Spindeldrehzahl 20000 U/min 20000 U/min
Antriebssystem Integrierte(r) Spindel/Motor Integrierte(r) Spindel/Motor
Spindelleistung 29,0 hp 21,6 kW
Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 70 A 70 A
Eingangs-Wechselspannung (3-phasig) – Hoch* 440 VAC 440 VAC
Stromaufnahme bei Volllast (3-phasig) – Hoch* 35 A 35 A

Hinweis:

  • Die folgenden Tabellen dienen nur als Referenz.
  • Diese Stromwerte basieren auf einer Netzspannung von 240 V mit der erforderlichen Stromstärke.
  • Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach vorhandener Stromstärke und Betriebsbedingungen variieren.
  • Spindeln von Haas bieten diese Spitzenleistungswerte (die einer Spindellast von 200 % entsprechen) 3 Minuten lang, 
    150 % Spindellast (75 % des Spitzenwerts) 10 Minuten lang, 100 % Spindellast (50 % des Spitzenwerts) kontinuierlich.

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.