20k Spindle, HSK-A63, Dual-Support (20K-HSK-A63-HD)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


20,000-rpm 双支架主轴,HSK-A63

    仅人民币
用于 VR 系列的标准主轴
  • 20k 速度
  • HSK-A63 锥度
  • 29 hp 电源
  • 整体电机 传动
  • 选项信息
  • 规格
  • 扭矩图表

概览

服务手册

可用于这些机床

此 20,000-rpm 集成电机主轴已进行 Dyno 特调和优化,具有更高的扭矩和功率。它位于 Haas 内制双轴旋转头内,从两侧支撑主轴以保持刚性。旋转头提供 ±245 度 C 轴旋转和 ±120 度 B 轴倾斜,两轴都配备用于刚性 3+2 加工的重型制动器。

HSK-A63 锥度具备高刚度和高度稳定性,适用于高速、延展长度的加工应用。HSK 刀库提供锥头和主轴面之间的双重接触,提供精确的连接,具有出色的轴向和径向精度。

注意:速度高于 10,000 rpm 时,刀座需要以大于或等于操作转速的速度平衡到 G2.5 等级。

  • Haas 内置双轴头支撑两侧主轴,以提供刚性
  • 实现 ±245 度的 C 轴旋转和 ±120 度的 B 轴倾斜
  • 在 B 和 C 轴配有强大制动器,适用于准确的 3+2 加工
  • 双重接触锥头实现高刚度和高精度
  • 更为坚硬的刀座适合远距离刀具
  • 提高三维仿形切削性能
  • 使用小型切削刀具时具有更加优异的性能   
服务手册
适用于以下机床设备
主轴 S.A.E 度量
最大额定功率 29 hp 21.6 kW
最高速度 20000 rpm 20000 rpm
最大扭矩 7500 转每分,20 英尺磅力 7500 转/分钟时,27 牛米
传动系统 整体主轴/电机 整体主轴/电机
锥度 HSK-A63 HSK-A63
轴承润滑 润滑脂包装 润滑脂包装
冷却 液冷 液冷
B 轴 - 倾斜 S.A.E 度量
出差 120 ° 至 120- ° 120 ° 至 120- °
最高速度 112 °/秒 112 °/秒
最大扭矩 470 英尺磅力 639 牛米
刹车盘扭矩 454 英尺磅力 616 牛米
C 轴 - 旋转 S.A.E 度量
行程 ± 245 ° 至 245- ° 245 ° 至 245- °
最高速度 208 °/秒 208 °/秒
最大扭矩 285 英尺磅力 386 牛米
刹车盘扭矩 442 英尺磅力 600 牛米
电气规格 S.A.E 度量
主轴速度 20000 rpm 20000 rpm
传动系统 整体主轴/电机 整体主轴/电机
主轴电源 29.0 马力 21.6 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 70 A 70 A
输入交流电压(3 相)- 高* 440 VAC 440 VAC
满载电流(3 相)- 高* 35 A 35 A

说明:

  • 以下参考仅供参考。
  • 这些功率数值基于 240V 运行环境,按所需电流供电。
  • 实际结果可能因供电和运行条件而异。
  • Haas 主轴将提供 3 分钟的峰值功率数(相当于 200% 主轴负载)、 
    10 分钟 150% 的主轴负载(峰值数的 75%)、连续提供 100% 主轴负载(峰值数的 50%)。