20k Spindle, HSK-A63, Dual-Support (20K-HSK-A63-HD)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


20,000rpmデュアルサポートスピンドル、HSK-A63

    CNY限定
VRシリーズ用の標準スピンドル
  • 20,000 速度
  • HSK-A63 テーパー
  • 29hp 電源
  • 一体型モーター 駆動
  • オプション情報
  • 仕様
  • トルクグラフ

概要

サービスドキュメント

これらの機械で使用可能

この20,000 rpmの一体型モータースピンドルには、ダイナモ調整と最適化が施され、強いトルクと馬力を生み出します。剛性を保証するために、両側からスピンドルを支持するHaas製の2軸ロータリーヘッドに収納されています。ロータリーヘッドにより、±245度のC軸回転と±120度のB軸傾斜が可能で、両方の軸には、堅固な3+2加工用の強力ブレーキを備えています。

HSK-A63テーパーは、高速で広範囲の加工アプリケーション向けの高い剛性と安定性を提供します。HSKツーリングは、テーパーとスピンドル表面の2面接触を可能にし、非常にしっかりとした接続で、卓越した軸状・放射状の精度を実現します。

注:10,000rpmを超える速度では、工具ホルダが動作rpm以上の速度でG2.5定格のバランスをとる必要があります。

  • Haas製の2軸ヘッドは、剛性を保証するために両側でスピンドルを支持します
  • ±245度のC軸回転、±120度のB軸傾斜が可能です
  • 正確な3+2加工用B軸およびC軸のパワフルなブレーキ
  • 2面接触のテーパーにより高い剛性と精度を実現
  • ロングリーチ工具のためのより堅牢な工具ホルダ
  • 立体輪郭形成向けに性能を強化
  • 小型の切削工具を使用する際のパフォーマンスを向上
サービスドキュメント
以下の機械で使用可能です
スピンドル S.A.E 測定基準
最大定格 29hp 21.6kW
最大速度 20,000rpm 20,000rpm
最大トルク 7,500rpm時20ft-lbf 7,500rpm時27Nm
駆動システム 一体型スピンドル/モーター 一体型スピンドル/モーター
テーパー HSK-A63 HSK-A63
ベアリング潤滑 グリースパック グリースパック
冷却 液体冷却 液体冷却
B軸 - 傾斜 S.A.E 測定基準
出張 120°〜120-° 120°〜120-°
最大速度 112°/秒 112°/秒
最大トルク 470ft-lbf 639Nm
ブレーキトルク 454ft-lbf 616Nm
C軸-回転 S.A.E 測定基準
移動± 245°~245-° 245°~245-°
最大速度 208°/秒 208°/秒
最大トルク 285ft-lbf 386Nm
ブレーキトルク 442ft-lbf 600Nm
電気仕様 S.A.E 測定基準
スピンドル速度 20,000rpm 20,000rpm
駆動システム 一体型スピンドル/モーター 一体型スピンドル/モーター
スピンドル出力 29.0hp 21.6kW
入力AC電圧(3相)- 低電圧 220VAC 220VAC
全負荷電流(3相) - 低電流 70A 70A
入力AC電圧(3相) - 高* 440VAC 440VAC
全負荷電流(3相) - 高* 35A 35A

注記:

  • 下表は参照用のみ。
  • これらの電力値は、必要なアンペア数で供給される240Vサービスに基づいています。
  • 実際の結果は、供給電力と動作条件によって異なる場合があります。
  • Haasスピンドルは、これらのピーク電力値(200%のスピンドル負荷に相当)を3分間、 
    150%のスピンドル負荷(ピーク値の75%)を10分間、100%のスピンドル負荷(ピーク値の50%)を連続して提供します。