My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
20k Spindle, HSK-A63, Dual-Support (20K-HSK-A63-HD)

Product Image

PREUZIMANJE TRENUTAČNE PRILAGOĐENE PONUDE ZA BILO KOJI HAAS STROJ

PRIMITE PONUDU


Glavno vreteno s dvostrukom potporom od 20.000 rpm, HSK-A63

    SAMO CNY
Standardno glavno vreteno za VR seriju
  • 20.000 Brzina
  • HSK-A63 Konus
  • 29 hp Snaga
  • Integrirani motor Pogon
  • Informacije o mogućnosti
  • Specifikacije
  • GRAFIKON OBRATNOG MOMENTA

PREGLED

SERVISNI DOKUMENTI

DOSTUPNO NA OVIM STROJEVIMA

Ovo glavno vreteno s integralnim motorom od 20.000 rpm dinamički je podešeno i optimizirano za visok okretni moment i snagu. Smješteno je u Haasovu rotacijsku glavu s dvije osi koja podupire glavno vreteno s obje strane radi veće krutosti. Rotacijska glava pruža ±245 stupnjeva rotacije C osovine i ±120 stupnjeva nagiba B osovine, a obje osovine imaju jake kočnice za krutu 3+2 strojnu obradu.

HSK-A63 konus omogućuje visoku krutost i stabilnost za brze aplikacije strojne obrade s produljenim dosegom. HSK alat omogućuje dvostruki kontakt između konusa i čeone strane glavnog vretena, čime se postiže čvrst spoj koji nudi izvrsnu aksijalnu i radijalnu točnost.

NAPOMENA: Za brzine veće od 10.000 rpm potrebni su držači alata balansirani na G2.5 ocjenu pri brzini višoj ili jednakoj radnom rpm-u.

  • Haasova-ugrađena glava s dvije osi podržava glavno vreteno s obje strane radi veće krutosti
  • Pruža ±245 stupnjeva rotacije po C-osi i ±120 stupnjeva nagiba po B-osi
  • Snažne kočnice na B i C osovini za točnu 3+2 strojnu obradu 
  • Dvostruki kontaktni konus za veliku krutost i visoku točnost
  • Čvršći držači alata za dalekosežne alate
  • Povećana izvedba za 3D profilno glodanje
  • Povećane performanse pri upotrebi malih alata za rezanje   
Servisni dokumenti
DOSTUPNO NA SLJEDEĆIM STROJEVIMA
GLAVNO VRETENO S.A.E METRIČNI
Maks. nazivna vrijednost 29 hp 21,6 kW
Maks. brzina 20.000 rpm 20.000 rpm
Maks. obratni moment 20 ft-lbf pri 7500 rpm 27 Nm pri 7500 rpm
Pogonski sustav Integralno glavno vreteno/motor Integralno glavno vreteno/motor
Konus HSK-A63 HSK-A63
Podmazivanje ležaja Napunjeno mazivom Napunjeno mazivom
Hlađenje Tekućinom hlađeno Tekućinom hlađeno
B OS - NAGIB S.A.E METRIČNI
Putovanje 120 ° do 120- ° 120 ° do 120- °
Maks. brzina 112 °/sek 112 °/sek
Maks. obratni moment 470 ft-lbf 639 Nm
Kočni obratni moment 454 ft-lbf 616 Nm
C OS - ROTACIJA S.A.E METRIČNI
Hod ± 245 ° do 245- ° 245 ° do 245- °
Maks. brzina 208 °/sek 208 °/sek
Maks. obratni moment 285 ft-lbf 386 Nm
Kočni obratni moment 442 ft-lbf 600 Nm
Električne specifikacije S.A.E METRIČNI
Brzina glavnog vretena 20.000 rpm 20.000 rpm
Pogonski sustav Integralno glavno vreteno/motor Integralno glavno vreteno/motor
Snaga glavnog vretena 29,0 hp 21,6 kW
Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 70 A 70 A
Ulazni napon izmjenične struje (3 faze) - visoki* 440 VAC 440 VAC
Struja pod punim opterećenjem (3 faze) -visoka* 35 A 35 A

Napomena:

  • Sljedeći grafikoni su samo za reference.
  • Ovi brojevi napajanja temelje se na 240V usluzi, koja se isporučuje na željenoj amperaži.
  • Stvarni rezultati mogu se razlikovati ovisno o isporučenoj snazi i radnim uvjetima.
  • Haas glavna vretena će pružiti ove brojeve vršne snage (što odgovara 200 % opterećenja glavnog vretena) tijekom 3 minute, 
    150 % opterećenja glavnog vretena (75 % od vršnog broja) tijekom 10 minuta, 100 % opterećenja glavnog vretena (50 % od vršnog broja) kontinuirano.

Trebate više informacija?

Ako želite više informacija o tome kako novi stroj tvrtke Haas može oživjeti vaše proizvode, ostavite svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.