My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
20k Spindle, HSK-A63, Dual-Support (20K-HSK-A63-HD)

Product Image

POBIERZ NATYCHMIASTOWĄ DOPASOWANĄ OFERTĘ NA DOWOLNĄ MASZYNĘ HAAS

UZYSKAJ WYCENĘ


Wrzeciono 20 000 obr./min z podwójnym podparciem, HSK-A63

    TYLKO W WALUCIE CNY
Standardowe wrzeciono dla serii VR
  • 20 000 Prędkość obrotowa
  • HSK-A63 Stożek
  • 29 KM Zasilanie
  • Zintegrowany silnik Napęd
  • Informacje o opcji
  • Dane techniczne
  • WYKRES MOMENTU OBROTOWEGO

PRZEGLĄD

DOKUMENTY SERWISOWE

DOSTĘPNE DLA TYCH MASZYN

Wrzeciono ze zintegrowanym napędem umożliwiającym pracę z prędkością 20 000 obr./min zostało zoptymalizowane dynamicznie pod kątem uzyskania większego momentu obrotowego i mocy. Jest ono zabudowane w dwuosiowej głowicy obrotowej Haas, która podtrzymuje wrzeciono z obu stron, zapewniając większą sztywność. Głowica obrotowa umożliwia obrót w zakresie ±245 stopni w osi C oraz wychylenie w osi B w zakresie ±120 stopni. Obie osie wyposażono w wydajne hamulce do sztywnej obróbki 3+2.

Stożek HSK-A63 zapewnia wyższą sztywność i wyższą stabilność do zastosowań maszynowych wymagających wysokich prędkości i dłuższego zasięgu. Oprzyrządowanie HSK zapewnia podwójny punkt styku między stożkiem a powierzchnią wrzeciona i gwarantuje bardzo sztywne połączenie – co pozwala uzyskać wyjątkową dokładność osiową i promieniową.

UWAGA: Prędkości wyższe niż 10 000 obr./min wymagają stosowania oprawek narzędziowych wyważonych dla wartości G2.5 przy prędkości większej lub równej prędkości roboczej.

  • Głowica dwuosiowa Haas podtrzymuje wrzeciono po obu stronach, zapewniając większą sztywność.
  • Umożliwia obrót w zakresie ±245 stopni w osi C oraz wychylenie w osi B w zakresie ±120 stopni.
  • Wydajne hamulce na osiach B i C zapewniają dokładność obróbki 3+2
  • Dwustykowy uchwyt stożkowy zapewniający wysoką sztywność i dokładność
  • Bardziej stabilne uchwyty narzędziowe do narzędzi o dalekim zasięgu
  • Zwiększona wydajność profilowania 3D
  • Zwiększona wydajność podczas przy pracy z małymi narzędziami tnącymi
Dokumenty serwisowe
DOSTĘPNE Z NASTĘPUJĄCYMI MASZYNAMI
WRZECIONO S.A.E JEDNOSTKI METRYCZNE
Moc maks. 29 KM 21,6 kW
Maks. prędkość 20 000 obr./min 20 000 obr./min
Maks. moment obrotowy 20 ft-lb przy 7500 obr./min 27 Nm przy 7500 obr./min
Rodzaj napędu Zintegrowane wrzeciono/silnik Zintegrowane wrzeciono/silnik
Stożek HSK-A63 HSK-A63
Smarowanie łożysk Smarowane Smarowane
Chłodzenie Chłodzenie cieczą Chłodzenie cieczą
OŚ B – WYCHYLENIE S.A.E JEDNOSTKI METRYCZNE
Podróże 120° do -120° 120° do -120°
Maks. prędkość 112 °/s 112 °/s
Maks. moment obrotowy 470 ft-lbf 639 Nm
Moment hamujący 454 ft-lbf 616 Nm
OŚ C – OBRÓT S.A.E JEDNOSTKI METRYCZNE
Zakres ruchu ± 245° do -245° 245° do -245°
Maks. prędkość 208 °/s 208 °/s
Maks. moment obrotowy 285 ft-lbf 386 Nm
Moment hamujący 442 ft-lbf 600 Nm
Specyfikacje elektryczne S.A.E JEDNOSTKI METRYCZNE
Prędkość wrzeciona 20 000 obr./min 20 000 obr./min
Rodzaj napędu Zintegrowane wrzeciono/silnik Zintegrowane wrzeciono/silnik
Moc wrzeciona 29,0 KM 21,6 kW
Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 70 A 70 A
Napięcie wejściowe AC (3 fazy) – wysokie* 440 VAC 440 VAC
Prąd przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – wysokie* 35 A 35 A

Uwaga:

  • Poniższe wykresy mają jedynie charakter poglądowy.
  • Te liczby mocy są oparte na usłudze 240 V, dostarczanych przy wymaganym natężeniu.
  • Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od dostarczonej mocy i warunków pracy.
  • Wrzeciona Haas zapewniają podane wartości mocy szczytowej (równe 200% obciążenia wrzeciona) przez 3 minuty, 
    150% obciążenia wrzeciona (75% mocy szczytowej) przez 10 minut, 100% obciążenia wrzeciona (50% mocy szczytowej) w sposób ciągły.

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Language Preference :
Loading

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.