Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
20k Spindle, HSK-A63, Dual-Support (20K-HSK-A63-HD)

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Vreteno z dvojno podporo, 20.000 vrt./min., HSK-A63

    SAMO CNY
Standardno vreteno HSK za serijo VR
  • 20.000 Hitrost
  • HSK-A63 Konus
  • 29 konskih moči (KM) Moč
  • Vgrajeni motor Pogon
  • Informacije o opcijah
  • Specifikacije
  • GRAF NAVORA

PREGLED

SERVISNI DOKUMENTI

NA VOLJO NA TEH STROJIH

To vreteno z vgrajenim motorjem z 20.000 vrt./min. je bilo dinamično nastavljeno in optimizirano, da zagotavlja več navora in moči. Nameščen je v rotacijski glavi z dvojno osjo, ki jo je izdelal Haas in zaradi togosti podpira vreteno z obeh strani. Rotacijska glava zagotavlja ±245 stopinj rotacije C-osi in ±120 stopinj nagiba B-osi, obe osi pa imata močne zavore za togo obdelovanje 3+2.

Konus HSK-A63 zagotavlja visoko togost in dobro stabilnost za visokohitrostne aplikacije strojne obdelave z razširjenim dosegom. Orodje HSK omogoča dvojni stik med konusom in čelom vretena, kar zagotovi posebej togo povezavo, ki ponuja izvrstno aksialno in radialno natančnost.

OPOMBA:

Hitrosti nad 10.000 vrt/min zahtevajo, da so držala orodja uravnotežena z oceno G2,5 s hitrostjo, ki je večja ali enaka obratovalnim vrt/min.
  • Glava z dvojno osjo Haas podpira vreteno na obeh straneh za boljšo togost
  • Omogoča ±245 stopinj rotacije C-osi in ±120 stopinj nagiba B-osi
  • Zmogljive zavore na oseh B in C za natančno obdelavo 3+2
  • Konus z dvojnim stikom za visoko togost in natančnost
  • Bolj toga držala orodij za orodja z dolgim dosegom
  • Večja učinkovitost pri 3D-profiliranju
  • Večja učinkovitost pri uporabi manjših orodij za rezkanje  
Servisni dokumenti
NA VOLJO NA NASLEDNJIH STROJIH
. .
VRETENO S.A.E METRIČNO
Maks. ocena 29 KM 21,6 kW
Maks. hitrost 20.000 vrt./min20.000 vrt./min
Maks. navor 20 ft-lbf @ 7500 vrt./min. 27 Nm @ 7500 vrt./min.
Pogonski sistem Integrirano vreteno/motor Integrirano vreteno/motor
Konus HSK-A63 HSK-A63
Mazanje ležajev Naoljeno Naoljeno
Hlajenje Hlajeno s tekočino Hlajeno s tekočino
Potovanje
B-OS - NAGIB S.A.E METRIČNO 120° do 120-° 120° do 120-°
Maks. hitrost 112°/s 112°/s
Maks. navor 470 ft-lbf 639 Nm
Zavorni navor 454 ft-lbf 616 Nm
C-OS - ROTACIJA S.A.E METRIČNO
Gibanje ± 245° do 245-° 245° do 245-°
Maks. hitrost 208°/s 208°/s
Maks. navor 285 ft-lbf 386 Nm
Zavorni navor 442 ft-lbf 600 Nm
. .
Električne specifikacije S.A.E METRIČNO
Hitrost vretena 20.000 vrt./min20.000 vrt./min
Pogonski sistem Integrirano vreteno/motor Integrirano vreteno/motor
Moč vretena 29,0 hp 21,6 kW
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 70 A 70 A
Vhodna izmenična napetost (3-fazna) - visoka* 440 VAC 440 VAC
Tok polne obremenitve (3-fazni) - visok* 35 A 35 A

Opomba:

  • Naslednje skice so namenjene samo za referenco.
  • Številke napajanja temeljijo na napajanju 240 V, dovedeno pri ustrezni napetosti.
  • Dejanski rezultati so lahko drugačni, odvisno od napajanja in pogojev obratovanja.
  • Vretena Haas bodo zagotovila takšno največjo moč (ki je enaka 200 % obremenitvi vretena) v trajanju 3 minut, 
    150 % obremenitve vretena (75 % največje moči) v trajanju 10 minut, 100 % obremenitve vretena (50 % največje moči) neprekinjeno.

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.