My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      • Automata eszterga
      • Zsebeszterga
      • Haas rúdadagolók
    • Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • 50-es főorsókúp
      • 40-es kúp
    • Forgóasztalok és indexelők
      Forgóasztalok és indexelők
      Forgóasztalok és indexelők View All
      • Forgóasztalok és indexelők
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
20k Spindle, HSK-A63, Dual-Support (20K-HSK-A63-HD)

Product Image

TÖLTSE LE BÁRMELY HAAS GÉP AZONNALI EGYEDI ÁRAJÁNLATÁT

AZ ÁRAJÁNLAT LETÖLTÉSE


20 000 ford./perc fordulatszámú, kettős megtámasztású orsó, HSK-A63

    CSAK KÍNAI JÜAN
Szabványos orsó a VR-sorozathoz
  • 20k Fordulatszám
  • HSK-A63 Kúpos
  • 29 le Áramellátás
  • Beépített motor Hajtás
  • Az opciók adatai
  • Műszaki adatok
  • NYOMATÉKTÁBLÁZAT

ÁTTEKINTÉS

SZERVIZDOKUMENTUMOK

EZEKEN A GÉPEKEN ÁLL RENDELKEZÉSRE

Ez a 20 000 ford./perc fordulatszámú, integrált motoros orsó dyno-beállítással rendelkezik, és úgy van optimalizálva, hogy nagy nyomatékot és teljesítményt biztosítson. A Haas által gyártott kéttengelyes forgatókészülék mindkét oldalról támogatja az orsót a merevség érdekében. A forgatókészülék ±245 fokos C-tengely forgást és ±120 fokos B-tengely billenést biztosít, és mindkét tengely nagy teherbírású fékekkel rendelkezik a merev 3+2 megmunkáláshoz.

A HSK-A63 kúp nagy merevséget és stabilitást biztosít a nagy sebességű, hosszabban kinyúló forgácsoló alkalmazásoknak. A HSK szerszámozás kettős érintkezést biztosít a kúp és az orsófelület között, így igen merev kapcsolatot kínál, mely kiváló tengely- és sugárirányú pontosságot tesz lehetővé.

MEGJEGYZÉS: A 10 000 rpm-nél nagyobb fordulatszámok esetén G2.5-ös besorolású a működési fordulatszámnál nagyobb vagy azzal megegyező sebességre kiegyensúlyozott szerszámtartókra van szükség.

  • A Haas által gyártott kéttengelyes fej mindkét oldalon megtámasztja az orsót a merevség érdekében
  • A kéttengelyes orsófej a C tengely mentén ±245 fokos elforgatást, míg a B tengelynél ±120 fokos dőlést tesz lehetővé
  • Erős fékek a B és C tengelyen a merev 3+2 megmunkáláshoz 
  • Kettős érintkezésű kúp a nagy fokú merevség és pontosság érdekében
  • Merevebb szerszámbefogók a nagy mértékben kinyúló eszközökhöz
  • Nagyobb 3D-profilírozási teljesítmény
  • Nagyobb teljesítmény kisebb forgácsszerszám használat mellett   
Szervizdokumentumok
A KÖVETKEZŐ GÉPEKEN ÉRHETŐ EL
ORSÓ S.A.E METRIKUS
Max. teljesítmény 29 le 21,6 kW
Max. sebesség 20 000 rpm 20 000 rpm
Max. nyomaték 20 ft-lbf @ 7500 ford/perc 27 Nm @ 7500 for/perc fordulatszámon
Meghajtórendszer Beépített orsó/motorhajtás Beépített orsó/motorhajtás
Kúp HSK-A63 HSK-A63
Csapágy kenése Zsírral tömítve Zsírral tömítve
Hűtés Lehűtött folyadék Lehűtött folyadék
B-TENGELY – BILLENÉS S.A.E METRIKUS
Utazás 120°-tól 120- °-ig 120°-tól 120- °-ig
Max. sebesség 112°/mp 112°/mp
Max. nyomaték 470 ft-lbf 639 Nm
Fékezési nyomaték 454 ft-lbf 616 Nm
C-TENGELY – FORGÁS S.A.E METRIKUS
Járat ± 245 ° és 245- ° között 245 ° és 245- ° között
Max. sebesség 208 °/mp 208 °/mp
Max. nyomaték 285 ft-lbf 386 Nm
Fékezési nyomaték 442 ft-lbf 600 Nm
Elektromos műszaki adatok S.A.E METRIKUS
Orsófordulatszám 20 000 rpm 20 000 rpm
Meghajtórendszer Beépített orsó/motorhajtás Beépített orsó/motorhajtás
Orsóteljesítmény 29.0 LE 21,6 kW
Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 70 A 70 A
Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – magas* 440 VAC 440 VAC
Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – magas* 35 A 35 A

Megjegyzés:

  • Az alábbi táblázatok csak referencia gyanánt szolgálnak.
  • Ezek a teljesítményadatok a szükséges áramerősségen szolgáltatott 240 V-os tápellátáson alapulnak.
  • A tényleges eredmények a szolgáltatott tápellátástól és a működési feltételektől függően eltérőek lehetnek.
  • A Haas-orsók ezeket a csúcsteljesítmény-adatokat (melyek 200%-os orsóterhelésnek felelnek meg) három percen keresztül nyújtják, 
    150%-os orsóterhelésnél (a csúcsérték 75%-a) 10 percig, 100%-os orsóterhelésnél (a csúcsérték 50%-a) folyamatosan.

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.