MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
20k Spindle, HSK-A63, Dual-Support (20K-HSK-A63-HD)

Product Image

DOWNLOAD EEN DIRECTE INDIVIDUELE OFFERTE VOOR ELKE HAASMACHINE

OFFERTE AANVRAGEN


20.000 omw/min dubbele ondersteuning spil, HSK-A63

    ALLEEN CNY
Standaard spil voor de VR-series
  • 20.000 Snelheid
  • HSK-A63 Conus
  • 29 pk Voeding
  • Integrale motor Aandrijven
  • Informatie over opties
  • Specificaties
  • GRAFIEK MET KOPPEL

OVERZICHT

SERVICEDOCUMENTEN

BESCHIKBAAR OP DEZE MACHINES

Deze integrale motorspil van 20.000 omw/min is op de testbank afgesteld en geoptimaliseerd voor meer koppel en vermogen. Het is ondergebracht in een door Haas gebouwde dubbelassige draaitafelkop die de spil van beide zijden ondersteunt voor stijfheid. De draaitafelkop biedt ± 245 graden C-asrotatie en ± 120 graden B-askanteling. Beide assen hebben robuuste remmen voor starre 3+2 bewerkingen.

De HSK-A63-conus biedt hoge rigiditeit en stabiliteit voor bewerkingstoepassingen bij hoge snelheid en met verlengd bereik. Het HSK-gereedschap zorgt voor een dubbel contact tussen de conus en het spilvlak, waardoor een zeer stijve verbinding ontstaat die uitstekende axiale en radiale nauwkeurigheid biedt.

OPMERKING: Voor snelheden hoger dan 10.000 rpm zijn gereedschapshouders nodig die zijn uitgebalanceerd tot een G2.5-classificatie, bij een snelheid groter dan of gelijk aan het operationele toerental.

  • De door Haas gebouwde dubbelassige kop ondersteunt de spil aan beide zijden ten behoeve van de stijfheid
  • Biedt ±245 graden C-asrotatie en ±120 graden B-askanteling
  • Krachtige remmen op de B- en C-assen voor nauwkeurige 3+2 bewerkingen 
  • Conus met dubbel contact voor grote stijfheid en grote nauwkeurigheid
  • Stijvere gereedschapshouders voor gereedschap met verlengd bereik
  • Verbeterde prestaties voor 3D-profilering
  • Verbeterde prestaties bij gebruik van klein freesgereedschap  
Onderhoudsdocumenten
BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE MACHINES
SPIL S.A.E METRISCH
Max. classificatie 29 pk 21,6 kW
Max. snelheid 20.000 omw/min 20.000 omw/min
Max. koppel 20 ft-lbf bij 7500 omw/min 27 Nm bij 7500 omw/min
Aandrijfsysteem Geïntegreerde spil/motor Geïntegreerde spil/motor
Conus HSK-A63 HSK-A63
Lagersmering Met vetsmering Met vetsmering
Koeling Vloeistofgekoeld Vloeistofgekoeld
Reizen
B-AS - KANTELEN S.A.E METRISCH 120 ° tot 120- ° 120 ° tot 120- °
Max. snelheid 112 °/sec 112 °/sec
Max. koppel 470 ft-lbf 639 Nm
Remkoppel 454 ft-lbf 616 Nm
C-AS - ROTATIE S.A.E METRISCH
Verplaatsing ± 245 ° tot 245- ° 245 ° tot 245- °
Max. snelheid 208 °/sec 208 °/sec
Max. koppel 285 ft-lbf 386 Nm
Remkoppel 442 ft-lbf 600 Nm

Let op:

  • De volgende grafieken zijn alleen ter referentie.
  • Deze voeding getallen zijn gebaseerd op 240V-service, geleverd bij de vereiste stroomsterkte.
  • De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de geleverde voeding en de gebruiksomstandigheden.
  • Haas spillen leveren deze piekvermogensgetallen (wat overeenkomt met 200% spilbelasting) gedurende 3 minuten, 
    150% spilbelasting (75% van het piekgetal) gedurende 10 minuten, 100% spilbelasting (50% van het piekgetal) continu.

Op zoek naar meer informatie?

Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

Language Preference :
Loading

Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.