MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
20k Spindle, HSK-A63, Dual-Support (20K-HSK-A63-HD)

Product Image

DESCARREGAR UM ORÇAMENTO IMEDIATO PARA QUALQUER MÁQUINA HAAS

OBTENHA UM ORÇAMENTO


Spindle de suporte duplo de 20 000 rpm, HSK-A63

    APENAS CNY
Spindle padrão para a série VR
  • 20 000 Velocidade
  • HSK-A63 Cone
  • 29 hp Potência
  • Motor integral Transmissão
  • Informações da opção
  • Especificações
  • GRÁFICO DE TORQUE

DESCRIÇÃO GERAL

DOCUMENTOS DE ASSISTÊNCIA

DISPONÍVEL NESTAS MÁQUINAS

Este spindle de motor integral de 20 000 rpm foi dinamizado e otimizado para um elevado torque e potência. Está alojado numa cabeça rotativa de eixo duplo construída pela Haas que suporta o spindle de ambos os lados para dar rigidez. A cabeça rotativa

fornece ±245 graus de rotação do eixo C e ±120 graus de inclinação do eixo B; ambos os eixos têm travões resistentes para maquinagem rígida de 3+2.

O cone HSK-A63 oferece alta rigidez e alta estabilidade para aplicações de maquinagem de maior alcance e alta velocidade. As ferramentas HSK fornecem contacto duplo entre o cone e a face do spindle, proporcionando uma conexão muito rígida que oferece excelente precisão axial e radial.

NOTA:Velocidades superiores a 10 000 rpm requerem suportes de ferramentas equilibrados para uma classificação G2.5 a uma velocidade igual ou superior ao RPM operacional.

  • A cabeça de eixo duplo construída pela Haas suporta o spindle em ambos os lados para dar rigidez
  • Fornece ±245 graus de rotação do eixo C e ±120 graus de inclinação do eixo B
  • Travões poderosos nos eixos B e C para maquinagem rígida de 3+2
  • Cone de duplo contacto para alta rigidez e alta precisão
  • Suportes da ferramenta mais rígidos, para ferramentas de longo alcance
  • Maior desempenho para perfis 3D
  • Maior desempenho ao usar pequenas ferramentas de corte  
Documentos de assistência
DISPONÍVEL NAS SEGUINTE MÁQUINAS
Spindle S.A.E MÉTRICO
Valor nominal máximo 29 hp 21,6 kW
Velocidade máxima 20 000 rpm 20 000 rpm
Torque máximo 20 ft-lbf a 7500 rpm 27 Nm a 7500 rpm
Sistema de comando Spindle/Motor integral Spindle/Motor integral
Conico/Conicidade HSK-A63 HSK-A63
Lubrificação do rolamento Com lubrificante Com lubrificante
Líquido de refrigeração Líquido de refrigeração Líquido de refrigeração
Viagens
EIXO B - INCLINAÇÃO S.A.E MÉTRICO 120° a 120- ° 120° a 120- °
Velocidade máxima 112 °/sec 112 °/sec
Torque máximo 470 ft-lbf 639 Nm
Torque de travagem 454 ft-lbf 616 Nm
EIXO C - ROTAÇÃO S.A.E MÉTRICO
Percurso ± 245 ° a 245- ° 245 ° a 245- °
Velocidade máxima 208°/seg 208°/seg
Torque máximo 285 ft-lbf 386 Nm
Torque de travagem 442 ft-lb 600 Nm
Especificações elétricas S.A.E MÉTRICO
Velocidade do spindle 20 000 rpm 20 000 rpm
Sistema de comando Spindle/Motor integral Spindle/Motor integral
Energia do spindle 29,0 hp 21,6 kW
Tensão CA de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 V CA 220 V CA
Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 70 A 70 A
Tensão de CA de Entrada (3 fases) - Alta* 440 V CA 440 V CA
Amperagem de Carga Total (3 fases) - Alta* 35 A 35 A

Nota:

  • Os gráficos a seguir são apenas para referência.
  • Os valores referentes à energia baseiam-se num serviço de 240 V, fornecido com a amperagem necessária.
  • Os resultados reais podem variar dependendo da potência fornecida e das condições de operação.
  • Os spindles Haas fornecerão estes números de potência de pico (que equivalem a 200% de carga do spindle) durante 3 minutos, 
    150% de carga do spindle (75% do número de pico) durante 10 minutos, 100% de carga do spindle (50% do número de pico) continuamente.

Precisa de mais informação?

Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Language Preference :
Loading

Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.