My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
20k Spindle, HSK-A63, Dual-Support (20K-HSK-A63-HD)

Product Image

TÉLÉCHARGEZ VOS OFFRES PERSONNALISÉES POUR TOUTES LES MACHINES HAAS !

OBTENIR UN DEVIS


Broche à double support de 20 000 tr/min, HSK-A63

    CNY UNIQUEMENT
Broche standard pour la série VR
  • 20k Vitesse
  • HSK-A63 Cône de broche
  • 29 hp Alimentation
  • Moteur intégré Transmission
  • Informations sur les options
  • Caractéristiques
  • TABLEAU COUPLE

PRÉSENTATION

DOCUMENTS SUR NOS SERVICES

DISPONIBLES SUR CES MACHINES

Cette broche à moteur intégré de 20 000 tr/min a été réglée et optimisée pour fournir un couple et une puissance élevés. Elle est logée dans une tête rotative à double axe fabriquée par Haas qui maintient la broche des deux côtés pour plus de rigidité. La tête rotative fournit ±245 degrés de rotation sur l’axe C et ±120 degrés d’inclinaison sur l’axe B, et les deux axes ont des freins résistants pour l’usinage rigide 3+2.

Le cône de broche HSK-A63 offre une grande rigidité et une grande stabilité pour les applications d’usinage à grande vitesse et à grande portée. L’outillage HSK permet un double contact entre le cône et la face de la broche, et ainsi une connexion extrêmement rigide qui offre une précision axiale et radiale excellente.

REMARQUE : les porte-outils doivent être à un degré de qualité d’équilibrage de G2,5 à une vitesse supérieure ou égale au tr/min opérationnel pour les vitesses supérieures à 10 000 tr/min.

  • La tête à double axe fabriquée par Haas maintient la broche des deux côtés pour plus de rigidité
  • Elle offre ± 245 degrés de rotation sur l’axe C et ± 120 degrés d’inclinaison sur l’axe B
  • Freins puissants sur les axes B et C pour un usinage 3+2 précis 
  • Cône de broche à double contact pour une rigidité et une précision élevées
  • Porte-outils plus rigides pour les outils à longue portée
  • Performances supérieures pour le profilage 3D
  • Performances supérieures lors de l’utilisation de petits outils coupants   
Documents sur nos services
DISPONIBLES SUR LES MACHINES SUIVANTES
BROCHE S.A.E UNITÉ MÉTRIQUE
Caractéristiques nominales maximales 29 hp 21,6 kW
Vitesse max. 20 000 tr/min 20 000 tr/min
Couple max. 20 pi-lbf à 7 500 tr/min 27 Nm à 7 500 tr/min
Système d’entraînement Moteur/broche intégral Moteur/broche intégral
Cône de broche HSK-A63 HSK-A63
Lubrification de roulement Graissé Graissé
Refroidissement Refroidissement à l’aide de liquide Refroidissement à l’aide de liquide
AXE B – INCLINAISON S.A.E UNITÉ MÉTRIQUE
Déplacements de 120 ° à - 120 ° de 120 ° à - 120 °
Vitesse max. 112 °/s 112 °/s
Couple max. 470 pi-lbf 639 Nm
Couple de freinage 454 pi-lbf 616 Nm
AXE C – ROTATION S.A.E UNITÉ MÉTRIQUE
Course ± de 245 ° à - 245 ° de 245 ° à - 245 °
Vitesse max. 208 °/s 208 °/s
Couple max. 285 pi-lbf 386 Nm
Couple de freinage 442 pi-lbf 600 Nm
Spécifications électriques S.A.E UNITÉ MÉTRIQUE
Vitesse de broche 20 000 tr/min 20 000 tr/min
Système d’entraînement Moteur/broche intégral Moteur/broche intégral
Puissance de broche 29,0 ch 21,6 kW
Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 V CA 220 V CA
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 70 A 70 A
Tension CA d’entrée (triphasé) – Élevée* 440 V CA 440 V CA
Intensité à pleine charge (triphasé) – Élevée* 35 A 35 A

Remarque :

  • Les tableaux suivants sont donnés à des fins de référence uniquement.
  • Ces puissances sont basées sur un service de 240 V, fourni à l’ampérage requis.
  • Les résultats réels peuvent varier en fonction de la puissance fournie et des conditions d’utilisation.
  • Les broches Haas généreront ces pics de puissance (équivalent à 200 % de la charge de la broche) pendant 3 minutes, 
    150 % de la charge de la broche (75 % du pic de puissance) pendant 10 minutes, 100 % de la charge de la broche (50 % du pic de puissance) en continu.

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.