My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
20k Spindle, HSK-A63, Dual-Support (20K-HSK-A63-HD)

Product Image

LATAA VÄLITTÖMÄSTI SINULLE RÄÄTÄLÖITY TARJOUS MISTÄ TAHANSA HAAS-KONEESTA

PYYDÄ TARJOUS


20 000 rpm:n kaksitukinen kara HSK-A63

    VAIN CNY
Vakiomallinen kara VR-sarjalle
  • 20 000 Nopeus
  • HSK-A63 Kartio
  • 29 hv Teho
  • Integraalimoottori Käyttömoottori
  • Asetustiedot
  • Tekniset tiedot
  • VÄÄNTÖMOMENTTITAULUKKO

Yleistä

PALVELUASIAKIRJAT

Saatavilla näille laitteille

Tämä 20 000 rpm:n kara on säädetty ja optimoitu tuottamaan paljon vääntömomenttia ja tehoa. Se on kotelossa Haasin valmistamassa kaksiakselisessa pyöröpöydässä, joka tukee karaa molemmilta puolilta jäykkyyden saavuttamiseksi. Pyöröpöydän pää mahdollistaa C-akselin ±245 asteen kierron ja B-akselin ±120 asteen kallistuksen, ja molemmissa akseleissa on raskaat jarrut jäykkää 3+2-koneistusta varten.

HSK-A63-kartio takaa jäykkyyden ja vakauden korkeanopeuksisille, laajennetun ulottuvuuden koneistussovelluksille. HSK-työkalut tarjoavat kaksinkertaisen yhteyden kartion ja karan otsapinnan välillä, mikä takaa erittäin jäykän yhteyden. Näin varmistetaan erinomainen pitkittäinen ja säteittäinen tarkkuus.

HUOMAUTUS:Yli 10 000 rpm:n nopeudet edellyttävät, että työkalunpitimet on tasapainotettu G2.5-luokitukseen nopeudella, joka on vähintään yhtä suuri kuin käytössä oleva kierrosluku.

  • Haasin valmistama kaksiakselinen pää tukee karaa molemmin puolin jäykkyyden varmistamiseksi
  • Tarjoaa ±245 astetta C-akselin kiertoa ja ±120 astetta B-akselin kallistusta
  • Tehokkaat jarrut B- ja C-akseleissa tarkan 3+2-koneistuksen varmistamiseksi
  • Kaksinkertaisen yhteyden kartio takaa suuren jäykkyyden ja tarkkuuden
  • Jäykemmät työkalunpitimet pitkän ulottuvuuden työkaluille
  • Parempi suorituskyky 3D-profiloinnissa
  • Parempi suorituskyky, kun käytetään pieniä leikkaustyökaluja
Huoltoasiakirjat
SAATAVILLA SEURAAVISSA KONEISSA
KARA S.A.E METRIJÄRJESTELMÄMITOITETTU
Suurin teho 29 hv 21,6 kW
Suurin nopeus 20 000 rpm 20 000 rpm
Enimmäisvääntömomentti 20 ft-lbf nopeudella 7 500 rpm 27 Nm nopeudella 7 500 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Kiinteä kara/moottori Kiinteä kara/moottori
Kartio HSK-A63 HSK-A63
Laakerin voitelu Rasvapakattu Rasvapakattu
Jäähdytys Nestejäähdytys Nestejäähdytys
B-AKSELI – KALLISTUS S.A.E METRIJÄRJESTELMÄMITOITETTU
Matkustaminen 120°… –120° 120°… –120°
Suurin nopeus 112 °/s 112 °/s
Enimmäisvääntömomentti 470 ft-lbf 639 Nm
Jarrun vääntömomentti 454 ft-lbf 616 Nm
C-AKSELI ‒ KIERTO S.A.E METRIJÄRJESTELMÄMITOITETTU
Liikealue ± 245° … –245° 245° … –245°
Suurin nopeus 208 °/s 208 °/s
Enimmäisvääntömomentti 285 ft-lbf 386 Nm
Jarrun vääntömomentti 442 ft-lbf 600 Nm
Tekniset tiedot, sähkö S.A.E METRIJÄRJESTELMÄMITOITETTU
Karanopeus 20 000 rpm 20 000 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Kiinteä kara/moottori Kiinteä kara/moottori
Karan teho 29,0 hv 21,6 kW
Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
Virta täydellä kuormituksella (3-vaihe) ‒ matala 70 A 70 A
Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ korkea* 440 VAC 440 VAC
Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ korkea* 35 A 35 A

Huomautus:

  • Seuraavat kaaviot ovat vain viitteellisiä.
  • Nämä teholuvut perustuvat 240 V:n virtaan, joka toimitetaan vaadituilla ampeeriluvuilla.
  • Todelliset tulokset saattavat vaihdella toimitetun tehon ja käyttöolosuhteiden perusteella.
  • Haas-karat tuottavat näitä huipputeholukuja (jotka vastaavat 200 %:n karakuormitusta) 3 minuutin ajan, 
    150 %:n karakuormituksen (75 % huipputehosta) 10 minuutin ajan, 100 %:n karakuormituksen (50 % huipputehosta) jatkuvasti.

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.