MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
120-Tool Side-Mount (SMTC-120-50T)

Product Image

TÜM HAAS MAKİNELER İÇİN ANLIK ÖZEL FİYAT TEKLİFİ İNDİRİN

TEKLİF AL


120+1 Yana Monteli Takım Değiştirici, 50 Konikli

    SADECE CNY
Büyük HMC'ler için yüksek verimli takım değiştirici
  • 120+1 Takımlar
  • 50 Konik
  • Yana Monte Tip

50 Konikli, 120+1 SMTC, 4+1 Palet Havuzu

BROŞÜRÜ İNDİR

HAAS GÜNLÜĞÜ

    Sipariş için hazır, tahmini teslimat 2026 yılının üçüncü çeyreği.

    • Opsiyon Bilgileri
    • Teknik Özellikler

    GENEL GÖRÜNÜM

    BELGELER

    BU MAKİNELERDE KULLANILABİLİR

    Haas tasarımı 120+1 yana monteli takım değiştirici, 120 takım ve bir tane de iş milinde tutar. Böylece, destekleme takımları için pek çok konum sağlar veya çoklu işler için takımları hazırlar. Yüksek hacimli üretim veya palet havuzu, cobot veya robot ile gözetimsiz palet havuzu, insansız çalıştırma için mükemmel bir seçimdir.

    Takım değiştirici, kesmesiz zamanı en aza indirmek için takımları hızla değiştiren bir çift kollu kıskaç ve karuseldeki herhangi bir takıma doğrudan pozisyonlama sağlayan iki yönlü bir servo tahrikli sisteme sahiptir. Hızlı pozisyonlama, kısa işleme işlemleri sırasında veya karuselde sonraki takım için ön kademelendirme yapılmadığı zaman çevrim sürelerini azaltır. Otomatik kilitleme fonksiyonuna sahip uzaktan yükleme istasyonu, makine kesme işlemi yaparken takım incelemesi, yüklemesi ve boşaltması işlemleri sağlar, takım bakımını basitleştirir ve takımları iş mili üzerinden yükleme ihtiyacını ortadan kaldırır.

    Bitişik cepler boş olduğunda, takım değiştirici büyük boyutlu takımları kabul eder ve herhangi bir nedenle takım değişimi kesintiye uğrarsa, yerleşik bir otomatik kurtarma süreci devreye girer.

    • Otomatik kilitlemeli uzaktan yükleme istasyonu
    • Hızlı takım kademelendirme için çift yönlü servo tahrikli konumlandırma
    • Stabilite için makine köprüsü ve tabanına monte edilir
    • Hızlı takım değiştirme, kesmesiz zamanı azaltır
    • Takım Tablası, takım değiştirici üzerinde tam bir kontrol sağlar
    • Bitişik cepleri boş bırakmak için takımları BÜYÜK olarak tanımlayın
    • Takım değiştirici hareketini yavaşlatmak için takımları AĞIR olarak tanımlayın

    Halihazırda aşağıdaki modeller için mevcuttur: EC-1600ZT, EC-1600ZT-5AX.

    SERVİS BELGELERİ
    Takım Değiştirici S.A.E METRİK
    Tip SMTC SMTC
    Kapasite 120+1 120+1
    Maks. Takım Çapı (tam) 4,0 inç 102 mm
    Maks. Takım Çapı, Büyük (bitişiği boş) 8,0 inç 203 mm
    Maks. Takım Uzunluğu (mastar çizgisinden) 20,00 inç 508 mm
    Maks. Takım Ağırlığı 30,0 lb 13,6 kg
    Takımdan Takıma (ort.) 8,00 s 8,00 s
    Talaştan Talaşa (ort.) 12,60 s 12,60 s

    Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

    Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

    Language Preference :
    Loading

    Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Geribildirim
    Haas Logo

    Haas Teslim Fiyatı

    Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.