My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
120-Tool Side-Mount (SMTC-120-50T)

Product Image

LATAA VÄLITTÖMÄSTI SINULLE RÄÄTÄLÖITY TARJOUS MISTÄ TAHANSA HAAS-KONEESTA

PYYDÄ TARJOUS


Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 50-kartioinen, 120+1 työkalua

    VAIN CNY
Suurten tuotantomäärien työkalunvaihtaja suurille vaakakaraisille työstökeskuksille
  • 120+1 Työkalut
  • 50 Kartio
  • Sivukiinnitteinen Tyyppi

50-kartioinen, 120+1 SMTC, 4+1 paletinvaihtaja

LATAA ESITE

HAAS-LEHTI

    Saatavilla tilauksesta, arvoitu toimitusaika vuoden 2026 heinä–syyskuussa.

    • Asetustiedot
    • Tekniset tiedot

    Yleistä

    ASIAKIRJAT

    Saatavilla näille laitteille

    Haasin suunnittelemaan sivukiinnitteiseen 120+1-työkalunvaihtajaan mahtuu 120 työkalua sekä yksi karaan, mikä tarjoaa monia paikkoja varatyökaluille tai työkalujen asettamiselle usean eri työn suorittamista varten. Se sopii erinomaisesti suurten tuotantomäärien tuotantoon tai valvomattomaan toimintaan ilman valaistusta paletinvaihtajan, cobotin tai robotin avulla.

    Työkalunvaihtajassa on kaksoisvartinen tarttuja, joka vaihtaa työkalut nopeasti ja minimoi muun kuin työstöajan, sekä kaksisuuntainen servokäyttömoottorijärjestelmä, joka sallii minkä tahansa työkalun suoran paikoituksen karusellissa. Nopeampi paikoitus vähentää kiertoaikoja lyhyiden koneistustoimenpiteiden aikana tai kun karusellia ei ole esivaiheistettu seuraavaa työkalua varten. Automaattisella lukitustoiminnolla varustettu etälatausasema mahdollistaa työkalun tarkastuksen, lataamisen ja purkamisen koneen suorittaman lastuamisen aikana, mikä yksinkertaistaa työkalun huoltoa ja poistaa tarpeen ladata työkaluja karan läpi.

    Kun vierekkäiset taskut ovat tyhjät, työkalunvaihtaja hyväksyy ylimitoitetut työkalut, ja vaihtajassa on sisäinen automaattinen palautustoiminto, mikäli työkalun vaihto keskeytyy mistä tahansa syystä.

    • Etälatausasema automaattisella lukituksella
    • Kaksisuuntainen servokäyttöinen paikoitus nopeaan työkalun valmisteluun
    • Kiinnittyy koneen siltaan ja alustaan vakauden takaamiseksi
    • Nopeat työkalunvaihdot lyhentävät muun kuin työstöajan kestoa
    • Työkalupöytä sallii täydellisen työkalunvaihtajan hallinnan
    • SUURTEN työkalujen tunnistaminen jättää viereiset taskut tyhjäksi
    • RASKAIDEN työkalujen tunnistaminen hidastaa työkalunvaihtajan liikettä

    Saatavilla tällä hetkellä seuraaviin malleihin: EC-1600ZT, EC-1600ZT-5AX.

    PALVELUASIAKIRJAT
    Työkalunvaihtaja S.A.E METRIJÄRJESTELMÄMITOITETTU
    Tyyppi SMTC SMTC
    Kapasiteetti 120+1 120+1
    Työkalun suurin halkaisija (täysi) 4,0” 102 mm
    Työkalun enimmäishalkaisija, suuri (vierekkäinen tyhjä paikka) 8,0” 203 mm
    Työkalun suurin pituus 20,0 tuumaa 508 mm
    Suurin työkalun paino 30,0 lb 13,6 kg
    Työkalusta työkaluun (ka.) 8,00 s 8,00 s
    Lastusta lastuun (ka.) 12,60 s 12,60 s

    Tarvitsetko lisätietoja?

    Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

    Language Preference :
    Loading

    Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Palaute
    Haas Logo

    Haasin toimitushinta

    Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.