MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
120-Tool Side-Mount (SMTC-120-50T)

Product Image

LAST NED ET ØYEBLIKKELIG SKREDDERSYDD PRISTILBUD FOR HVILKEN SOM HELST HAAS-MASKIN

FÅ PRISTILBUD


120+1 sidemontert verktøyveksler, 50-kon

    KUN CNY
Høyproduksjonsverktøyveksler for store HMC-er
  • 120+1 Verktøy
  • 50 Kone
  • Sidemontert Type

50-kon, 120+1 SMTC, 4+1 palettmagasin

LAST NED BROSJYRE

HAAS JOURNAL

    Tilgjengelig for bestilling, med beregnet levering i tredje kvartal 2026.

    • Info om alternativ
    • Spesifikasjoner

    OVERSIKT

    DOKUMENTER

    TILGJENGELIG PÅ DISSE MASKINENE

    Denne Haas-designede 120+1 sidemonterte verktøyveksleren har plass til 120 verktøy pluss ett i spindelen, og gir rikelig med plasseringer for reserveverktøy, eller oppsett av verktøy for flere jobber. Den er det perfekte valget for produksjon med høyt volum, eller for operasjon etter arbeidstid med et palettmagasin, en cobot eller robot.

    Verktøyveksleren har en dobbel arm-griper som bytter verktøy raskt for å minimere ikke-skjære-tid og et toveis servodrevet system som muliggjør direkte posisjonering for alle verktøy i karusellen. Raskere posisjonering reduserer syklustidene under korte maskineringsoperasjoner, eller når karusellen ikke er forhåndsoppsatt for neste verktøy. En ekstern lastestasjon med automatisk lockout-funksjon muliggjør verktøyinspeksjon, lasting og lossing mens maskinen skjærer, forenkler verktøyvedlikehold og eliminerer behovet for å laste verktøy gjennom spindelen.

    Når tilstøtende lommer er tomme, vil verktøyveksleren godta maskinering av store størrelser, og det finnes en innebygd automatisk gjenopprettingsprosess hvis et verktøyskifte skulle bli avbrutt av noen grunn.

    • Ekstern lastestasjon med automatisk lockout
    • Toveis servodrevet posisjonering for raskt verktøyoppsett
    • Monteres på maskinens bro og base for stabilitet
    • Raske verktøybytter reduserer ikke-skjære-tid
    • Verktøybord gir full kontroll over verktøyveksleren
    • Identifiser verktøy som STORE for å la lommene på hver side være tomme
    • Identifiser verktøy som TUNGE for å bremse bevegelse i verktøyveksleren

    For øyeblikket tilgjengelig for disse modellene: EC-1600ZT, EC-1600ZT-5AX.

    SERVICEDOKUMENTER
    Verktøyveksler S.A.E METRISK
    Type SMTC SMTC
    Kapasitet 120+1 120+1
    Maks verktøydiameter (full) 4,0 tommer 102 mm
    Maks verktøydiameter (tilgrensende tom) 8,0 tommer 203 mm
    Maks verktøylengde (fra målelinje) 20,00 tommer 508 mm
    Maks verktøyvekt 30,0 lb 13,6 kg
    Verktøy-til-verktøy (gjennomsnitt) 8,00 s 8,00 s
    Spon-til-spon (gjennomsnitt) 12,60 s 12,60 s

    Trenger du mer informasjon?

    Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

    Language Preference :
    Loading

    Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Tilbakemelding
    Haas Logo

    Haas-levert pris

    Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.