120-Tool Side-Mount (SMTC-120-50T)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


120+1 锥度侧挂式刀库,50 锥度

    仅人民币
用于大型 HMC 的高效换刀装置
  • 120+1 刀具
  • 50 锥度
  • 侧挂式 类型

50 锥度,120+1 SMTC,4+1 多托盘交换系统

下载手册

HAAS JOURNAL

    现在订购,可在 2026 年第 3 季度交付。

    • 选项信息
    • 规格

    概览

    文档

    可用于这些机床

    这款 Haas 设计和制造的 120+1 侧挂式刀库可容纳 120 件刀具,主轴中另外还可放置一件刀具,可为备用刀库提供充足的位置,或同时为多个作业设置刀具。它是大批量生产或无人化操作、自动化操作(配合多托盘交换系统、协作机器人或工业机器人)的理想选择。

    换刀装置配备双臂夹持器,可快速更换刀具,尽量减少非切削时间;双向伺服传动系统可实现刀盘中任意刀具的直接定位。加快定位可在短时加工作业期间,或在伞式转盘尚未预设沿用新刀具时,缩短循环时间。带自动锁定功能的远程装载工位可在机床切削时进行刀具检查、装载和卸载,简化刀具维护,无需通过主轴装载刀具。

    如果相邻的刀槽是空的,则换刀装置将接受超大型刀具,并且在换刀操作因为任何原因遭到中断时,都会启动内置的自动恢复流程。

    • 带自动锁定的远程装载工位
    • 双向伺服驱动定位,实现快速工装准备
    • 安装在机床桥架和底座上,以确保稳定性
    • 快速换刀,缩短非切削时间
    • 换刀台可对换刀装置进行全面控制
    • 刀具被认定为“大型”之后,邻近刀槽会留空
    • 刀具被认定为“重型”之后,就会放慢换刀装置的动作

    当前可用于以下型号:EC-1600ZT, EC-1600ZT-5AX.

    服务手册
    刀库 S.A.E 度量
    类型 SMTC SMTC
    容量 120+1 120+1
    最大刀径(满) 4.0 英寸 102 毫米
    最大刀径,大型(相邻空刀) 8.0 英寸 203 毫米
    最大刀具强度(从测线起) 20.00 英寸 508 毫米
    最大刀具重量 30.0 磅 13.6 千克
    刀具间距(平均) 8.00 秒 8.00 秒
    切屑间距(平均) 12.60 秒 12.60 秒