120-Tool Side-Mount (SMTC-120-50T)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


120+1サイドマウントツールチェンジャー、50テーパー

    CNY限定
大型HMC用大量生産ツールチェンジャー
  • 120+1 工具
  • 50 テーパー
  • サイドマウント タイプ

50テーパー、120+1 SMTC、4+1パレットプール

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    2026年第3四半期納入予定で注文を承っています。

    • オプション情報
    • 仕様

    概要

    文書

    これらの機械で使用可能

    Haasの設計による120+1サイドマウントツールチェンジャーは、120個の工具に加えスピンドル内に1個の工具を収納でき、バックアップツーリングや複数の作業用の工具のセットアップに十分な場所を提供します。これは、大量生産や、パレットプール、コボット、ロボットによる無人のライトアウト操作に最適です。

    ツールチェンジャーは、工具を素早く交換して非切削時間を最低限に抑えるダブルアームグリッパー、および回転ラックにあるどんな工具でも直接位置決めができる双方向のサーボ駆動システムを備えています。短時間の加工作業の際、または、回転ラックの次の工具がプリステージングされていない際に、素早く位置決めができサイクル時間を短縮します。自動ロックアウト機能付きのリモート積載ステーションにより、機械の切削中に工具の点検、装着、取り外しが可能になり、工具のメンテナンスが簡素化され、スピンドルを通して工具を装着する必要がなくなります。

    隣接ポケットが空の場合、ツールチェンジャーは、オーバーサイズの工具を受け入れることができ、何らかの理由で工具交換が中断された場合、内蔵自動回復プロセスが作動します。

    • 自動ロックアウト付きリモート積載ステーション
    • 高速ツールステージングのための双方向サーボ駆動位置決め
    • 安定性のために機械のブリッジとベースに取り付け
    • 素早い工具交換により非切削時間を短縮
    • 工具テーブルにより、ツールチェンジャーの完全な制御が可能
    • 隣接ポケットを空けるために大型工具として認識
    • ツールチェンジャーの動きを遅くするために重い工具として認識

    現在、次のモデルで使用可能です。EC-1600ZT、EC-1600ZT-5AX。

    サービスドキュメント
    ツールチェンジャー S.A.E 測定基準
    タイプ SMTC SMTC
    能力 120+1 120+1
    最大工具径(フル) 4.0インチ 102mm
    最大工具径、大(隣接は空) 8.0インチ 203mm
    最大工具長さ(ゲージ線から) 20.00インチ 508mm
    最大工具重量 30.0lb 13.6kg
    工具から工具(平均) 8.00秒 8.00秒
    チップからチップ(平均) 12.60秒 12.60秒