My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
120-Tool Side-Mount (SMTC-120-50T)

Product Image

DESCĂRCAȚI O COTAȚIE PERSONALIZATĂ INSTANTANEE PENTRU ORICE MAȘINĂ HAAS

OBȚINEȚI COTAȚIA


Schimbătorul de scule lateral 120+1, cu 50 de conuri

    DOAR CNY
Schimbătorul de scule de înaltă productivitate pentru HMC-uri mari
  • 120+1 Scule
  • 50 Con
  • Lateral Tip

Fondul de palete cu 50 de conuri, 120+1 SMTC, 4+1

DESCĂRCARE BROȘURĂ

JURNAL HAAS

    Disponibil pentru comandă, cu livrare estimată în T3 2026.

    • Informații opțiune
    • Specificații

    PREZENTARE GENERALĂ

    DOCUMENTE

    DISPONIBIL CU ACESTE MAȘINI

    Schimbătorul de scule lateral 120+1, proiectat de Haas, susține 120 de scule, plus încă una în arborele principal, furnizând foarte multe locații pentru sculele de rezervă sau configurarea sculelor pentru operațiuni multiple. Acesta este alegerea perfectă pentru producția de mare volum sau pentru funcționarea nesupravegheată, complet automatizată, cu un fond de palete, cobot sau robot.

    Schimbătorul de scule prezintă un dispozitiv de prindere cu braț dublu, care schimbă sculele, pentru a diminua durata de neașchiere, și un carusel cu acționare prin servomotor, care permite poziționarea directă a oricărei scule în carusel. Poziționarea mai rapidă reduce durata ciclurilor în timpul operațiunilor scurte de prelucrare sau atunci când caruselul nu este pregătit anticipat pentru următoarea sculă. O stație de încărcare de la distanță cu funcție de blocare automată permite inspectarea, încărcarea și descărcarea sculelor în timp ce mașina taie, simplificând întreținerea sculelor și eliminând necesitatea încărcării sculelor prin arborele principal.

    Cu locașurile învecinate goale, schimbătorul de scule va accepta scule supradimensionate și există un proces automat de recuperare, încorporat, în cazul în care schimbarea sculei este întreruptă din orice motiv.

    • Stația de încărcare de la distanță cu blocare automată
    • Poziționare bidirecțională cu acționare servo pentru o pregătire rapidă a sculelor
    • Se montează pe puntea și baza mașină pentru stabilitate
    • Schimbarea rapidă de scule reduc durata de neașchiere
    • Masa pentru scule permite controlul complet asupra schimbătorului de scule
    • Identifică sculele destul de MARI pentru a lăsa locașurile învecinate
    • Identifică scule destul de GRELE pentru a încetini mișcarea schimbătorului de scule

    Disponibilă în prezent pentru aceste modele: EC-1600ZT, EC-1600ZT-5AX.

    DOCUMENTE DE SERVICE
    Schimbătorul de scule S.A.E METRIC
    Tip SMTC SMTC
    Capacitate 120+1 120+1
    Diametru maxim sculă (complet) 4,0 in 102 mm
    Diametru maxim sculă, mare (locașuri adiacente goale) 8,0 in 203 mm
    Lungime maximă sculă (de la linia de reper) 20,00 in 508 mm
    Greutate maximă sculă 30,0 lb 13,6 kg
    Sculă pe sculă (medie) 8,00 s 8,00 s
    Șpan-la-șpan (medie) 12,60 s 12,60 s

    Aveți nevoie de mai multe informații?

    Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

    Language Preference :
    Loading

    Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preț de livrare Haas

    Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.