MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
120-Tool Side-Mount (SMTC-120-50T)

Product Image

DESCARREGAR UM ORÇAMENTO IMEDIATO PARA QUALQUER MÁQUINA HAAS

OBTENHA UM ORÇAMENTO


Trocador de ferramentas de instalação lateral 120+1, cone 50

    APENAS CNY
Trocador de ferramenta de alta produção para HMCs grandes
  • 120+1 Ferramentas
  • 50 Cone
  • Instalação lateral Tipo

Cone ISO50, 120+1 SMTC, conjunto de paletes 4+1

DESCARREGAR A BROCHURA
JORNAL HAAS


    Disponível para encomenda, com entrega prevista para o 3.º trimestre de 2026.

    • Informações da opção
    • Especificações

    DESCRIÇÃO GERAL

    DOCUMENTOS

    DISPONÍVEL NESTAS MÁQUINAS

    Este trocador de ferramenta de instalação lateral 120+1 concebido pela Haas armazena 120 ferramentas, mais uma no spindle, oferecendo muitos locais para ferramentas de reserva ou preparação de ferramentas para múltiplos trabalhos É a escolha perfeita para produção de alto volume, ou para operação de luzes apagadas, sem luzes com um conjunto de paletes, cobot ou robô.

    O trocador de ferramenta apresenta uma pinça de braço duplo, que troca rapidamente as ferramentas para minimizar o tempo sem cortar e um sistema de comando pelo servo bidirecional, que permite o posicionamento direto para qualquer ferramenta que este contenha. O posicionamento mais rápido reduz os tempos de ciclo durante operações de maquinagem curtas, ou quando o carrossel não é pré-preparado para a próxima ferramenta. Uma estação de carga remota com função de bloqueio automático permite a inspeção, carregamento e descarregamento da ferramenta enquanto a máquina está a cortar, simplificando a manutenção da ferramenta e eliminando a necessidade de carregar ferramentas através do spindle.

    Com as bolsas adjacentes vazias, o trocador de ferramentas irá aceitar ferramentas de tamanhos maiores; também existe um processo de recuperação automática incorporado, para o caso de uma mudança de ferramenta ser interrompida por qualquer motivo.

    • Estação de carga remota com bloqueio automático
    • Posicionamento bidirecional comandado pelo servo para isolamento rápido de ferramentas
    • Montagens na ponte e base da máquina para estabilidade
    • As trocas de ferramenta rápidas reduzem o tempo sem cortar
    • A Mesa de Ferramentas no controlo permite o controlo completo do trocador de ferramenta
    • Identifique ferramentas como GRANDES para deixar os compartimentos adjacentes vazios
    • Identifique as ferramentas como PESADAS para retardar o movimento do trocador de ferramenta

    Atualmente disponível para estes modelos: EC-1600ZT, EC-1600ZT-5AX.

    DOCUMENTOS DE ASSISTÊNCIA
    Trocador de ferramentas S.A.E MÉTRICO
    Tipo SMTC SMTC
    Capacidade 120+1 120+1
    Diâmetro máximo da ferramenta (cheio) 4,0 pol. 102 mm
    Diâmetro máximo da ferramenta, grande (adjacente vazio) 8,0 pol. 203 mm
    Comprimento máximo da ferramenta (a partir da linha do indicador) 20,00 pol. 508 mm
    Peso máximo da ferramenta 30,0 lb 13,6 kg
    Ferramenta a ferramenta (média) 8,00 s 8,00 s
    Limalha a limalha (média) 12,60 s 12,60 s

    Precisa de mais informação?

    Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

    Language Preference :
    Loading

    Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preçário de entregas da Haas

    Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.