My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
120-Tool Side-Mount (SMTC-120-50T)

Product Image

TÖLTSE LE BÁRMELY HAAS GÉP AZONNALI EGYEDI ÁRAJÁNLATÁT

AZ ÁRAJÁNLAT LETÖLTÉSE


120+1 oldalsó felszerelésű szerszámváltó, 50-es főorsókúp

    CSAK KÍNAI JÜAN
Nagy teljesítményű szerszámváltó az nagy méretű HMC gépek számára
  • 120+1 Szerszámok
  • 50 Kúpos
  • Oldalsó felszerelés Típus

50-es főorsókúp, 120+1 SMTC, 4+1 palettatár

TÖLTSE LE AZ ISMERTETŐT

HAAS MAGAZIN

    Rendelhető 2026. harmadik negyedéves tervezett kiszállítással.

    • Az opciók adatai
    • Műszaki adatok

    ÁTTEKINTÉS

    DOKUMENTUMOK

    EZEKEN A GÉPEKEN ÁLL RENDELKEZÉSRE

    Ez a Haas által tervezett és épített 120+1 oldalsó felszerelésű szerszámváltó 120 szerszámot hordoz, plusz egyet az orsóban, így számos helyet biztosít a tartalék szerszámozásnak vagy a szerszámok felerősítéséhez az összetett munkák számára. Tökéletes választás nagy volumenű termeléshez, vagy emberi beavatkozást nem igénylő működéshez palettatár, cobot vagy robot segítségével.

    A szerszámváltó kétkarú szorítóval rendelkezik, ami a szerszámokat gyorsan kicseréli a forgácsoláson kívüli idő minimalizálása érdekében, és kétirányú szervóhajtással, ami a karusszelben lévő bármely szerszám közvetlen pozicionálását teszi lehetővé. A rövidebb pozicionálási idő gyorsabb ciklusidőt eredményez rövid megmunkálási műveletek során, vagy amikor a karusszel nincs előkészítve a következő szerszámhoz. Az automatikus kizárási funkcióval rendelkező távoli betöltőállomás lehetővé teszi a szerszám ellenőrzését, valamint a be- és kirakodást, miközben a gép forgácsol, leegyszerűsítve a szerszámkarbantartást, és kiváltva a szerszámok orsón keresztül történő betöltését.

    Ha a szomszédos zsebek üresek, a szerszámváltóban túlméretes szerszámok is elhelyezhetők, és beépített visszaállási automatikával rendelkezik, ha a szerszámváltás bármi okból meghiúsulna.

    • Távoli betöltőállomás automatikus kizárással
    • Kétirányú szervohajtású pozicionálás a gyors szerszámbeállításhoz
    • A stabilitás érdekében a gép hídjára és alapjára szerelhető
    • A gyors szerszámcserék csökkentik a forgácsoláson kívüli időt
    • A szerszámtábla lehetővé teszi a szerszámváltó teljes ellenőrzését
    • Azonosítsa a szerszámokat LARGE-ként a szomszédos zsebek üresen hagyásához
    • Azonosítsa a szerszámokat HEAVY-ként a szerszámváltó mozgásának lelassításához

    Jelenleg a következő modellekhez érhető el: EC-1600ZT, EC-1600ZT-5AX.

    SZERVIZDOKUMENTUMOK
    Szerszámváltó S.A.E METRIKUS
    Típus SMTC SMTC
    Kapacitás 120+1 120+1
    Max. szerszámátmérő (tele) 4,0 hüvelyk 102 mm
    Max. szerszámátmérő, nagy (szomszédos üres) 8,0 hüvelyk 203 mm
    Max. szerszámhossz (mérési vonaltól) 20,00 hüvelyk 508 mm
    Max. szerszámtömeg 30,0 font 13,6 kg
    Szerszámtól szerszámig (ált) 8,00 mp 8,00 mp
    Forgácsolások között (átl.) 12,60 mp 12,60 mp

    További információkra van szüksége?

    Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

    Language Preference :
    Loading

    Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Visszajelzés
    Haas Logo

    A Haas szállította termékek árszabása

    Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.