MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
120-Tool Side-Mount (SMTC-120-50T)

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


Cambio utensile montato a lato 120+1, cono 50

    SOLO CNY
Cambio utensile per alta produzione per HMC di grandi dimensioni
  • 120+1 Utensili
  • 50 Cono
  • Montato a lato Tipo

Cono 50, SMTC 120+1, pallet pool 4+1

SCARICA LA BROCHURE

RIVISTA HAAS

    Disponibile per l’ordine, con consegna prevista per il 3° trimestre 2026.

    • Informazioni sulle opzioni
    • Specifiche

    PANORAMICA

    DOCUMENTI

    DISPONIBILI SU QUESTE MACCHINE

    Questo cambio utensile montato a lato 120+1 progettato da Haas supporta 120 utensili, più uno nel mandrino, offrendo molte posizioni per il ritiro utensili o per la preparazione degli utensili per più lavori. È la scelta perfetta per la produzione di grandi volumi o per il funzionamento non presidiato con un pallet pool, un cobot o un robot.

    Il cambio utensile presenta una pinza di presa a doppio braccio che sostituisce rapidamente gli utensili per ridurre al minimo il tempo di non taglio, e di un sistema di azionamento servocomandato bidirezionale che permette il posizionamento diretto di qualsiasi utensile nel carosello. Il posizionamento più veloce riduce i tempi di ciclo durante le operazioni di lavorazione brevi, oppure quando il carosello non viene pre-stadiato per l’utensile successivo. Una stazione di carico remota con funzione di blocco automatico consente l'ispezione, il carico e lo scarico degli utensili mentre la macchina sta tagliando, semplificando la manutenzione degli utensili ed eliminando la necessità di caricare gli utensili attraverso il mandrino.

    Con incavi utensili adiacenti vuoti, il cambio utensili accetta utensileria fuori misura; è previsto un processo integrato di ripristino automatico, nel caso in cui un cambio utensile dovesse interrompersi per qualsiasi motivo.

    • Stazione di carico remota con blocco automatico
    • Posizionamento bidirezionale servocomandato per una rapida predisposizione degli utensili
    • Si monta sul ponte e sulla base della macchina per garantire stabilità
    • I cambi utensile rapidi riducono i tempi di non taglio
    • La tavola utensili consente di controllare perfettamente il cambio utensile
    • Identifica gli utensili come GRANDI per lasciare le tasche adiacenti vuote
    • Identifica gli utensili come PESANTI per muovere il cambio utensili lentamente

    Attualmente disponibili per questi modelli: EC-1600ZT, EC-1600ZT-5AX.

    DOCUMENTI SULL’ASSISTENZA
     mm
    Cambio utensile S.A.E METRICO
    Tipo SMTC SMTC
    Capacità 120+1 120+1
    Diametro max. utensile (completo) 4,0 pollici 102 mm
    Diametro massimo utensile, grande (adiacente vuoto) 8,0 pollici 203 mm
    Lunghezza massima utensile (dalla linea di calibro) 20,00 pollici 508
    Peso max. utensile 30,0 lb 13,6 kg
    Da utensile a utensile (in media) 8,00 s 8,00 s
    Da truciolo a truciolo (in media) 12,60 s 12,60 s

    Hai bisogno di altre informazioni?

    Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

    Language Preference :
    Loading

    Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Costi di spedizione Haas

    Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.