My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
120-Tool Side-Mount (SMTC-120-50T)

Product Image

POBIERZ NATYCHMIASTOWĄ DOPASOWANĄ OFERTĘ NA DOWOLNĄ MASZYNĘ HAAS

UZYSKAJ WYCENĘ


Mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi 120+1, stożek 50

    TYLKO W WALUCIE CNY
Wydajny magazyn narzędzi do dużych maszyn HMC
  • 120+1 Narzędzia
  • 50 Stożek
  • Mocowanie boczne Typ

Stożek 50, SMTC 120+1, zespół paletowy 4+1

POBIERZ BROSZURĘ

BIULETYN HAAS

    Model dostępny w magazynie, przewidywana dostawa w III kwartale 2026 r.

    • Informacje o opcji
    • Dane techniczne

    PRZEGLĄD

    DOKUMENTY

    DOSTĘPNE DLA TYCH MASZYN

    To zaprojektowane przez firmę Haas mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi 120+1 mieści 120 narzędzi plus jedno we wrzecionie, zapewniając dużo miejsca na oprzyrządowanie zapasowe lub ustawianie narzędzi do wielu zadań. To doskonały wybór do produkcji wielkoseryjnej i produkcji bez nadzoru z użyciem zespołu palet, kobota lub robota.

    Magazyn narzędzi posiada chwytak dwuramienny, który szybko wymienia narzędzia zmniejszając do minimum czas bez cięcia oraz dwukierunkową karuzelę z serwomechanizmem, która umożliwia bezpośrednie pozycjonowanie dowolnego zamontowanego na niej narzędzia. Szybsze pozycjonowanie skraca czas cyklu podczas krótkich obróbek lub gdy karuzela nie jest wstępnie przygotowana do następnego narzędzia. Zdalne stanowisko ładowania z automatyczną blokadą umożliwia kontrolę, załadunek i rozładunek narzędzi podczas pracy maszyny, upraszczając konserwację narzędzi i eliminując konieczność załadunku narzędzi przez wrzeciono.

    Przy pustych sąsiednich kieszeniach urządzenie może przyjąć narzędzie przekraczające standardowy rozmiar. Wbudowaliśmy nawet automatyczny proces odzyskiwania pracy w przypadku przerwy w wymianie narzędzi.

    • Zdalne stanowisko ładowania z automatyczną blokadą
    • Dwukierunkowe pozycjonowanie za pomocą serwomechanizmu umożliwia szybkie ustawianie narzędzi
    • Mocowanie do belki i podstawy maszyny zapewnia stabilność
    • Szybka wymiana narzędzi skraca czas bez cięcia
    • Tabela narzędzi umożliwia pełną kontrolę nad magazynem narzędzi
    • Określ narzędzia jako DUŻE, aby pozostawić sąsiednie kieszenie puste
    • Określ narzędzia jako CIĘŻKIE, aby spowolnić ruch magazynu narzędzi

    Obecnie dostępne dla następujących modeli: EC-1600ZT, EC-1600ZT-5AX.

    DOKUMENTY SERWISOWE
    Magazyn narzędzi S.A.E JEDNOSTKI METRYCZNE
    Typ SMTC SMTC
    Pojemność 120+1 120+1
    Maks. średnica narzędzia (pełne sąsiednie gniazdo) 4,0 cala 102 mm
    Maks. średnica narzędzia, duża (puste sąsiednie gniazdo) 8,0 cali 203 mm
    Maks. długość narzędzia (od linii pomiarowej) 20,00 cali 508 mm
    Maks. masa narzędzia 30,0 funtów 13,6 kg
    Czas wymiany narzędzie-narzędzie (śr.) 8,00 s 8,00 s
    Czas całkowitego przezbrojenia narzędzia (średni) 12,60 s 12,60 s

    Potrzebujesz więcej informacji?

    Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

    Language Preference :
    Loading

    Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Uwagi
    Haas Logo

    Cena dostawy Haas

    Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.