My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
120-Tool Side-Mount (SMTC-120-50T)

Product Image

TÉLÉCHARGEZ VOS OFFRES PERSONNALISÉES POUR TOUTES LES MACHINES HAAS !

OBTENIR UN DEVIS


Changeur d’outils latéral 120+1 positions, cône de broche 50

    CNY UNIQUEMENT
Changeur d’outils à production élevée pour grand CUH
  • 120+1 Outils
  • 50 Cône de broche
  • Montage latéral Type

Cône de broche 50, SMTC 120+1, magasin de palettes 4+1

TÉLÉCHARGEMENT DE BROCHURES

JOURNAL HAAS

    Disponible sur commande, avec une livraison estimée au 3e trimestre 2026.

    • Informations sur les options
    • Caractéristiques

    PRÉSENTATION

    DOCUMENTS

    DISPONIBLES SUR CES MACHINES

    Ce changeur d’outils latéral 120+1 conçu et construit par Haas peut contenir 120 outils, plus un dans la broche, offrant ainsi de nombreux emplacements pour l’outillage de réserve ou la configuration d’outils pour plusieurs tâches. C’est le choix idéal pour une production à volume élevé, ou pour les opérations en service réduit ou sans surveillance avec un magasin de palettes, un cobot ou un robot.

    Le changeur d’outils comprend une pince à double bras qui permute les outils rapidement afin de minimiser les temps morts hors usinage. Un système d’entraînement bidirectionnel servocommandé permet un positionnement direct sur tout outil du carrousel. Le positionnement plus rapide réduit les temps de cycle au cours des opérations d’usinage courtes, ou lorsque le carrousel n’est pas pré-activé pour l’outil suivant. Une station de chargement à distance avec fonction de verrouillage automatique permet l’inspection, le chargement et le déchargement des outils pendant que la machine coupe, simplifiant la maintenance des outils et éliminant le besoin de charger les outils à travers la broche.

    Le changeur d’outils accepte aussi les outils surdimensionnés, sous réserve de libérer les logements adjacents, et intègre un processus de retour automatique si un changement d’outil venait à être interrompu pour une quelconque raison.

    • Station de chargement à distance avec verrouillage automatique
    • Positionnement bidirectionnel servocommandé pour une mise à disposition rapide de l’outil
    • Se monte sur le pont et la base de la machine pour plus de stabilité
    • Les changements d’outils rapides réduisent les temps morts hors usinage
    • Le tableau des outils permet un contrôle complet du changeur d’outils
    • Identifiez les outils comme GRANDS pour laisser les logements adjacents vides
    • Identifiez les outils comme LOURDS pour ralentir le mouvement de changeur d’outils

    Actuellement disponible pour les modèles suivants : EC-1600ZT, EC-1600ZT-5AX.

    DOCUMENTS SUR NOS SERVICES
    Changeur d’outils S.A.E UNITÉ MÉTRIQUE
    Type SMTC SMTC
    Capacité 120+1 120+1
    Diamètre d’outil max. (plein) 4,0 po 102 mm
    Diamètre d’outil maximal, grand (avec emplacements adjacents vides) 8,0 po 203 mm
    Longueur d’outil max. (depuis la base de mesure) 20,00 po 508 mm
    Poids d’outil max. 30,0 lb 13,6 kg
    D’outil à outil (moyenne) 8,00 s 8,00 s
    Copeau à copeau (moyenne) 12,60 s 12,60 s

    Besoin de plus de renseignements ?

    Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

    Language Preference :
    Loading

    Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Commentaires
    Haas Logo

    Tarification de livraison Haas

    Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.