My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
120-Tool Side-Mount (SMTC-120-50T)

Product Image

INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!

ANGEBOT ERHALTEN


120+1 Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler, 50-Kegel

    NUR CNY
Hochproduktiver Werkzeugwechsler für große HMCs
  • 120+1 Werkzeuge
  • 50 Kegel
  • Seitlich angeordnet Typ

50-Kegel, 120+1 SMTC, 4+1 Palettenbahnhof

BROSCHÜRE HERUNTERLADEN

HAAS JOURNAL

    Zur Bestellung verfügbar, voraussichtliche Lieferung Q3 2026.

    • Option-Info
    • Technische Daten

    ÜBERBLICK

    DOKUMENTE

    AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR

    Dieser von Haas entwickelte 120+1 seitlich angeordnete Werkzeugwechsler fasst 120 Werkzeuge plus eines in der Spindel, so dass Sie genügend Platz für Ersatzwerkzeuge haben oder Werkzeuge für mehrere Aufträge einrichten können. Die perfekte Wahl für hohe Stückzahlen oder für den unbeaufsichtigten mannlosen Betrieb mit Palettenbahnhof, Cobot oder Roboter.

    Der Werkzeugwechsler verfügt über einen Doppelarmgreifer, der Werkzeuge schnell auswechselt, um die Nebenzeiten zu minimieren, und ein von einem bidirektionalen Servomotor angetriebes Magazin, das eine direkte Positionierung von jedem Werkzeug im Magazin ermöglicht. Kürzere Positionierzeiten führen zu schnelleren Zykluszeiten bei kurzen Bearbeitungen oder wenn das Magazin nicht für das nächste Werkzeug vorgerüstet ist. Eine ferngesteuerte Ladestation mit automatischer Verriegelungsfunktion ermöglicht die Inspektion, das Maschinenbe- und -entladen von Werkzeugen während der Zerspanung, vereinfacht die Werkzeugwartung und macht das Laden von Werkzeugen durch die Spindel überflüssig.

    Wenn die benachbarten Plätze frei sind, nimmt der Werkzeugwechsler auch übergroße Werkzeuge auf. Auch bietet er einen automatischen Wiederherstellungsprozess, falls ein Werkzeugwechsel aus gleich welchem Grund einmal unterbrochen wird.

    • Remote-Ladestation mit automatischer Verriegelung
    • Bidirektionale servogesteuerte Positionierung für schnelle Werkzeugbereitstellung
    • Wird für mehr Stabilität an der Brücke und am Sockel der Maschine befestigt
    • Schnelle Werkzeugwechsel reduzieren die Nebenzeit
    • Werkzeug-Tabelle ermöglicht vollständige Kontrolle über den Werkzeugwechsler
    • Werkzeuge als GROSS kennzeichnen, um benachbarte Taschen leer zu lassen
    • Werkzeuge als SCHWER kennzeichnen, um die Bewegung des Werkzeugwechslers zu verlangsamen

    Derzeit für diese Modelle erhältlich: EC-1600ZT, EC-1600ZT-5AX.

    SERVICEDOKUMENTE
    Werkzeugwechsler S.A.E METRISCH
    Typ SMTC SMTC
    Tragfähigkeit 120+1 120+1
    Max. Werkzeugdurchmesser (voll) 4,0 Zoll 102 mm
    Max. Werkzeugdurchmesser, groß (Nebenplätze leer) 8,0 Zoll 203 mm
    Max. Werkzeuglänge (ab Messlinie) 20,00 Zoll 508 mm
    Max. Werkzeuggewicht 30,0 lb 13,6 kg
    Werkzeug-zu-Werkzeug (Durchschnitt) 8,00 s 8,00 s
    Span-zu-Span (Durchschnitt) 12,60 s 12,60 s
    Hätten Sie gern weitere Informationen?


    Wenn Sie weitere Informationen erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

    Language Preference :
    Loading

    Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas Auslieferungspreis

    Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.