My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
HFL-1313-1.5-CE Fiber Laser, 1.5kW

  1. Výrobní stroje
  2. Stroje pro laserové obrábění
  3. Kompaktní stroj pro laserové obrábění, 1,5 kW

HFL-1313-CE Fiber Laser, 1.5 kW

    JEN CNY
 

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

Kompaktní obráběcí stroj s vláknovým laserem Haas

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

Porovnat stroje
PROZKOUMAT CELOU NABÍDKU
Kontaktovat distributora

Haas HFL-1313-1.5-CE je plně uzavřený 1,5kW CNC obráběcí stroj s vláknovým laserem, s vysokorychlostní hlavou snímače s automatickým ostřením a kompaktním půdorysem. Jednotka má ruční pracovní plošinu vytahovacího typu, která umožňuje snadné nakládání a vykládání surovin a hotových obrobků z přední části stroje.

1,5kW vláknová laserová obráběcí hlava je optimalizována tak, aby poskytovala vynikající kvalitu obrábění a vysokou účinnost, a je vybavena automatickým ostřením pro zkrácení doby nastavení a zvýšení přesnosti. Laser snadno obrábí

různé kovy, včetně uhlíkové oceli, nerezové oceli, hliníkové slitiny, mosazi, mědi a dokonce i titanové slitiny.
  • Vláknový laser 1,5 kW
  • 51,2" x 51,2" (1300 x 1300 mm) pracovní prostor
  • Vysokorychlostní hlava snímače AF
  • Programovatelné pomocné plynové porty (vzduch, kyslík, dusík)
  • Ovladač laseru se systémem Windows s velkou dotykovou obrazovkou
  • Software pro laserové programování CypCut s možností vložení
  • Kompletní kryt pro bezpečnost a ochranu
  • Těleso stroje izolované teplem pro stabilitu
  • Podtlakový systém odstraňování prachu 

Na laser Haas řady HFL se vztahuje plná 1letá záruka na obrobky a práci – s podporou místní podnikové prodejny Haas. 

    ROZSAH OBRÁBĚNÍ MATERIÁLŮ

materiál SAE Metrický systém
Uhlíková ocel 0,016" - 0,236" 0,4 - 6 mm
Nerezová ocel 0,016" - 0,157" 0,4 - 4 mm
Hliník 0,016" - 0,118" 0,4 - 3 mm

POZNÁMKA: Maximální rozsah řezání se liší podle tloušťky materiálu, typu použitého pomocného plynu, geometrie obrobku, rychlostí řezání a požadované kvality řezu. 

OBRÁBĚCÍ STROJE S VLÁKNOVÝM LASEREM

STÁHNOUT BROŽURU

DENÍK HAAS

    Porovnat stroje
    • Konfigurace
    • Specifikace
    • Informace o stroji
    • Záruka na produkt

    STANDARDNÍ KONFIGURACE

    LASER

    Vláknový laser 1,5 kW
    Hlava vysokorychlostního senzoru
    Automatický zaostřovací objektiv
    Čočka s více ochrannými prvky
    Držák na objektiv zásuvky
    Dvojité okruhy pro chlazení vody

    PRACOVNÍ PLOŠINA

    Pracovní prostor 51,2" x 51,2" (1 300 x 1 300 mm)
    Ruční vytahovací typ platformy

    ŘÍZENÍ

    Inteligentní operační systém CNC s dotykovou obrazovkou
    Laserový řezací systém CypCut s možností vnoření

    FUNKCE VÝROBKU

    Několik programovatelných pomocných plynových portů (vzduch, kyslík, dusík)
    Podtlakový systém odstraňování prachu
    Utěsněná základna pro řezání bez kouře
    Těžké tepelně izolované lůžko

    FLA obrábět
    Specifikace SAE Metrický systém
    Výkon laseru 1,5 kW 1,5 kW
    Pracovní oblast (délka x šířka) 51,2" x 51,2" 1300 x 1300 mm
    Pojezd osy X 51,6" 1310 mm
    Pojezd osy Y 51,6"  1310 mm
    Pojezd osy Z 3,9" 100 mm
    Přesnost polohování X/Y 0,002" ±0,05 mm mm
    Opakovatelnost X/Y 0,0008" ±0,02 mm
    Maximální rychlost 3150 ipm 80 m/min
    Maximální akcelerace 1G 1G
    Maximální zatížení stolu 485 lb 220 kg
    Hmotnost stroje 4123 lb 1870 kg
    Rozměry (délka x šířka x výška) 117,5" x 85" x 78,7" 2985 x 2160 x 2000 mm
    Doporučená podlahová plocha pro rozvržení 172,8" x 260,6" 4390 x 6620 mm
    Výkon: 3fázové 380V nebo 208V s dodaným transformátorem 3fázové 380V nebo 208V s dodaným transformátorem
    90A při 208V, 49A při 380V 90A při 208V, 49A při 380V
    Specifikace přepravy SAE Metrický systém
    Rozměry stroje 126" x 90,6" x 88,6" 3200 x 2300 x 2250 mm
    Rozměry palety příslušenství 57,5" x 90,6" x 70,9" 1460 x 2300 x 1800 mm

    DOKUMENTY

    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    DOKUMENTY
    • 3D model (ZIP) (připravujeme)
    • Pokyny k instalaci
    • Dispoziční výkres

    *POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému zlepšování designu nemusí být 3D modely a výkresy rozvržení shodné s nejnovějším výrobním modelem.

    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Záruka na produkt Haas - 1 rok

    Tento produkt zahrnuje plnou 1letou záruku na obrobky a práci – s podporou místní podnikové prodejny Haas.

    Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

    Sestavení a cena

    Dovolte nám najít ten správný pro vaši dílnu.
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
    Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Zpětná vazba
    Haas Logo

    Cena dodávky společnosti Haas

    Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.