My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
HFL-1313-1.5-CE Fiber Laser, 1.5kW

  1. Mașini de producție
  2. Mașini de așchiere cu laser
  3. Mașină de așchiere cu laser, 1,5 kW

HFL-1313-CE Fiber Laser, 1.5 kW

    DOAR CNY
 

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Mașină compactă de așchiere cu laser cu fibre Haas

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL
Contactare distribuitor

Haas HFL-1313-1.5-CE este o mașină de așchiere CNC complet închisă de 1,5 kW cu cap laser și cu un cap de senzor de mare viteză cu focalizare automată și o amprentă compactă. Unitatea are o platformă de lucru manuală de tip tragere, care permite ca materia primă și piesele finite să fie încărcate și descărcate cu ușurință din partea frontală a maşinii.

Capul de tăiere al laserului cu fibre de 1,5 kW este optimizat pentru a oferi o calitate excelentă a tăierii și o eficiență ridicată și are o focalizare automată pentru a reduce timpul de setare și pentru a crește precizia. Laserul taie cu ușurință

o varietate de metale, inclusiv oțel carbon, oțel inoxidabil, aliaj de aluminiu, alamă, cupru și chiar aliaj de titan.
  • Laser cu fibre de 1,5 kW
  • Zonă de lucru de 1300 x 1300 mm (51,2" x 51,2")
  • Cap de senzor de mare viteză pentru focalizare automată
  • Porturi de gaz programabile de asistență (aer, oxigen, azot)
  • Controler laser Windows cu ecran tactil de mari dimensiuni
  • Software de programare cu laser CypCut cu capacitate de încorporare
  • Incintă completă pentru siguranță și protecție
  • Pat de mașină izolat termic pentru stabilitate
  • Sistem de îndepărtare a prafului cu presiune negativă 

Laserele Haas din seria HFL au o garanție completă de 1 an – piese și mână de lucru – cu asistență din partea Reprezentanței Haas locale. 

    INTERVAL DE AȘCHIERE A MATERIALELOR

Material SAE Metric
Oțel carbon 0,016" - 0,236" 0,4 - 6 mm
Oțel inoxidabil 0,016" - 0,157" 0,4 - 4 mm
Aluminiu 0,016" - 0,118" 0,4 - 3 mm

NOTĂ: Intervalul maxim de așchiere variază în funcție de grosimea materialului, tipul de gaz de asistență utilizat, geometria piesei, vitezele de așchiere și calitatea dorită a tăieturii. 

MAȘINI LASER CU FIBRĂ

DESCĂRCARE BROȘURĂ

JURNAL HAAS

    Comparare mașini
    • Configurare
    • Specificații
    • Informații despre mașină
    • Garanția produsului

    CONFIGURARE STANDARD

    LASER

    Laser cu fibre de 1,5 kW
    Cap senzor de mare viteză
    Lentile cu focalizare automată
    Lentile cu protecție multiplă
    Suport lentile tip sertar
    Circuite duble de răcire cu apă

    PLATFORMĂ DE LUCRU

    Zonă de lucru de 1300 x 1300 mm (51,2" x 51,2")
    Platformă manuală de tip tragere

    UNITATE DE COMANDĂ

    Sistem de operare CNC inteligent cu ecran tactil
    Sistem de tăiere cu laser CypCut cu capacitate de poziționare

    FUNCȚII PRODUS

    Porturi de gaz programabile multiple de asistență (aer, oxigen, azot)
    Sistem de îndepărtare a prafului cu presiune zonală negativă
    Bază sigilată pentru tăiere fără fum
    Pat de lucru izolat termic pentru uz intens

    Specificații SAE Metric
    Putere laser 1,5 kW 1,5 kW
    Zonă de lucru (lungime x lățime) 51,2" x 51,2" 1300 x 1300 mm
    Cursă axa X 51,6" 1310 mm
    Cursă axa Y 51,6"  1310 mm
    Cursă axă Z 3,9" 100 mm
    Precizie de poziționare X/Y 0,002" ±0,05 mm
    Repetabilitate X/Y 0,0008" ±0,02 mm
    Turație maximă 3150 ipm 80 m/min
    Accelerare maximă 1G 1G
    Încărcare maximă pe masă 485 lb 220 kg
    Masă mașină 4123 lb 1870 kg
    Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime) 117,5" x 85" x 78,7" 2985 x 2160 x 2000 mm
    Spațiu pe podea recomandat pentru configurare 172,8" x 260,6" 4390 x 6620 mm
    Putere 380V sau 208V trifazat cu transformator inclus 380V sau 208V trifazat cu transformator inclus
    Mașină FLA 90A @ 208V, 49A @ 380V 90A @ 208V, 49A @ 380V
    Specificații de expediere SAE Metric
    Dimensiuni mașină 126" x 90,6" x 88,6" 3200 x 2300 x 2250 mm
    Dimensiuni palet accesorii 57,5" x 90,6" x 70,9" 1460 x 2300 x 1800 mm

    DOCUMENTE

    PRODUSE ASOCIATE

    DOCUMENTE
    • Model 3D (ZIP) (În curând)
    • Ghid de instalare
    • Schiță

    *NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

    PRODUSE ASOCIATE
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Garanția produsului Haas - 1 an

    Acest produs include o garanție de 1 an - piese și mână de lucru - cu asistență din partea Reprezentanței Haas locale.

    Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

    Configurare și preț

    Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina potrivită pentru atelierul dvs.

    Începeți

    Aveți nevoie de mai multe informații?

    Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

    Language Preference :
    Loading

    Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preț de livrare Haas

    Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.