HFL-1313-1.5-CE Fiber Laser, 1.5kW

  1. 钣金加工机床设备
  2. 激光切割机床
  3. 紧凑型激光切割机床,1.5 千瓦

HFL-1313-CE Fiber Laser, 1.5 kW

    仅人民币
 

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

Haas 紧凑型光纤激光切割机床

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

机床对比
详细了解所有库存
联系经销商

Haas HFL-1313-1.5-CE 是全封闭 1.5 kW 数控光纤激光切割机床,配备高速自动对焦传感器头和大型占地面积。该装置具有手动拉出式工作平台,可以从机床前部轻松装卸原材料和成品件。

1.5 千瓦光纤激光切削头经过优化,具有良好的切削性能和高效率,并具有自动聚焦功能,以减少设置时间并提高精度。激光很容易切割

各种金属,包括碳钢、不锈钢、铝合金、黄铜、铜甚至是钛合金。
  • 1.5 千瓦光纤激光
  • 51.2" x 51.2" (1300 毫米 x 1300 毫米) 加工区
  • 高速自动对焦传感器头
  • 可编程辅助气口(空气、氧、氮气)
  • 基于 Windows 的激光控制器,带大触摸屏
  • 具有嵌套功能的 CypCut 激光编程软件
  • 用于安全和保护的全护罩
  • 热隔离机床,稳定性更好
  • 负压除尘系统 
在您当地的

Haas 专卖店的支持下,Haas HFL 系列激光提供 1 年完整保修 - 包含零件和人工。 

    材料切割范围

材料 SAE 度量
碳钢 0.016" - 0.236" 0.4 - 6 毫米
不锈钢 0.016" - 0.157" 0.4 毫米 - 4 毫米
铝 0.016" - 0.118" 0.4 毫米 - 3 毫米

说明:最大切削范围因材料厚度、所用辅助气体类型、零件几何形状、切削速度和所需切削质量而异。 

光纤激光机床

下载手册

HAAS JOURNAL

    机床对比
    • 配置
    • 规格
    • 机床信息
    • 产品保修

    标准配置

    激光

    1.5 千瓦光纤激光
    高速传感器头
    自动对焦镜头
    多保护镜头
    抽屉式镜头支架
    双水冷回路

    工作平台

    51.2" x 51.2"(1300 毫米 x 1300 毫米)加工区区
    手动拉出式平台

    控制器件

    带触摸屏的智能数控操作系统
    CypCut 激光切割系统,带嵌套功能

    产品特点

    可编程辅助气口(空气、氧、氮气)
    负压除尘系统
    用于无烟雾切割的密封底座
    重型热隔离床

    规格 SAE 度量
    激光功率 1.5 kW 1.5 kW
    工作区(长度 x 宽度) 51.2" x 51.2" 1300 毫米 x 1300 毫米
    X 轴行程 51.6" 1310 毫米
    Y 轴行程 51.6"  1310 毫米
    Z-轴行程 3.9" 100 毫米
    X/Y 定位精度 0.002" ±0.05 毫米
    X/Y 重复定位精度 0.0008" ±0.02 毫米
    最大速度 3150 ipm 80 米/分钟
    最大加速度 1G 1G
    工作台上的最大负载 485 磅 220 千克
    机床重量 4123 磅 1870 千克
    尺寸(长度 x 宽度 x 高度) 117.5" x 85" x 78.7" 2985 毫米 x 2160 毫米 x 2000 毫米
    建议布局所需的占地面积 172.8" x 260.6" 4390 毫米 x 6620 毫米
    电源 带变压器的 3 相 380V 或 208V 带变压器的 3 相 380V 或 208V
    机床 FLA 208V 为 90A,380V 为 49A 208V 为 90A,380V 为 49A
    装运规格 SAE 度量
    机床尺寸 126" x 90.6" x 88.6" 3200 毫米 x 2300 毫米 x 2250 毫米
    附件托盘尺寸 57.5" x 90.6" x 70.9" 1460 毫米 x 2300 毫米 x 1800 毫米

    文档

    相关产品

    文档
    • 3D 模型 (ZIP)(即将推出)
    • 安装指南
    • 布局图

    *注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

    相关产品
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas 产品保修 - 1 年

    该产品包含 1 整年零件保修(零件和人工),由您当地的 Haas 专卖店提供支持。