HFL-1313-1.5-CE Fiber Laser, 1.5kW

  1. 製造機械
  2. レーザー切断機械
  3. コンパクトレーザー切断機械、1.5kW

HFL-1313-CE Fiber Laser, 1.5 kW

    CNY限定
 

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

Haasコンパクトファイバーレーザー切断機械

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる

Haas HFL-1313-1.5-CEは、高速自動フォーカスセンサーヘッドとコンパクトなフットプリントを備えた完全密閉型の1.5kW CNCファイバーレーザー切断機械です。このユニットは手動引き出し式のワークプラットフォームを備え、原材料と完成部品を機械の前面から簡単に積み下しできます。

1.5kWのファイバーレーザー切断ヘッドは、優れた切断品質と高効率を実現するように最適化されており、セットアップ時間を短縮し、精度を高める自動フォーカス機能を備えています。レーザーは、炭素鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、真ちゅう、銅、さらにはチタン合金を含む、さまざまな金属を簡単に切削します。

  • 1.5kWファイバーレーザー
  • 51.2インチ x 51.2インチ(1300 x 1300mm) 作業域
  • 高速自動フォーカスセンサーヘッド
  • プログラマブル補助ガスポート(空気、酸素、窒素)
  • 大型タッチスクリーン付きWindowsベースのレーザーコントローラー
  • ネスティング機能を備えたCypCutレーザープログラミングソフトウェア
  • 安全と保護のためのフルカバー
  • 安定性のための熱絶縁マシンベッド
  • 負の圧力ダスト除去システム

Haas HFLシリーズレーザーは、お近くのHaas HAASファクトリーアウトレットのサポートにより、パーツと作業の1年間の完全な保証を提供します。

    材料切削範囲

炭素鋼
材料 SAE メトリック
0.016インチ~0.236インチ 0.4~6mm
ステンレス鋼 0.016インチ~0.157インチ 0.4~4mm
アルミニウム 0.016インチ~0.118インチ 0.4~3mm

注記:最大切削範囲は、材料の厚さ、使用する補助ガスの種類、部品の形状、切削速度、希望する切削品質によって異なります。 

ファイバーレーザー機械

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    各機種の比較
    • 設定
    • 仕様
    • 機械情報
    • 製品の保証

    標準設定

    レーザー

    1.5kWファイバーレーザー
    高速センサーヘッド
    自動焦点レンズ
    マルチ保護レンズ
    引き出し式レンズホルダー
    デュアル水冷回路

    作業プラットフォーム

    51.2インチ x 51.2インチ(1300 x 1300mm)の作業域
    手動引き出し式プラットフォーム

    制御

    タッチスクリーン付きインテリジェントCNCオペレーティングシステム
    ネスティング機能付きCypCutレーザー切断システム

    製品機能

    複数のプログラマブル補助ガスポート(空気、酸素、窒素)
    負圧ゾーンダスト除去システム
    無煙切削用シール構造ベース
    頑丈な熱絶縁ベッド

    作業領域(長さ×幅)最大加速機械重量
    仕様 SAE メトリック
    レーザー出力 1.5kW 1.5kW
    51.2インチ x 51.2インチ 1300 x 1300mm
    X軸移動 51.6インチ 1310mm
    Y軸移動 51.6インチ  1310mm
    Z軸移動 3.9%" 100mm
    X/Y位置決め精度 0.002インチ ±0.05mm
    X/Yの再現性 0.0008インチ ±0.02mm
    最大速度 3150ipm 80m/分
    1G 1G
    テーブルの最大負荷 485ポンド 220kg
    4123ポンド 1870kg
    寸法(長さ×幅×高さ) 117.5" x 85" x 78.7" 2,985 x 2,160 x 2,000mm
    レイアウトの推奨床面積 172.8インチ x 260.6インチ 4390 x 6620 mm
    電源 3相380Vまたは208V、トランス付属 3相380Vまたは208V、トランス付属
    機械のFLA 90A @ 208V、49A @ 380V 90A @ 208V、49A @ 380V
    出荷仕様 SAE メトリック
    機械の寸法 126" x 90.6" x 88.6" 3200 x 2300 x 2250 mm
    付属品パレットの寸法 57.5" x 90.6" x 70.9" 1,460 x 2,300 x 1,800mm

    文書

    関連製品

    文書
    • 3Dモデル(ZIP)(近日公開)
    • 設置ガイド
    • レイアウト図

    *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

    関連製品
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas製品の保証 - 1年間

    この製品には、パーツと作業を含む1年間の完全保証と、お近くのHAASファクトリーアウトレットによるサポートが含まれています。