MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
HFL-1313-1.5-CE Fiber Laser, 1.5kW

  1. Fabrikeringsmaskiner
  2. Laserkuttemaskiner
  3. Kompakt laserkuttemaskin, 1,5 kW

HFL-1313-CE Fiber Laser, 1.5 kW

    KUN CNY
 

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

Haas kompakt fiberlaserkuttemaskin

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør

Haas HFL-1313-1.5-CE er en helt innkapslet 1,5 kW CNC-fiberlaserkuttemaskin med høyhastighets sensorhode med autofokus og et kompakt fotavtrykk. Enheten har en manuell arbeidsplattform av uttrekkbar type, slik at råmaterialer og ferdige deler enkelt kan lastes og losses fra forsiden av maskinen.

Et 1,5 kW fiberlaserkuttehode er optimalisert for å gi utmerket kuttkvalitet og høy effektivitet, og er utstyrt med automatisk fokus for å redusere oppsettstid og øke nøyaktigheten. Laseren kutter enkelt

en rekke metaller, inkludert karbonstål, rustfritt stål, aluminiumslegering, messing, kobber og til og med titanlegering.
  • 1,5 kW fiberlaser
  • 51,2" x 51,2" (1300 x 1300 mm) arbeidsområde
  • Høyhastighets autofokussensorhode
  • Programmerbare hjelpegassporter (luft, oksygen, nitrogen)
  • Windows-basert laserkontroller m/stor berøringsskjerm
  • CypCut-programvare for laserprogrammering med nesting-kapabilitet
  • Fullt kabinett for sikkerhet og beskyttelse
  • Varmeisolert maskinseng for stabilitet
  • Støvfjerningssystem med negativt trykk 

Haas HFL-serie med lasere har en full 1-års garanti – deler og arbeidskraft – med støtte fra det lokale Haas fabrikkutsalget ditt. 

    MATERIALKUTTEOMRÅDE

Materiale SAE Metrisk
Karbonstål 0,016" - 0,236" 0,4 – 6 mm
Rustfritt stål 0,016" - 0,157" 0,4 - 4 mm
Aluminium 0,016" - 0,118" 0,4 - 3 mm

MERKNAD: Maksimal skjæringsrekkevidde varierer med materialtykkelse, type hjelpegass som brukes, delegeometri, skjærehastigheter og ønsket skjærekvalitet. 

FIBERLASERMASKINER

LAST NED BROSJYRE

HAAS JOURNAL

    Sammenligne maskiner
    • Konfigurasjon
    • Spesifikasjoner
    • Maskininfo
    • Produktgaranti

    STANDARD KONFIGURASJON

    LASER

    1,5 kW fiberlaser
    Høyhastighetssensorhode
    Automatisk fokuseringsobjektiv
    Linse med flere beskyttelser
    Skufftype objektivholder
    Doble vannkjølingskretser

    ARBEIDSPLATTFORM

    51,2" x 51,2" (1300 x 1300 mm) arbeidsområde
    Plattform med manuell uttrekking

    KONTROLL

    Intelligent CNC-operativsystem med berøringsskjerm
    CypCut-laserkuttesystem med nesting-funksjon

    PRODUKTFUNKSJONER

    Flere programmerbare hjelpegassporter (luft, oksygen, nitrogen)
    Sonestøvfjerningssystem med negativt trykk
    Forseglet base for røykfri skjæring
    Kraftig varmeisolert seng

    Spesifikasjon SAE Metrisk
    Lasereffekt 1,5 kW 1,5 kW
    Arbeidsområde (lengde x bredde) 51,2" x 51,2" 1300 x 1300 mm
    X-aksevandring 51,6" 1310 mm
    Y-aksevandring 51,6"  1310 mm
    Z-aksevandring 3,9" 100 mm
    X/Y-posisjoneringsnøyaktighet 0,002" ±0,05 mm
    X/Y-repeterbarhet 0,0008" ±0,02 mm
    Maksimal hastighet 3150 ipm 80 m/min
    Maksimal akselerasjon 1G 1G
    Maksimal belastning på bord 485 lb 220 kg
    Maskinvekt 4123 lb 1870 kg
    Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) 117,5" x 85" x 78,7" 2985 x 2160 x 2000 mm
    Anbefalt gulvplass for oppsett 172.8" x 260.6" 4390 x 6620 mm
    Effekt 3-faset 380V eller 208V med inkludert transformator 3-faset 380V eller 208V med inkludert transformator
    Maskin-FLA 90A ved 208V, 49A ved 380V 90A ved 208V, 49A ved 380V
    Forsendelsesspesifikasjoner SAE Metrisk
    Maskindimensjoner 126" x 90.6" x 88.6" 3200 x 2300 x 2250 mm
    Palettdimensjoner for tilbehør 57.5" x 90.6" x 70.9" 1460 x 2300 x 1800 mm

    DOKUMENTER

    RELATERTE PRODUKTER

    DOKUMENTER
    • 3D-modell (ZIP) (kommer snart)
    • Installasjonsveiledning
    • Oppsettstegning

    *MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

    RELATERTE PRODUKTER
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas produktgaranti – 1 år

    Dette produktet inkluderer en fullstendig 1-års garanti – deler og arbeidskraft – med støtte fra det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.
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
    Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Tilbakemelding
    Haas Logo

    Haas-levert pris

    Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.