MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
    • Value Option Packages
      Value Option Packages
      Value Option Packages View All
      • Value Option Packages
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
HFL-1313-1.5-CE Fiber Laser, 1.5kW

  1. Fabricagemachines
  2. Lasersnijmachines
  3. Compacte lasersnijmachine, 1,5 kW

HFL-1313-CE Fiber Laser, 1.5 kW

    ALLEEN CNY
 

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

Compacte vezellasersnijmachine van Haas

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

Vergelijk machines
VERKEN ALLE INVENTARIS
Contactgegevens distributeur

KENNISGEVING VAN EXTRA INSTALLATIEKOSTEN

Installatiekosten voor Haas HFL-serie lasersnijmachines worden afzonderlijk van de aankoopprijs van de machine vermeld. Omdat elke locatie en instellen verschillend is, kunnen de uiteindelijke installatiekosten variëren afhankelijk van de behoeften van de apparatuur, de voorbereiding van de locatie, de nutsvoorzieningen, de takelwerkzaamheden, de training en andere vereiste diensten.

Uw lokale Haas Factory Outlet zal eventuele installatiegerelateerde kosten met u bespreken en bevestigen voordat u de installatie inplant.

De Haas HFL-1313-1.5-CE is een volledig gesloten 1,5 kW CNC vezellasersnijmachine met een high-speed autofocus laserkop en een compact stelvlak. De unit heeft een handmatig uittrekbaar werkplatform, waardoor halffabricaten en nagefreesde werkstukken gemakkelijk vanaf de voorkant van de machine kunnen worden geladen en gelost.

De 1,5 kW vezellasersnijkop is geoptimaliseerd voor een uitstekende snijkwaliteit en hoge efficiëntie, en is voorzien van autofocus om de insteltijd te verkorten en de nauwkeurigheid te vergroten. De laser snijdt gemakkelijk verschillende metalen, waaronder koolstofstaal, roestvrij staal, aluminium profiel, messing, koper en zelfs titaniumlegering.

  • 1,5 kW vezellaser
  • 51,2" x 51,2" (1300 x 1300 mm) werkgebied
  • High-speed autofocus tasterkop
  • Programmeerbare hulpgaspoorten (lucht, zuurstof, stikstof)
  • Op Windows gebaseerde lasercontroller met groot scherm
  • CypCut laserprogrammeersoftware met nestmogelijkheden
  • Volledige behuizing voor veiligheid en bescherming
  • Verwarmd geïsoleerd machinebed voor stabiliteit
  • Negatieve druk stofverwijderingssysteem 

Lasers uit de HFL-serie van Haas hebben een volledige garantie van 1 jaar – onderdeel en werk – met ondersteuning van uw lokale Haas Factory Outlet. 

    MATERIAAL FREESBEREIK

materiaal SAE Metrisch
Koolstofstaal 0,016" - 0,236" 0,4 - 6 mm
Roestvrij staal 0,016" - 0,157" 0,4 - 4 mm
Aluminium 0,016" - 0,118" 0,4 - 3 mm

LET OP: Het maximale freesbereik varieert afhankelijk van de materiaaldikte, het type hulpgas dat wordt gebruikt, de geometrie van het werkstuk, de freessnelheden en de gewenste freeskwaliteit. 

VEZELLASERSNIJMACHINES

DOWNLOAD DE BROCHURE

HAAS KRANT

    Nu te bestellen, met een geschatte levertijd van 6 maanden.

    Vergelijk machines
    • Configuratie
    • Specificaties
    • Machine-informatie
    • Productgarantie

    STANDAARD CONFIGURATIE

    LASER

    1,5 kW vezellaser
    Hogesnelheidstasterkop
    Automatisch scherpstellende lens
    Lens met meervoudige bescherming
    Lade-type lenshouder
    Dubbele waterkoelcircuits

    WERKPLATFORM

    51,2" x 51,2" (1300 x 1300 mm) werkgebied
    Handbediend pull-out type platform

    BESTURING

    Intelligent CNC-besturingssysteem
    CypCut-lasersnijsysteem met nestmogelijkheden

    FUNCTIES VAN HET PRODUCT

    Meerdere programmeerbare hulpgaspoorten (lucht, zuurstof, stikstof)
    Negatieve druk zonale stofverwijderingssysteem
    Afgesloten basis voor rookvrij snijden
    Verwarmd geïsoleerd bed voor zwaar gebruik

    Specificatie SAE Metrisch
    Laservoeding 1,5 kW 1,5 kW
    Werkgebied (lengte x breedte) 51,2" x 51,2" 1300 x 1300 mm
    X-asverplaatsing 51,6" 1310 mm
    Y-asverplaatsing 51,6"  1310 mm
    Z-asverplaatsing 3,9" 100 mm
    Positioneernauwkeurigheid X/Y 0,002" ±0,05 mm
    Repeteernauwkeurigheid X/Y 0,0008" ±0,02 mm
    Maximum snelheid 3150 ipm 80 m/min
    Maximale acceleratie 1G 1G
    Maximale belasting op tafel 485 lb 220 kg
    Machinegewicht 4123 lb 1870 kg
    Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) 117,5" x 85" x 78,7" 2985 x 2160 x 2000 mm
    Aanbevolen vloerruimte voor lay-out 172,8" x 260,6" 4390 x 6620 mm
    Voeding 3-fase 380 V of 208 V met meegeleverde transformator 3-fase 380 V of 208 V met meegeleverde transformator
    Machine FLA 90A bij 208V, 49A bij 380V 90A bij 208V, 49A bij 380V
    Specificaties voor verzending SAE Metrisch
    Afmetingen van de machine 123,5" x 90" x 88" 3140 x 2285 x 2235 mm
    Afmetingen stofopvanger 64,5" x 58" x 93,5" 1640 x 1475 x 2375 mm
    Afmetingen accessoires pallet 90" x 45" x 68" 2285 x 1145 x 1725 mm
    Afmetingen servotransformator 24" x 21" x 30" 610 x 535 x 760 mm
    Afmetingen laserbronkast 50" x 38" x 39"  1270 x 965 x 990
    Afmetingen elektrische kast 44" x 35,5" x 68" 1120 x 900 x 1725 mm
    Machinegewicht 4820 lb 2186 kg
    Gewicht stofopvanger 1400 lb 635 kg
    Gewicht accessoires pallet 2240 lb 1016 kg
    Gewicht servotransformator 280 lb 127 kg
    Gewicht laserbronkast 380 lb 172 kg
    Gewicht elektrische kast 580 lb 263 kg

    DOCUMENTEN

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    DOCUMENTEN
    • 3D-model (ZIP) (binnenkort verkrijgbaar)
    • Installatiehandleiding
    • Lay-outtekening

    *OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

    GERELATEERDE PRODUCTEN
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Productgarantie van Haas - 1 jaar

    Op de onderdelen en arbeid van dit product zit een garantie van 1 volledig jaar – onderdeel en werk – met ondersteuning door uw lokale Haas Factory Outlet.

    Hebt u hulp nodig bij het vinden van de juiste machine?

    Samenstellen en prijs bepalen

    Laat ons u helpen de juiste te vinden voor uw werkplaats.

    Aan de slag

    Op zoek naar meer informatie?

    Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

    Language Preference :
    Loading

    Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Leveringsprijs Haas

    Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.