My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
    • View All
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
HFL-1313-1.5-CE Fiber Laser, 1.5kW

  1. Valmistuskoneet
  2. Laserleikkauskoneet
  3. Kompakti laserlastuamiskone, 1,5 kW

HFL-1313-CE Fiber Laser, 1.5 kW

    VAIN CNY
 

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

Haasin kompakti kuitulaserlastuamiskone

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään

Haas HFL-1313-1.5-CE on täysin suljettu 1,5 kW:n CNC-kone, jossa on huippunopea automaattisesti tarkentava anturipää ja kompaktit ulkomitat. Laitteessa on käsin vedettävä työtaso, jonka avulla raaka-aine ja valmiit osat voidaan ladata ja purkaa helposti koneen etuosasta.

1,5 kW:n kuitulaserleikkauspää on optimoitu tarjoamaan erinomainen leikkauslaatu ja erinomainen tehokkuus, ja siinä on automaattinen tarkennus, joka vähentää asetusten vaatimaa aikaa ja lisää tarkkuutta. Laser leikkaa helposti

erilaisia metalleja, kuten hiiliterästä, ruostumatonta terästä, alumiiniseosta, messinkiä, kuparia ja jopa titaaniseosta.
  • 1,5 kW:n kuitulaser
  • 51,2″ x 51,2″ (1 300 x 1 300 mm) työalue
  • Nopea automaattisesti tarkentava anturipää
  • Ohjelmoitavat apukaasuportit (ilma, happi, typpi)
  • Suurella kosketusnäytöllä varustettu Windows-pohjainen laserohjain
  • CypCut-laserohjelmointiohjelmisto, jossa on ketjutustoiminto
  • Täysi kotelo parantaa turvallisuutta ja suojausta
  • Lämpöeristetty kone alustan vakauden varmistamiseksi
  • Alipainepölyn poistojärjestelmä 

Haas HFL -sarjan lasereilla on täysi yhden vuoden takuu – osat ja työ – paikallisen Haas Factory Outletin tuella. 

    MATERIAALIN LEIKKAUSALUE

Materiaali SAE Metrijärjestelmämitoitettu
Hiiliteräs 0,016–0,236" 0,4–6 mm
Ruostumaton teräs 0,016–0,157" 0,4–4 mm
Alumiini 0,016–0,118" 0,4–3 mm

HUOMAA: Enimmäisleikkausalue vaihtelee materiaalin paksuuden, käytetyn apukaasun tyypin, kappaleen geometrian, leikkausnopeuksien ja halutun leikkauslaadun mukaan. 

KUITULASERKONEET

LATAA ESITE

HAAS-LEHTI

    Vertaa koneita
    • Kokoonpano
    • Tekniset tiedot
    • Koneen tiedot
    • Tuotetakuu

    VAKIOKOKOONPANO

    LASER

    1,5 kW:n kuitulaser
    Suurinopeuksinen anturipää
    Automaattisesti tarkentava linssi
    Monisuojalinssi
    Vetolaatikkotyyppinen linssinpidin
    Kaksi vesijäähdytyspiiriä

    TYÖLAVA

    51,2″ x 51,2″ (1 300 x 1 300 mm) työalue
    Käsikäyttöinen ulosvedettävä työlava

    OHJAUS

    Älykäs CNC-käyttöjärjestelmä kosketusnäytöllä
    CypCut-laserleikkausjärjestelmä, jossa on ketjutusvalmius

    TUOTTEEN OMINAISUUDET

    Ohjelmoitavat apukaasuportit (ilma, happi, typpi)
    Alipainetoimintoinen pölynpoistojärjestelmä
    Tiivistetty alusta savuttomaan leikkaamiseen
    Raskaaseen käyttöön tarkoitettu lämpöeristetty lava

    Tekniset tiedot SAE Metrijärjestelmämitoitettu
    Laserteho 1,5 kW 1,5 kW
    Työalue (pituus x leveys) 51,2" x 51,2" 1 300 x 1 300 mm
    X-akselin liikealue 51,6" 1 310 mm
    Y-akselin liikealue 51,6"  1 310 mm
    Z-akselin liikealue 3,9" 100 mm
    X/Y-paikoitustarkkuus 0,002″ ±0,05 mm
    X/Y-toistotarkkuus 0,0008″ ±0,02 mm
    Enimmäisnopeus 3 150 ipm 80 m/min
    Enimmäiskiihdytys 1G 1G
    Pöydän enimmäiskuormitus 485 lb 220 kg
    Koneen paino 4 123 lb 1 870 kg
    Mitat (pituus x leveys x korkeus) 117,5" x 85" x 78,7" 2 985 x 2 160 x 2 000 mm
    Suositeltu lattiatila asettelua varten 172,8" x 260,6" 4 390 x 6 620 mm
    Teho 3-vaiheinen 380 V tai 208 V mukana toimitetulla muuntajalla 3-vaiheinen 380 V tai 208 V mukana toimitetulla muuntajalla
    Koneen FLA 90 A, kun jännite on 208 V, 49 A, kun jännite on 380 V 90 A, kun jännite on 208 V, 49 A, kun jännite on 380 V
    Toimitustiedot SAE Metrijärjestelmämitoitettu
    Koneen mitat 126" x 90,6" x 88,6" 3 200 x 2 300 x 2 250 mm
    Lisävarusteiden paletin mitat 57,5" x 90,6" x 70,9" 1 460 x 2 300 x 1 800 mm

    ASIAKIRJAT

    OHEISTUOTTEET

    ASIAKIRJAT
    • 3D-malli (ZIP) (tulossa pian)
    • Asennusopas
    • Asettelupiirros

    *HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

    OHEISTUOTTEET
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haasin tuotetakuu – 1 vuosi

    Tämä tuote sisältää täyden 1 vuoden osatakuun – osat ja työ – ja paikallisen Haas Factory Outletin tuen.

    Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

    Kokoonpano ja hinta

    Autamme sinua löytämään oikean koneen omaan pajaasi.

    Aloita

    Tarvitsetko lisätietoja?

    Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

    Language Preference :
    Loading

    Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Palaute
    Haas Logo

    Haasin toimitushinta

    Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.