My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
    • Afficher tout
    • LIENS RAPIDES Séries spéciales  Séries spéciales 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
HFL-1313-1.5-CE Fiber Laser, 1.5kW

  1. Machines de fabrication
  2. Machine de découpe à laser
  3. Machine de découpe à laser compacte, 1,5 kW

HFL-1313-CE Fiber Laser, 1.5 kW

    CNY UNIQUEMENT
 

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Machine de découpe à laser à fibre compacte Haas

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

Comparer les machines
DÉCOUVRIR TOUT LE STOCK
Contacter un distributeur

La machine de découpe à laser à fibre CNC HHFL-1313-1.5-CE Haas de 1,5 kW est entièrement intégrée avec une tête de capteur autofocus et un encombrement au sol compact. L’unité est équipée d’une plateforme de travail manuelle à traction, permettant de charger et de décharger facilement les matières premières et les pièces finies depuis l’avant de la machine.

La tête de coupe laser à fibre de 1,5 kW est optimisée pour fournir une qualité de découpe excellente et une grande efficacité, et dispose d’une mise à l’échelle automatique pour réduire les temps de réglage et augmenter la précision. Le laser coupe facilement

une grande variété de métaux, dont l’acier au carbone, l’acier inoxydable, l’alliage d’aluminium, le laiton, le cuivre et même l’alliage de titane.
  • Laser à fibre 1,5 kW
  • Zone de travail 51,2" x 51,2" (1 300 x 1 300 mm)
  • Tête de capteur autofocus à grande vitesse
  • Ports de gaz d’assistance programmables (air, oxygène, azote)
  • Commande laser Windows avec grand écran tactile
  • Logiciel de programmation laser CypCut avec fonction d’imbrication
  • Cartérisation complète de sécurité et protection
  • Banc de machine thermo-isolé pour plus de stabilité
  • Système d’enlèvement de poussière à pression négative 

La série de lasers HFL Haas inclut une garantie totale d’un an couvrant pièces et main-d’œuvre, assurée par le support de votre magasin d’usine Haas local. 

    PLAGE DE COUPE DU MATÉRIEL

Matériau : SAE Unité métrique
Acier au carbone 0,016" - 0,236" 0,4 à 6 mm
Acier inoxydable 0,016" - 0,157" 0,4 à 4 mm
Aluminium 0,016" - 0,118" 0,4 à 3 mm

REMARQUE : La plage de coupe maximale varie en fonction de l’épaisseur du matériau, du type de gaz d’assistance utilisé, de la géométrie de la pièce, des vitesses de coupe et de la qualité de coupe souhaitée. 

MACHINES À LASER À FIBRE

TÉLÉCHARGEMENT DE BROCHURES

JOURNAL HAAS

    Comparer les machines
    • Configuration
    • Caractéristiques
    • Infos machine
    • Garantie produit

    CONFIGURATION STANDARD

    LASER

    Laser à fibre 1,5 kW
    Tête de capteur à grande vitesse
    Lentille de mise au point automatique
    Lentille multiprotection
    Porte lentille de type tiroir
    Circuits de refroidissement d’eau doubles

    PLATEFORME DE TRAVAIL

    Zone de travail 51,2" x 51,2" (1 300 x 1 300 mm)
    Plateforme manuelle de type traction

    COMMANDE

    Système d’exploitation CNC intelligent avec écran tactile
    Système de coupe laser CypCut avec capacité d’imbrication

    CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

    Ports de gaz d’assistance programmables multiples (air, oxygène, azote)
    Système d’enlèvement de poussière à pression négative
    Base étanche pour un usinage sans fumée
    Banc thermo-isolé résistant

    Spécifications SAE Unité métrique
    Puissance laser 1,5 kW 1,5 kW
    Zone de travail (longueur x largeur) 51,2" x 51,2" 1 300 x 1 300 mm
    Course sur l’axe X 51,6" 1 310 mm
    Course sur l’axe Y 51,6"  1 310 mm
    Course sur l’axe Z 3,9" 100 mm
    Précision de positionnement X/Y 0,002" ± 0,05 mm
    Répétabilité X/Y 0,0008" ± 0,02 mm
    Vitesse maximum 3 150 ipm 80 m/min
    Accélération maximale 1G 1G
    Charge maximale sur la table 485 lb 220 kg
    Poids de la machine 4 123 lb 1870 kg
    Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 117,5" x 85" x 78,7" 2 985 x 2 160 x 2 000 mm
    Espace au sol recommandé pour la disposition 172,8" x 260,6" 4390 x 6620 mm
    Alimentation 380 V ou 208 V triphasé avec transformateur inclus 380 V ou 208 V triphasé avec transformateur inclus
    Machine FLA 90 A à 208 V, 49 A à 380 V 90 A à 208 V, 49 A à 380 V
    Spécifications de transport SAE Unité métrique
    Dimensions de la machine 126" x 90,6" x 88,6" 3 200 x 2 300 x 2 250 mm
    Dimensions de la palette d’accessoires 57,5" x 90,6" x 70,9" 1 460 x 2 300 x 1 800 mm

    DOCUMENTS

    PRODUITS CONCERNÉS

    DOCUMENTS
    • Modèle 3D (ZIP) (prochainement)
    • Guide d’installation
    • Schéma

    *REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

    PRODUITS CONCERNÉS
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Garantie produit Haas de 1 an

    Ce produit comprend une garantie totale d’un an couvrant pièces et main-d’œuvre, assurée par le support de votre magasin d’usine Haas local.

    Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine appropriée ?

    Configuration et Prix

    Laissez-nous vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

    Démarrer

    Besoin de plus de renseignements ?

    Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

    Language Preference :
    Loading

    Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Commentaires
    Haas Logo

    Tarification de livraison Haas

    Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.