My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
WIPS-RF

Présentation

Le système de palpage intuitif sans fil Haas : une radiofréquence (WIPS-RF) guide l’opérateur à travers le processus de configuration des tâches, à l’aide de gabarits faciles à utiliser. Les gabarits aident à réduire le temps de réglage en permettant à l’opérateur d’être multitâche pendant l’exécution des routines de palpage. Les WIPS peuvent également s’assurer que les pièces et les outils sont entretenus dans les limites de leurs tolérances tout au long du processus de production en appliquant pour cela les routines de détection d’usure et de rupture. Le système WIPS est capable de définir les coordonnées des décalages d’origine de pièces, de régler les corrections de longueur d’outil et d’exécuter une inspection pendant l’usinage dans le programme.

Le WIPS-RF comprend :

  • Palpeur de broche par radiofréquence (palpeur de la pièce)
  • Réglage d’outil par radiofréquence (palpeur d’outil)
  • Interface de la machine par radiofréquence (RMI) pour la communication
  • Macro définie par l’opérateur
  • orientation de la broche
  • rotation & mise à l’échelle des coordonnées
  • Système de programmation visuelle des pièces

 

Gabarits pour le palpage de pièces

Cycles de décalage d’origine faciles à utiliser

  • Surlignez le décalage d’origine et appuyez sur F3
  • Sélectionnez le cycle de palpage à utiliser
  • Donnez les informations requises dans le gabarit
  • Appuyez sur Cycle Start pour produire le code dans le MDI (Entrée de données manuelles) , puis exécuter le cycle
  • Ou encore, appuyez sur F4 pour envoyer le code au MDI sans exécuter le cycle

* Les méthodes avancées de programmation permettent l’inspection des pièces en cours de processus

 

Gabarits de palpeur d’outil

  • Cycles de réglage intuitif des outils et des pièces
    • Système de palpage de longueur (en rotation) ; plus adapté aux fraises deux tailles monobloc ou indexables, aux fraises monoblocs et aux fraises à plaquettes
    • Système de palpage de longueur (sans rotation) - plus adapté aux foreuses, tarauds, alésoirs ou tout autre outil coupant avec une pointe
    • Système de palpage de longueur et de diamètre (en rotation) - plus aux fraises deux tailles monobloc ou indexables et aux fraises à plaquettes
  • Cycle à longueur manuelle pour fraises sur mesure
  • Peut servir à détecter des ruptures ou des signes d’usure sur les outils
  • Grande résistance aux liquides de coupe

Élévateur de palpeur d’outils

Selon la configuration de la machine, selon la fixation ou selon la hauteur de la pièce, un élévateur de palpeur d’outils peut être nécessaire.

Haas offre deux options pour l’élévation du palpeur d’outils au-dessus de la table afin d’éviter toute interférence avec le dispositif de serrage de la pièce ou avec la pièce à usiner :

  • PRB-EC3: bloc d’élévation de 2,5" (64 mm) pour CUV à châssis petit ou moyen
  • PRB-EC8 cadre d’élévation de palpeur de 10,25" (260 mm) pour changeurs automatiques de palettes (CAP), tables rotatives à tourillons, ou montages à fixation élevée

Vous pouvez commander ces supports élévateurs sur le site Parts.HaasCNC sous les références de pièces  PRB-EC3 ou PRB-EC8.

Fonctionnalités avancées

Les palpeurs sont opérés au moyen de petits programmes appelés cycles de palpage et conçus pour accomplir des tâches précises. Chaque tâche requiert l’entrée de données en fonction de la pièce à usiner et de la tâche. Haas Automation fournit des modèles de Système de Programmation Visuelle (SPV) pour simplifier la saisie des données requises pour le calibrage du système de palpage, le réglage des repères et la localisation des tables rotatives ainsi que des chargeurs d’outils.

Toutefois, le système de palpage peut faire bien plus. Grâce au manuel de programmation de palpage et avec quelques connaissances en programmation, vous pouvez manier le système et lui faire accomplir les fonctionnalités avancées suivantes :

  • mesures de quatrième et de cinquième axe
  • sélection intelligente de programme
  • établir la présence ou non d’une pièce
  • identification d’outil
  • vérification de dégagement
  • compensation de l’usure de l’outil
  • détection de ruptures d’outil
  • Rapports en cours de production via DPRNT
  • mesure d’angle / de surface unique
  • mesure d’angle/réticule/poche
  • Mesure de bosse/alésage trois points
  • Surépaisseur
  • Identification des données par fonctions

Pourquoi recourir à WIPS ?

  • Consignes claires étape par étape
  • Aucune connaissance du code G ou de la programmation de macros requise
  • Cycles de réglage des outils entièrement automatisés
  • Réduit le temps de réglage en permettant à l’utilisateur d’effectuer des tâches multiples tandis que la machine mesure plusieurs outils dans un même cycle
  • Contribue à réduire les déchets en surveillant l’usure et les ruptures d’outils
  • Inspection des pièces via macros en cours de processus

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.