MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      • Strung manual
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
WIPS-RF

Prezentare generală

Sistemul Haas fără fir de palpare intuitivă cu radiofrecvență (WIPS-RF) ghidează operatorul prin procesul de setare al operațiunii, cu ajutorul modelelor ușor de utilizat. Modelele ajută la reducerea timpul de setare, permițând operatorului să efectueze sarcini multiple, în timp ce rutinele de palpare automate rulează. WIPS poate asigura faptul că piesele și sculele sunt menținute în limitele normale în timpul procesului de producție, prin utilizarea rutinelor disponibile pentru detectarea uzurii și a defecțiunilor. WIPS are abilitatea de a defini coordonatele originilor, de a seta decalajele lungimii sculei și de a efectua verificarea în timpul procesului, în cadrul programului.

Sistemul WIPS-RF include:

  • Palpator arbore principal cu radiofrecvență (palpator lucru)
  • Reglor scule  cu radiofrecvență (palpator sculă)
  • Interfață mașină cu  radiofrecvență  (RMI) pentru comunicare
  • Macro-uri definite de utilizator
  • Orientarea arborelui principal
  • Rotirea și scalarea coordonatelor
  • Sistem de programare vizuală a pieselor (VPS)

 

Modele pentru palparea piesei

Cicluri ale originilor ușor de folosit

  • Evidențiați originea și apăsați tasta F3
  • Selectați ciclul palpatorului pentru utilizare
  • Introduceți informația corectă în model
  • Apăsați tasta Cycle Start (Începere ciclu), spre a obține codul pentru introducerea manuală a datelor (MDI) și rulați ciclul
  • Sau apăsați F4, pentru a obține codul pentru MDI fără a rula ciclul

* Metodele avansate de programare permit verificarea pieselor pe parcursul procesului

 

Modele pentru palparea sculei

  • Cicluri pentru setarea sculei, ușor de înțeles
    • Palparea lungimii (cu rotație) - ideală pentru frezele deget solide sau indexabile, frezele pentru fațetare și frezele cilindro-frontale
    • Palparea lungimii (fără rotație) - ideală pentru freze de găurit, tarozi, alezoare sau orice altă sculă de așchiere cu un punct
    • Palparea lungimii și a diametrului (cu rotație) - ideală pentru frezele deget solide sau indexabile sau frezele cilindro-frontale
  • Ciclul pentru setarea manuală a lungimii pentru frezele personalizate
  • Poate fi utilizat pentru detectarea deteriorării sculei sau a uzurii sculei
  • Rezistentă ridicată la lichidul de răcire

Sistem de ridicare al palpatorului sculei

În funcție de configurația mașinii, de dispozitivul de fixare și de înălțimea piesei, poate fi necesar un sistem de ridicare al palpatorului sculei.

Haas oferă două opțiuni pentru a ridica palpatorul sculei de pe masă, pentru a evita orice interferență cu sistemul de suport piesă sau cu piesa de prelucrat.

  • PRB-EC3: bloc de ridicare al palpatorului de 2,5" (64 mm), disponibil pentru VMC cu cadrul de mărime medie și mică
  • PRB-EC8 suport al sistemului de ridicare al palpatorului de 10,25" (260 mm) pentru APC-uri, mese rotative înclinabile sau dispozitive de fixare înalte

Puteți comanda aceste sisteme de ridicare pe Parts.HaasCNC.com, utilizând numerele pieselor PRB-EC3 sau PRB-EC8.

Funcții avansate

Palpatoarele sunt acționate de programe mici, numite cicluri ale palpatorului, care sunt destinate să efectueze sarcini specifice. Fiecare sarcină necesită inserarea de date, în funcție de piesa de prelucrat și de operațiune. Haas Automation furnizează modele ale Sistemului de programare vizuală, (VPS) pentru a simplifica procesul de introducere a datelor pentru calibrarea sistemului palpatorului, setarea corecțiilor și găsirea locației meselor rotative și a încărcătoarelor de scule.

Dar sistemul de palpare poate face mult mai multe. Cu ajutorul manualului de programare al palpatorului și cu câteva cunoștințe de programare, puteți comanda sistemul WIPS pentru a efectua funcții avansate:

  • Măsurători pe axa a 4-a și a 5-a
  • Selecția inteligentă a programului
  • Stabilirea prezenței unei piese
  • Identificarea sculei
  • Verificarea distanței
  • Compensarea uzurii sculei
  • Detectarea deteriorării sculei
  • Raportări pe parcursul procesului prin DPRNT
  • Măsurarea suprafeței simple/unghi
  • Măsurarea locașului cu cilindru/unghi
  • Măsurarea de referință/alezaj în 3 puncte
  • Rezervă adaos de prelucrare
  • Determinarea datelor funcție-cu-funcție

De ce să utilizați WIPS?

  • Instrucțiuni clare, pas cu pas
  • Nu este necesară cunoașterea codurilor G sau a programării macro pentru funcțiile de bază
  • Cicluri de setare complet automate
  • Reduce timpul de setare, permițându-i operatorului să efectueze sarcini multiple în timp ce mașina măsoară scule multiple într-un singur ciclu
  • Reduce formarea deșeurilor, prin monitorizarea uzurii sculei și a deteriorării sculei
  • Verificarea piesei pe parcursul procesului, cu ajutorul macro-urilor
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.