My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
G-code, M-code, and Setting

Accueil du service G51 Mise l'chelle (Groupe 11)

G51 Mise l'chelle (Groupe 11)

G51 Mise l chelle (Groupe 11)


NOTE
Vous devez acheter l option de rotation et de mise l chelle pour utiliser ce code G. Une option d essai de 200heures est galement disponible; voir la Essai des options pour instructions.
* X - Centre optionnel de mise l chelle pour l axenbspX
* Y - Centre optionnel de mise l chelle pour l axenbspY
* Z - Centre optionnel de mise l chelle pour l axenbspZ
* P - Facteur optionnel de mise l chelle pour tous les axes; dcimal trois positions entre 0.001 et 999.999

*indique le caractre optionnel

G51 [X...] [Y...] [Z...] [P...] ;

Le contrle utilise toujours un centre de mise chelle pour dterminer la position mise l chelle. Si vous ne spcifiez pas un centre de mise chelle dans le bloc de commande G51, le contrle utilise la dernire position commande comme centre de mise nbspl chelle.

Avec une commande de mise l chelle (G51), le contrle multiplie par un facteur d chelle (P) tous les points d extrmit X, Y, Z, A, B et C pour dplacements rapides, avances linaires et circulaires. G51 met galement l chelle I, J, K et R pour G02 et G03. Le contrle dcale tous ces points par rapport un centre de mise l chelle.

Il y a 3 faons de spcifier le facteur de mise chelle:

  • Un code d adresse P dans le bloc G51 applique le facteur de mise chelle sur tous les axes.

  • Le Rglage71 applique sa valeur comme facteur de mise chelle sur tous les axes, si sa valeur n est pas nulle et que vous n utilisez pas un code d adresse P.

  • Les Rglages188, 189 et 190 appliquent leur valeur comme facteurs de mise chelle indpendamment sur les axes X, Y et Z si vous ne spcifiez pas une valeur P et que le Rglage71 a une valeur zro. Ces rglages doivent avoir des valeurs gales pour les utiliser avec les commandes G02 ou G03.


G51 affecte toutes les valeurs appropries de positionnement dans les blocs suivant la commande G51.

Ces exemples de programmes montrent comment les diffrents centres de mise chelle affectent la commande de mise l chelle.

G51 Fentre gothique sans mise l chelle: [1] Origine des coordonnes de travail.


%
O60511 (G51 SCALING SUBPROGRAM) ;
(G54 X0 Y0 is at the bottom left of window) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(Run with a main program) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 X2. ;
Y2. ;
G03 X1. R0.5 ;
G01 Y1. ;
M99 ;
%

Le premier exemple montre comment la commande utilise la position actuelle des coordonnes de travail comme centre de mise l chelle. Ici, il s agit de X0Y0Z0.

G51 Mise l chelle des coordonnes de travail actuelles: L origine [1] est l origine de travail et le centre de la mise chelle.


%
o60512 (G51 SCALING FROM ORIGIN) ;
(G54 X0 Y0 is at the bottom left of part) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Y0 (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z0.1 M08 (Activate tool offset 1) ;
(Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 Z-0.1 F25. (Feed to cutting depth) ;
M98 P60511 (Cuts shape without scaling) ;
G00 Z0.1 (Rapid Retract) ;
G00 X2. Y2. (Rapid to new scale position) ;
G01 Z-.1 F25. (Feed to cutting depth) ;
G51 X0 Y0 P2. (2x scale from origin) ;
M98 P60511 (run subprogram) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z0.1 M09(Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
%

L exemple suivant spcifie le centre de la fentre comme centre de mise l chelle.

G51 Centre de mise l chelle de fentre: [1] Origine des coordonnes de travail, [2] Centre de mise l chelle.


%
o60513 (G51 SCALING FROM CENTER OF WINDOW) ;
(G54 X0 Y0 is at the bottom left of part) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Y0 (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z0.1 M08 (Activate tool offset 1) ;
(Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 Z-0.1 F25. (Feed to cutting depth) ;
M98 P60511 (Cuts shape without scaling) ;
G00 Z0.1 (Rapid Retract) ;
G00 X0.5 Y0.5 (Rapid to new scale position) ;
G01 Z-.1 F25. (Feed to cutting depth) ;
G51 X1.5 Y1.5 P2. (2x scale from center of window) ;
M98 P60511 (run subprogram) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z0.1 M09(Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
%

Le dernier exemple illustre la faon de positionner le cadrage au bord des trajectoires d outils comme si la pice avait t mise contre des pions de positionnement.

G51 Bordure de mise chelle de la trajectoire outil: [1] Origine des coordonnes de travail, [2] Centre de mise l chelle.


%
O60514 (G51 SCALING FROM EDGE OF TOOLPATH) ;
(G54 X0 Y0 is at the bottom left of part) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Y0 (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z0.1 M08 (Activate tool offset 1) ;
(Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 Z-0.1 F25. (Feed to cutting depth) ;
M98 P60511 (Cuts shape without scaling) ;
G00 Z0.1 (Rapid Retract) ;
G00 X1. Y1. (Rapid to new scale position) ;
G01 Z-.1 F25. (Feed to cutting depth) ;
G51 X1. Y1. P2. (2x scale from edge of toolpath) ;
M98 P60511 (run subprogram) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z0.1 M09(Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
%

Les valeurs des corrections d outil et de la compensation de fraise ne sont pas affectes par la mise l chelle.

Pour les cycles prprogramms, G51 normalise le point initial, la profondeur, et le plan de retour par rapport au centre de la mise l chelle.

Afin de retenir la fonctionnalit des cycles prprogramms, G51 ne normalise pas ceux-ci:

  • Pour G73 et G83:

    • Profondeur de pointage (Q)

    • Profondeur du premier pointage (I)

    • Valeur de rduction de profondeur de perage chaque passe (J)

    • Profondeur minimale de pointage (K)



  • Pour G76 et:G77
    • La valeur de dcalage (Q)




Le contrle arrondi les rsultats finals de la mise l chelle la valeur fractionnaire la plus basse de la variable normalise.


Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.