MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
0
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
      • Utensili e kit per il lavaggio dei pezzi
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
Utilizza le frecce verso l’alto e verso il basso per selezionare i risultati disponibili. Premi invio per passare al risultato di ricerca selezionato Gli utenti dei dispositivi touch possono ricorrere al tocco e allo scorrimento.
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
0
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
G-code, M-code, and Setting

Pagina iniziale Assistenza G51 Messa in scala (Gruppo 11)

G51 Messa in scala (Gruppo 11)

G51 Messa in scala (Gruppo 11)


NOTE
Si deve acquistare l opzione Rotazione e messa in scala per usare questo codice G. Inoltre disponibile una versione di prova di 200 ore; vedere pagina Versione di prova delle opzioni per le istruzioni.
* X - Centro della messa in scala per l asse X
* Y - Centro della messa in scala per l asse Y
* z - Centro della messa in scala per l asse Z
* P - Fattore di messa in scala per tutti gli assi; decimale a tre cifre da 0,001 a 999,999

* Indica che opzionale

G51 [X...] [Y...] [Z...] [P...] ;

Il controllo usa sempre un centro per la messa in scala per determinare la posizione della messa in scala. Se qualsiasi centro di messa in scala non specificato nel blocco di comando G51 si usa l ultima posizione comandata come centro di messa in scala.

Con un comando di messa in scala (G51), il controllo moltiplica per un fattore di scala (P) tutti i punti finali di X, Y, Z, A, B, E C per gli avanzamenti in rapido, gli avanzamenti lineari e gli avanzamenti circolari. G51 mette anche in scala I, J, K, e R per G02 e G03. Il controllo sfalsa tutte queste posizioni rispetto al centro di messa in scala.

Ci sono tre (3) modi di specificare la messa in scala:

  • Un codice di indirizzo P nel blocco G51 applica il fattore di scala specificato a tutti gli assi.

  • L impostazione 71 applica il suo valore come fattore di scala a tutti gli assi, se ha un valore diverso da zero e non si usa il codice di indirizzo P.

  • Le impostazioni 188, 189 e 190 applicano i loro valori come fattori di scala agli assi X, Y e Z in modo indipendente, se non si specifica un codice di indirizzo P e il valore dell impostazione 71 zero. Queste impostazioni devono avere valori uguali per usarli con G02 o G03.


G51 influenza tutti i valori di posizionamento appropriati nei blocchi che seguono il comando G51.

Questi esempi mostrano in che modo dei differenti centri di messa in scala influenzano il comando di messa in scala.

G51 Nessuna messa in scala Finestra Gotica: [1] Origine coordinata di lavoro.


%
O60511 (G51 SCALING SUBPROGRAM) ;
(G54 X0 Y0 is at the bottom left of window) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(Run with a main program) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 X2. ;
Y2. ;
G03 X1. R0.5 ;
G01 Y1. ;
M99 ;
%

Il primo esempio illustra come il controllo usa la posizione della coordinata di lavoro corrente come centro della scala. Qui, X0Y0Z0.

G51 Messa in scala coordinate di lavoro correnti: L Origine [1] l origine del lavoro e il centro della messa in scala.


%
o60512 (G51 SCALING FROM ORIGIN) ;
(G54 X0 Y0 is at the bottom left of part) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Y0 (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z0.1 M08 (Activate tool offset 1) ;
(Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 Z-0.1 F25. (Feed to cutting depth) ;
M98 P60511 (Cuts shape without scaling) ;
G00 Z0.1 (Rapid Retract) ;
G00 X2. Y2. (Rapid to new scale position) ;
G01 Z-.1 F25. (Feed to cutting depth) ;
G51 X0 Y0 P2. (2x scale from origin) ;
M98 P60511 (run subprogram) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z0.1 M09(Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
%

Il prossimo esempio specifica il centro della finestra come centro della messa in scala.

G51 Messa in scala centro della finestra: [1] Origine coordinata di lavoro, [2] Centro della messa in scala.


%
o60513 (G51 SCALING FROM CENTER OF WINDOW) ;
(G54 X0 Y0 is at the bottom left of part) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Y0 (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z0.1 M08 (Activate tool offset 1) ;
(Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 Z-0.1 F25. (Feed to cutting depth) ;
M98 P60511 (Cuts shape without scaling) ;
G00 Z0.1 (Rapid Retract) ;
G00 X0.5 Y0.5 (Rapid to new scale position) ;
G01 Z-.1 F25. (Feed to cutting depth) ;
G51 X1.5 Y1.5 P2. (2x scale from center of window) ;
M98 P60511 (run subprogram) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z0.1 M09(Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
%

L ultimo esempio illustra come si pu collocare la scala sul margine delle traiettorie utensile come se si stesse ponendo il pezzo contro i perni di riferimento.

G51 Messa in scala margine del percorso utensile: [1] Origine coordinata di lavoro, [2] Centro della messa in scala.


%
O60514 (G51 SCALING FROM EDGE OF TOOLPATH) ;
(G54 X0 Y0 is at the bottom left of part) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Y0 (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z0.1 M08 (Activate tool offset 1) ;
(Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 Z-0.1 F25. (Feed to cutting depth) ;
M98 P60511 (Cuts shape without scaling) ;
G00 Z0.1 (Rapid Retract) ;
G00 X1. Y1. (Rapid to new scale position) ;
G01 Z-.1 F25. (Feed to cutting depth) ;
G51 X1. Y1. P2. (2x scale from edge of toolpath) ;
M98 P60511 (run subprogram) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z0.1 M09(Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
%

I valori offset utensile e compensazione utensile non sono influenzati dalla messa in scala.

Per i cicli fissi, G51 mette in scala il punto iniziale, la profondit e il piano di ritorno rispetto al centro di messa in scala.

Per mantenere la funzionalit dei cicli fissi, G51 non mette in scala quanto segue:

  • In G73 e G83:

    • Profondit di taglio (Q)

    • Profondit primo taglio (I)

    • Misura di riduzione della profondit per ogni passaggio (J)

    • Profondit minima foratura (K)



  • In G76 e G77:
    • Il valore di spostamento (Q)




Il controllo arrotonda i risultati finali della messa in scala al valore frazionario pi piccolo della variabile che si mette in scala.
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.