My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
5 - Autodoor - Door Edge Sensor

Automatska vrata - Servisni priručnik


  • 1 - Automatska vrata - uvod
  • 2 - Automatska vrata 8M - instalacija
  • 3 - CAN Automatska vrata - instalacija
  • 4 - Automatska vrata - LVPS
  • 5 - Automatska vrata - Senzor ruba vrata
  • 6 - Automatska vrata - Vodilica vrata
  • 7 - Automatska vrata - DC motor
  • 8 - Automatska vrata - Održavanje
  • 9 - Automatska vrata - Otklanjanje poteškoća

Go To :

  • 5.1 Ugradnja senzora ruba glodalice
  • 5.2 Ugradnja senzora ruba tokarilice

5.2 Ugradnja senzora ruba glodalice

Recently Updated

Senzor ruba vrata - Glodalica - Ugradnja


AD0583

Revizija B - 5/2025

Introduction

Postupak opisuje kako instalirati senzor ruba vrata na glodalicu.

Zahtjevi za stroj:

  • Verzija softvera 100.21.000.1110 ili novija
  • Haas automatska vrata (Pogledajte zahtjeve stroja za CAN automatska vrata)

Ovaj se postupak odnosi na sljedeće komplete:

  • 93-1000759: KOMPLET SENZORA RUBA 35 INČA SML VF
  • 93-1000760: KOMPLET SENZORA RUBA 42 INČA MED VF
  • 93-1000761: KOMPLET SENZORA RUBA 37,5 INČA DT/DM-1, MM/SMM
  • 93-1000994: KOMPLET ZA TERENSKU UGRADNJU SENZORA RUBA CM-1
  • 93-1001081: KOMPLET SENZORA RUBA ZA UGRADNJU NA TERENU OD 42 INČA VF-7/9, VR-9
  • 93-1001082: KOMPLET SENZORA RUBA ZA UGRADNJU NA TERENU OD 42 INČA VF-6/8, VR-8
  • 93-1000889: KOMPLET SENZORA RUBA 42 INČA LRG VF-10/11, VR-11
  • 93-1001100: KOMPLET ZA UGRADNJU NA TERENU SENZORA RUBA DC-2
  • 93-1000762: KOMPLET SENZORA RUBA OD 42 INČA UMC-500
  • 93-1000763: KOMPLET SENZORA RUBA OD 55 INČA UMC-750/1000

VF - Installation

1

VF-1/2 (mali)

Na malim VF strojevima, izbušite (7) rupa od 1/8 inča na vrhu desnih vrata. Mjesta za rupe će biti sljedeće:

  1. 0,473 in
  2. 3,438 in
  3. 1,000 in
  4. 0,430 in
  5. 0,370 in
  6. 12,210 in
  7. 1,740 in
  8. 0,310 in
  9. 2.625 in
  10. 0.380 in
  11. 0,310 in

2

VF-3/4/5 (srednji)

Na srednjim VF strojevima, izbušite (8) rupa od 1/8 inča na vrhu desnih vrata.

Mjesta za rupe za VF-MEDYT strojeve bit će sljedeća:

  1. 0.47 in
  2. 6.38 in
  3. 2.87 in
  4. 0.50 in
  5. 1.01 in
  6. 0.25 in
  7. 13.69 in
  8. 1.56 in
  9. 0.31 in
  10. 0.80 in
  11. 0.31 in
  12. 0.31 in

Mjesta za rupe za VF-MEDNYT strojeve bit će sljedeća:

  1. 0,468 in
  2. 4,500 in
  3. 2,820 in
  4. 0,560 in
  5. 1,015 in
  6. 0,750 in
  7. 13,241 in
  8. 1,350 in
  9. 0,310 in
  10. 0.80 in
  11. 0.31 in
  12. 0.31 in

3

VF-6/7/8/9/10/11, VR (veliki)

Na malim VF strojevima, izbušite (8) rupa od na vrhu desnih vrata. (4) rupe u zelenim krugovima trebat će imati promjer od 0,125 inča i (4) crvene kružnice promjera 0,156 inča. Mjesta za rupe će biti sljedeće:

  1. 0,500 inča
  2. 6.000 inča
  3. 1,000 in
  4. 6.000 inča
  5. 0,320 inča
  6. 7,000 in
  7. 2,200 in
  8. 6,500 in
  9. 2,700 in
  10. 1,000 in
  11. 0,320 inča

4

Skinite ručicu s desnih vrata i pričvrstite nosač senzora ruba [1] ponovnim pričvršćivanjem ručke vrata [2].

Pričvrstite šinu senzora ruba [3] na nosač pomoću (4) isporučena samurezna vijka.

Napomena: Ako stroj ima opciju zračnog ispuhivanja prozora, morat ćete je ukloniti i ponovno pričvrstiti nakon ugradnje nosača senzora ruba.

5

Gurnite senzor ruba [1] na šinu kao što je prikazano.

Za male VF strojeve, spojite kabel senzora ruba na kabel [A] i provedite kabel kao što je prikazano u [2] pomoću isporučenih stezaljki kabela i nosača kabela.

Za srednje & velike VF strojeve, spojite kabel senzora ruba na kabel  i provedite kabel [A] kao što je prikazano u [3] pomoću isporučenih stezaljki kabla i nosača kabla. Osigurajte drugu stranu nosača kabla pomoću priloženog hardvera [4] kao što je prikazano.

Nakon što prođete kroz nosač kabela, usmjerite kabel do upravljačkog ormarića duž iste putanje kao i kabel motora automatskih vrata.

Broj dijela kabela za kabel[A] je sljedeći:

  • Mali VF: 33-0799
  • Srednji VF: 33-1799
  • VF-6/7/8/9: 33-0794
  • VF-10/11: 33-1795

6

Za strojeve VF-7/9/10/11 i VR-9/11

Pričvrstite potporni nosač nosača kabela [1] na vrh vrata kako je prikazano.

 NAPOMENA: Kako biste spriječili zapinjanje kabela o vrata, ugradite drugi potporni nosač nosača kabela [2] na suprotnu stranu vrata kako je prikazano.

Ovaj nosač služi za sprječavanje padanje nosača kabela.

UMC, DT/DM-1, MM/SMM, and CM-1 - Installation

1

Pričvrstite vodilicu na metalni lim pomoću dostavljene dvostrane trake. Izbušite rupe od 0,159 inča u metalnom limu i pričvrstite šinu koristeći priložene samonarezne vijke.

Napomena: Slika desno prikazuje DT/DM/MM/SMM komplet koji sadrži 4 samourezna vijka. Komplet CM-1 ima samo 3 vijka, ali postupak instalacije je isti.

 Napomena: Prilikom pričvršćivanja tračnicšine na metalni lim, provjerite ima li na vratima dovoljno prostora za pravilno zatvaranje.

2

Uklonite metalni lim zaglavlja [1] i pomaknite senzor ruba [2] na vodilicu.

Ponovno instalirajte metalni lim zaglavlja [1].

3

Pričvrstite kabel na rubnom senzoru na kabel [A]. Provedite kabel [A]unutar električnog ormarića kao što je prikazano.

Broj dijela kabela za kabel[A] je sljedeći:

  • DT/DM-1, MM/SMM, and CM-1: 33-0792
  • UMC-500: 33-1796
  • UMC-750/1000: 33-0799

 Napomena: Gornja slika se odnosi na modele DT/DM-1, MM/SMM i CM-1, a donja slika na UMC strojeve.

DC-2 - Installation

1

Skinite ručicu s desnih vrata i pričvrstite nosač senzora ruba [1] ponovnim pričvršćivanjem ručke vrata [2].

Pričvrstite šinu senzora ruba [3] na nosač pomoću (4) isporučena samurezna vijka.

Napomena: Ako stroj ima opciju zračnog ispuhivanja prozora, morat ćete je ukloniti i ponovno pričvrstiti nakon ugradnje nosača senzora ruba.

Pomaknite senzor ruba vrata u položaj na tračnici.

2

Upotrijebite SHCS vijke [1]  za spajanje nosača kabela [2] na vrh ploče vrata.

Također spojite nosač kabela na gornji desni dio panela zaštite [3] tako da se nosač kabela savija kada se vrata otvaraju i zatvaraju.

Spojite senzor ruba vrata na kabel 33-0799 [4], provedite kabel uz vrata koristeći stezaljke kabela [5] i provucite ga kroz nosač kabela.

3

Provedite kabel senzora ruba do upravljačke jedinice kao što je prikazano na slici.

Prijeđite na sljedeće odjeljke ovog postupka za upute o ožičenju i ispitivanju senzora ruba.

Wiring Installation

1

Izvadite LVPS i sklop strujnog napajanja automatskih vrata [1] iz električnog ormarića.

2

Provjerite je li sklopka na releju prebačena na položaj UKLJUČENO [1].

3

Skinite napajanje automatskih vrata i pričvrstite nosač releja senzora ruba (25-15536) [1] na LVPS  pomoću vijaka [2] iz LVPS-a. 

Utaknite u relej senzora ruba [3] na način prikazan na slici, nije potreban nikakvi hardver.

4

Ponovno priključite strujno napajanje [1] automatskih vrata na LVPS i sklop releja.

Spojite cijeli sklop [2] u električni ormarić.

5

Spojite sljedeće kablove na relej kao što je prikazano na dijagramu:

  1. Kabel [A]
  2. Kabel 33-1797
  3. Kabel 33-0601

Broj dijela kabela za kabel [A] je sljedeći:

  • Mali VF: 33-0799
  • Srednji VF: 33-1799
  • DT/DM-1: 33-0792

Pričvrstite višak kabela u upravljački ormarić s vezicama. 

Door Edge Activation

Uključite stroj.

Prijavite se na HCB Portal.

Preuzmite datoteke zakrpe za konfiguraciju opcije Ruba vrata.

Napomena: Datoteke s opcijama pojavit će se na stranici za preuzimanje konfiguracije nakon narudžbe servisnog kompleta za Rub vrata. Ako se opcija ne pojavi, obratite se servisnom odjelu.

Učitajte opciju konfiguracijske datoteke zakrpe za upravljačku jedinicu. Pogledajte postupak UPRAVLJAČKA JEDINICA SLJEDEĆE GENERACIJE - KONFIGURACIJSKA DATOTEKA- PREUZIMANJE/UČITAVANJE. 

Verification

Provjerite je li INPUT 128 [1] aktiviran prilikom testiranja senzora ruba.

5.2 Ugradnja senzora ruba tokarilice

Recently Updated

Senzor ruba vrata - Tokarilica - Instalacija


AD0575

Introduction

Postupak opisuje kako instalirati senzor ruba vrata na tokarilice.

Zahtjevi za stroj:

  • Verzija softvera 100.21.000.1110 ili novija
  • Haas automatska vrata (Pogledajte zahtjeve stroja za CAN automatska vrata)

Ovaj se postupak odnosi na sljedeće komplete:

  • 93-1000756: KOMPLET SENZORA RUBA 37,5 INČA ST-10/15/L
  • 93-1000757: KOMPLET SENZORA RUBA 45,5 INČA ST-20/30 i DS-30Y (ponovno pokretanje)
  • 93-1000758: KOMPLET SENZORA RUBA 45,5 INČA ST-20L/30L
  • 93-1000818:  KOMPLET ZA UGRADNJU SENZORA RUBA NA TERENU 58,75 INCH ST-40

Installation

1

Pričvrstite vodilicu na metalni lim pomoću dostavljene dvostrane trake. Izbušite rupe od 0,159 inča u metalnom limu i pričvrstite šinu koristeći priložene samonarezne vijke.

  • ST-10/15/L koristi (4) 10-24 PHCS (PN: 40-0192)
  • ST-20/30/L/40 koristite (5) 10-24 PHCS (PN: 40-0192)
  • DS-30Y (ponovno pokretanje) uporaba (5) 10-24 PHCS (PN: 40-0192)
Napomena: Prilikom pričvršćivanja tračnicšine na metalni lim, provjerite ima li na vratima dovoljno prostora za pravilno zatvaranje.

2

Gurnite senzor ruba [1] na šinu.

3

Pričvrstite kabel na rubnom senzoru na kabel [A]. Provedite kabele [A] unutar električnog ormarića kao što je prikazano.

Broj dijela kabela za kabel [A] je sljedeći:

  • ST-10/15/L: 33-0792
  • ST-20/30 i DS-30Y (ponovno pokretanje) : 33-0793
  • ST-20L/30L: 33-0794
  • ST-40: 33-1799
Napomena: Kabel senzora ruba može biti ukliješten prilikom ponovne ugradnje metalnog lima preko usmjeravanja kabela, ako je to slučaj, upotrijebite podloške ispod vijaka [1] kako biste ponovo smanjili pritisak s kabela.

4

Izvadite LVPS i sklop strujnog napajanja automatskih vrata [1] iz električnog ormarića. 

5

Provjerite je li sklopka na releju prebačena na položaj UKLJUČENO [1].

6

Skinite napajanje automatskih vrata i pričvrstite nosač releja senzora ruba (25-15536) [1] na LVPS  pomoću vijaka [2] iz LVPS-a. 

Utaknite u relej senzora ruba [3] na način prikazan na slici, nije potreban nikakvi hardver.

7

Ponovno priključite strujno napajanje [1] automatskih vrata na LVPS i sklop releja.

Spojite cijeli sklop [2] u električni ormarić.

8

Spojite sljedeće kablove na relej kao što je prikazano na dijagramu:

  1. Kabel [A]
  2. Kabel 33-0797
  3. Kabel 33-0601

Broj dijela kabela za kabel [A] je sljedeći:

  • ST-10/15/L: 33-0792
  • ST-20/30 i DS-30Y (ponovno pokretanje): 33-0793
  • ST-20L/30 L: 33-0794
  • ST-40 33-1799

Door Edge Activation

Uključite stroj.

Prijavite se na HCB Portal.

Preuzmite datoteke zakrpe za konfiguraciju opcije Ruba vrata.

Napomena: Datoteke s opcijama pojavit će se na stranici za preuzimanje konfiguracije nakon narudžbe servisnog kompleta za Rub vrata. Ako se opcija ne pojavi, obratite se servisnom odjelu.

Učitajte opciju konfiguracijske datoteke zakrpe za upravljačku jedinicu. Pogledajte postupak UPRAVLJAČKA JEDINICA SLJEDEĆE GENERACIJE - KONFIGURACIJSKA DATOTEKA- PREUZIMANJE/UČITAVANJE. 

Verification

Provjerite jesu li potrebne naljepnice ugrađene na stroj.

Provjerite je li ULAZ 128 [1] aktiviran prilikom testiranja senzora ruba.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.