5 - Autodoor - Door Edge Sensor

자동 도어 - 서비스 매뉴얼


  • 1 - 자동 도어 - 소개
  • 2 - 8M 자동 도어 - 설치
  • 3 - CAN 자동 도어 - 설치
  • 4 - 자동 도어 - LVPS
  • 5 - 자동 도어 - 도어 에지 센서
  • 6 - 자동 도어 - 도어 트랙
  • 7 - 자동 도어 - DC 모터
  • 8 - 자동 도어 - 유지보수
  • 9 - 자동 도어 - 문제 해결

Go To :

  • 5.1 밀 엣지 센서 설치
  • 5.2 선반 엣지 센서 설치

5.2 밀 엣지 센서 설치

Recently Updated

도어 엣지 센서 - 밀 - 설치


AD0583

개정판 B - 2025년 5월

Introduction

이 절차에서는 밀에 도어 엣지 센서를 설치하는 방법을 설명합니다.

기계 요구 사항:

  • 소프트웨어 버전 100.21.000.1110 이상
  • Haas 자동 도어 ( CAN 자동 도어의 기계 요구 사항 참조)

이 절차는 다음 부품에 적용됩니다.

  • 93-1000759: 엣지 센서 키트 35인치 SML VF
  • 93-1000760: 엣지 센서 키트 42인치 MED VF
  • 93-1000761: EDGE SENSOR KIT 37.5 INCH DT/DM-1, MM/SMM
  • 93-1000994: EDGE SENSOR FIELD INSTALL KIT CM-1
  • 93-1001081: EDGE SENSOR FIELD KIT 42 INCH VF-7/9, VR-9
  • 93-1001082: EDGE SENSOR FIELD KIT 42 INCH VF-6/8, VR-8
  • 93-1000889: EDGE SENSOR KIT 42 INCH LRG VF-10/11, VR-11
  • 93-1001100: EDGE SENSOR FIELD INSTALL KIT DC-2
  • 93-1000762: EDGE SENSOR KIT 42 INCH UMC-500
  • 93-1000763: EDGE SENSOR KIT 55 INCH UMC-750/1000

VF - Installation

1

VF-1/2(소형)

VF-Small 기계의 경우 오른쪽 도어 상단에 1/8인치 구멍(7개)을 뚫습니다. 구멍 위치는 다음과 같습니다.

  1. 0.473인치
  2. 3.438인치
  3. 1.000인치
  4. 0.430인치
  5. 0.370인치
  6. 12.210인치
  7. 1.740인치
  8. 0.310인치
  9. 2.625인치
  10. 0.380인치
  11. 0.310인치

2

VF-3/4/5(중형)

VF-중형 기계에서 오른쪽 도어 상단에 1/8인치 구멍 (8개)를 뚫습니다.

VF-MEDYT 기계의 구멍 위치는 다음과 같습니다.

  1. 0.47인치
  2. 6.38인치
  3. 2.87인치
  4. 0.50인치
  5. 1.01인치
  6. 0.25인치
  7. 13.69인치
  8. 1.56인치
  9. 0.31인치
  10. 0.80인치
  11. 0.31인치
  12. 0.31인치

VF-MEDNYT 기계의 구멍 위치는 다음과 같습니다.

  1. 0.468인치
  2. 4.500인치
  3. 2.820인치
  4. 0.560인치
  5. 1.015인치
  6. 0.750인치
  7. 13.241인치
  8. 1.350인치
  9. 0.310인치
  10. 0.80인치
  11. 0.31인치
  12. 0.31인치

3

VF-6/7/8/9/10/11, VR(대형)

VF-Large 기계의 경우 오른쪽 도어 상단에 (8)개의 구멍을 뚫습니다. 녹색 원에 있는 (4)개의 구멍은 직경이 0.125인치이고 (4)개의 빨간색 원은 직경이 0.156인치여야 합니다. 구멍 위치는 다음과 같습니다.

  1. 0.500인치
  2. 6.000인치
  3. 1.000인치
  4. 6.000인치
  5. 0.320인치
  6. 7.000인치
  7. 2.200인치
  8. 6.500인치
  9. 2.700인치
  10. 1.000인치
  11. 0.320인치

4

오른쪽 도어에서 핸들을 제거하고 도어 핸들[2]를 다시 부착하여 엣지 센서 브래킷 [1]을 부착합니다.

제공된 셀프 태핑 나사 (4)개를 사용하여 에지 센서 레일 [3]을 브래킷에 부착합니다.

참고: 기계에 창 에어블라스트 옵션이 있는 경우 에지 센서 브래킷을 설치한 후 제거했다가 다시 부착해야 합니다.

5

그림과 같이 엣지 센서 [1]을 레일로 밀어 넣습니다.

VF-소형 기계의 경우 에지 센서 케이블을 케이블에 연결하고 [A]제공된 케이블 클램프와 케이블 캐리어를 사용하여 [2]와 같이 케이블을 배선합니다.

중형 VF 및 대형 VF 기계의 경우 엣지 센서 케이블을 케이블 [A]에 연결하고 제공된 케이블 클램프와 케이블 캐리어를 사용하여 [3]과 같이 케이블을 배선합니다. 그림과 같이 제공된 하드웨어 [4]를 사용하여 케이블 캐리어의 다른 쪽을 고정합니다.

케이블 캐리어를 통과한 후 오토도어 모터 케이블과 동일한 경로를 따라 케이블을 제어 캐비닛으로 배선합니다.

케이블용 공작물 번호[A]는 다음과 같습니다:

  • VF-소형: 33-0799
  • VF-중형: 33-1799
  • VF-6/7/8/9: 33-0794
  • VF-10/11: 33-1795

6

VF-7/9/10/11 및 VR-9/11 기계의 경우

그림과 같이 케이블 캐리어 지지 브래킷[1]을 도어 상단에 부착합니다.

 참고: 케이블이 도어에 걸리지 않도록 하려면 그림과 같이 두 번째 케이블 캐리어 지지 브래킷[2]을 도어의 반대쪽에 설치하십시오.

이 브래킷은 케이블 캐리어가 처지는 것을 방지하는 데 사용됩니다.

UMC, DT/DM-1, MM/SMM, and CM-1 - Installation

1

제공된 양면 테이프를 사용하여 판금에 레일을 부착합니다. 판금에 0.159인치 구멍을 뚫고 제공된 셀프 태핑 나사를 사용하여 레일을 고정합니다.

참고: 오른쪽 이미지는 4개의 셀프 태핑 나사가 포함된 DT/DM/MM/SMM 키트를 보여줍니다. CM-1 키트에는 3개의 나사만 있지만 설치 절차는 동일합니다.

참고:  레일을 판금에 부착할 때 문이 제대로 닫힐 수 있도록 여유 공간이 있는지 확인하십시오.

2

헤더 판금 [1]을 제거하고 가장자리 센서 [2] 를 레일에 밀어 넣습니다.

헤더 판금 [1]을 다시 설치합니다.

3

엣지 센서의 케이블을 케이블[A]에 연결합니다. 그림과 같이 전기 캐비닛 내부에 케이블 [A]

를 배선하십시오.

케이블용 공작물 번호[A]는 다음과 같습니다:

  • DT/DM-1, MM/SMM, 및 CM-1: 33-0792
  • UMC-500: 33-1796
  • UMC-750/1000: 33-0799

 참고: 상단 이미지는 DT/DM-1, MM/SMM 및 CM-1용이며 하단 이미지는 UMC용입니다.

DC-2 - Installation

1

오른쪽 도어에서 핸들을 제거하고 도어 핸들[2]를 다시 부착하여 엣지 센서 브래킷 [1]을 부착합니다.

제공된 셀프 태핑 나사 (4)개를 사용하여 에지 센서 레일 [3]을 브래킷에 부착합니다.

참고: 기계에 창 에어블라스트 옵션이 있는 경우 에지 센서 브래킷을 설치한 후 제거했다가 다시 부착해야 합니다.

도어 엣지 센서를 레일의 제자리로 밀어 넣습니다.

2

SHCS [1]를 사용하여 케이블 캐리어 [2]를 도어 패널 상단에 연결하십시오.

또한 도어가 열리고 닫힐 때 케이블 캐리어가 구부러지도록 케이블 캐리어를 오른쪽 상단 엔클로저 패널 [3]에 연결합니다.

도어 엣지 센서를 케이블 33-0799 [4]에 연결하고 케이블 클램프 [5]로 케이블을 도어 위로 배선한 다음 케이블

캐리어를 통해 넣습니다.

3

그림과 같이 엣지 센서 케이블을 제어 장치에 배선합니다.

엣지 센서 배선 및 테스트에 대한 지침은 이 절차의 다음 섹션을 계속하십시오.

Wiring Installation

1

전기 캐비닛에서 LVPS 및 자동 도어 전원공급장치 어셈블리 [1]을 제거합니다.

2

릴레이의 스위치가 켜짐 위치 [1]로 전환되었는지 확인하십시오.

3

자동 도어 전원공급장치를 제거하고 LVPS의 나사 [2]를 사용하여 LVPS에 엣지 센서 릴레이 브래킷(25-15536) [1]을 부착합니다. 

[3] 그림과 같이 엣지 센서 릴레이를 끼우면 하드웨어가 필요하지 않습니다.

4

자동 도어 전원공급장치를 [1] LVPS 및 릴레이 어셈블리에 다시 연결합니다.

전기 캐비닛에 전체 조립 라인 [2] 을 부착합니다.

5

다이어그램과 같이 릴레이에 다음 케이블을 연결합니다.

  1. 케이블 [A]
  2. 케이블 33-1797
  3. 케이블 33-0601

케이블  [A] 용 케이블 공작물 번호는 다음과 같습니다:

  • VF-소형: 33-0799
  • VF-중형: 33-1799
  • DT/DM-1: 33-0792

여분의 케이블이 느슨하면 케이블 타이로 제어 캐비닛에 고정하십시오. 

Door Edge Activation

기계를 켭니다.

HBC 포털에 로그인합니다.

도어 엣지 옵션 구성 패치 파일을 다운로드합니다.

참고:  옵션 파일은 도어 엣지 서비스 키트를 주문하면 구성 다운로드 페이지에 나타납니다. 옵션이 나타나지 않으면 서비스 부서에 문의하십시오.

옵션 구성 패치 파일을 제어 장치에 로드하십시오. 차세대제어장치 - 구성 파일 - 다운로드/로드절차를 참조하십시오. 

Verification

엣지 센서가 테스트될 때  입력 128 [1]이 트리거되는지 확인하십시오.

5.2 선반 엣지 센서 설치

Recently Updated

도어 엣지 센서 - 선반 - 설치


AD0575

Introduction

이 절차는 선반에 도어 엣지 센서를 설치하는 방법을 설명합니다.

기계 요구 사항:

  • 소프트웨어 버전 100.21.000.1110 이상
  • Haas 자동 도어 ( CAN 자동 도어의 기계 요구 사항 참조)

이 절차는 다음 부품에 적용됩니다.

  • 93-1000756: 엣지 센서 키트 37.5 ST-10/15/L
  • 93-1000757: EDGE SENSOR KIT 45.5 INCH ST-20/30 및 DS-30Y (재부팅)
  • 93-1000758: 엣지 센서 키트 45.5 INCH ST-20L/30L
  • 93-1000818:  EDGE SENSOR FIELD INSTALL KIT 58.75 INCH ST-40's

Installation

1

제공된 양면 테이프를 사용하여 판금에 레일을 부착합니다. 판금에 0.159인치 구멍을 뚫고 제공된 셀프 태핑 나사를 사용하여 레일을 고정합니다.

  • ST-10/15/L 10-24 PHCS (PN: 40-0192) 4개 사용
  • ST-20/30/L/40 사용: (5) 10-24 PHCS (PN: 40-0192)
  • DS-30Y (재부팅) 사용: (5) 10-24 PHCS (PN: 40-0192)
참고: 레일을 판금에 부착할 때 문이 제대로 닫힐 수 있도록 여유 공간이 있는지 확인하십시오.

2

엣지 센서 [1]를 레일에 밀어 넣습니다.

3

엣지 센서의 케이블을 케이블[A]에 연결합니다. 그림과 같이 전기 캐비닛 내부에 케이블 [A]을 배선하십시오.

케이블용 공작물 번호 [A]는 다음과 같습니다:

  • ST-10/15/L: 33-0792
  • ST-20/30 및 DS-30Y(재부팅): 33-0793
  • ST-20L/30L: 33-0794
  • ST-40: 33-1799
참고: 케이블 배선 위에 판금을 다시 설치할 때 엣지 센서 케이블이 눌릴 수 있습니다. 이 경우 [1]의 볼트 아래 와셔를 사용하여 케이블에서 압력을 완화하십시오.

4

전기 캐비닛에서 LVPS 및 자동 도어 전원공급장치 어셈블리 [1]을 제거합니다. 

5

릴레이의 스위치가 켜짐 위치 [1]로 전환되었는지 확인하십시오.

6

자동 도어 전원공급장치를 제거하고 LVPS의 나사 [2]를 사용하여 LVPS에 엣지 센서 릴레이 브래킷(25-15536) [1]을 부착합니다. 

[3] 그림과 같이 엣지 센서 릴레이를 끼우면 하드웨어가 필요하지 않습니다.

7

자동 도어 전원공급장치를 [1] LVPS 및 릴레이 어셈블리에 다시 연결합니다.

전기 캐비닛에 전체 조립 라인 [2] 을 부착합니다.

8

다이어그램과 같이 릴레이에 다음 케이블을 연결합니다.

  1. 케이블 [A]
  2. 케이블 33-0797
  3. 케이블 33-0601

케이블  [A] 용 케이블 공작물 번호는 다음과 같습니다:

  • ST-10/15/L: 33-0792
  • ST-20/30 및 DS-30Y(재부팅): 33-0793
  • ST-20L/30L: 33-0794
  • ST-40: 33-1799

Door Edge Activation

기계를 켭니다.

HBC 포털에 로그인합니다.

도어 엣지 옵션 구성 패치 파일을 다운로드합니다.

참고:  옵션 파일은 도어 엣지 서비스 키트를 주문하면 구성 다운로드 페이지에 나타납니다. 옵션이 나타나지 않으면 서비스 부서에 문의하십시오.

옵션 구성 패치 파일을 제어 장치에 로드하십시오. 차세대제어장치 - 구성 파일 - 다운로드/로드절차를 참조하십시오. 

Verification

필요한 패치가 기계에 로드되었는지 확인합니다.

에지 센서가 테스트될 때 입력 128 [1]이 트리거되는지 확인하십시오.