Мій Haas Вітаємо,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Увійти Зареєструватися Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вийти Вітаємо, Мої верстати Остання операція Мої цінові пропозиції Мій обліковий запис Мої користувачі Вийти
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
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
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
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
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
      ДОМАШНЯ СТОРІНКА СЛУЖБИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ Посібники оператора Практичні інструкції Посібники з пошуку та усунення несправностей Профілактичне технічне обслуговування Деталі Haas Інструменти Haas Tooling Відео
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
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
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
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Увійти Зареєструватися Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вийти Вітаємо, Мої верстати Остання операція Мої цінові пропозиції Мій обліковий запис Мої користувачі Вийти
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
5 - Autodoor - Door Edge Sensor

Автоматичні дверцята – Посібник з обслуговування


  • 1 - Автоматичні дверцята - Вступ
  • 2 — 8M Autodoor — встановлення
  • 3 - CAN Автоматичні дверцята - Встановлення
  • 4 — Автоматичні дверцята оператора — LСВП (джерело живлення низької напруги)
  • 5 — Автоматичні дверцята - Датчик краю дверей
  • 6 — Автоматичні дверцята — Заміна рейок
  • 7 — Двигун автоматичних дверцят постійного струму - Заміна
  • 8 — Автоматичні дверцята оператора - Технічне обслуговування
  • 9 — Автоматичні дверцята — Усунення несправності

Go To :

  • 5.1 Датчик краю дверей – Фрезерний верстат – Встановлення
  • 5.2 Датчик краю дверей – Токарний верстат – Встановлення

5.1 Датчик краю дверей – Фрезерний верстат – Встановлення

Recently Updated

Датчик краю дверей – Фрезерний верстат – Встановлення


AD0583

Редакція С — 06.2026

Introduction

Процедура описує встановлення датчика краю дверцят на фрезерні верстати.

Вимоги до верстата:

  • Версія програмного забезпечення 100.21.000.1110 або вище
  • Автоматичні дверцята Haas (див. вимоги до обладнання для автоматичних дверцят CAN)

Ця процедура застосовується до таких комплектів:

  • 93-1000759:  КОМПЛЕКТ ДАТЧИКІВ КРАЮ 35-ДЮЙМОВИЙ МАЛИЙ VF
  • 93-1000760: EDGE SENSOR KIT 42 INCH MED VF
  • 93-1000761: EDGE SENSOR KIT 37.5 INCH DT/DM-1, MM/SMM
  • 93-1000994: EDGE SENSOR FIELD INSTALL KIT CM-1
  • 93-1001081: EDGE SENSOR FIELD KIT 42 INCH VF-7/9, VR-9
  • 93-1001082: EDGE SENSOR FIELD KIT 42 INCH VF-6/8, VR-8
  • 93-1000889: EDGE SENSOR KIT 42 INCH LRG VF-10/11, VR-11
  • 93-1001100: EDGE SENSOR FIELD INSTALL KIT DC-2
  • 93-1000762: EDGE SENSOR KIT 42 INCH UMC-500
  • 93-1000763: EDGE SENSOR KIT 55 INCH UMC-750/1000

VF - Installation

1

VF-1/2 (малий)

Для невеликих верстатів VF (7) просвердліть отвори розміром 1/8 дюйма у верхній частині правих дверцят. Положення отворів такі:

  1. 0,473 дюйма
  2. 3,438 дюйми
  3. 1,000 дюйм
  4. 0,430 дюйм
  5. 0,370 дюйма
  6. 12,210 дюймів
  7. 1,740 дюйми
  8. 0,310 дюйми
  9. 2,625 дюйми
  10. 0,380 дюйма
  11. 0,310 дюйми

2

VF-3/4/5 (середній)

Для середніх верстатів VF просвердліть (8) отвори розміром 1/8 дюйма у верхній частині правих дверцят.

Розташування отворів для верстатів VF-MEDYT буде таким:

  1. 0,47 дюйма
  2. 6,38 дюйма
  3. 2,87 дюйма
  4. 0,50 дюйма
  5. 1,01 дюйма
  6. 0,25 дюйма
  7. 13,69 дюймів
  8. 1,56 дюйма
  9. 0,31 дюйма
  10. 0,80 дюйма
  11. 0,31 дюйма
  12. 0,31 дюйма

Розташування отворів для верстатів VF-MEDNYT буде таким:

  1. 0,468 дюйма
  2. 4,500 дюймів
  3. 2,820 дюймів
  4. 0,560 дюйма
  5. 1,015 дюйма
  6. 0,750 дюйма
  7. 13,241 дюймів
  8. 1,350 дюймів
  9. 0,310 дюйми
  10. 0,80 дюйма
  11. 0,31 дюйма
  12. 0,31 дюйма

3

VF-6/7/8/9/10/11, VR (великий)

На великоформатних верстатах серії VF просвердліть (8) отворів у горішній частині правих дверцят. (4) отвори в зелених колах повинні бути діаметром 0,125 дюйма, а (4) червоні кола повинні бути діаметром 0,156 дюйма. Положення отворів наступні: Положення отворів такі:

  1. 0,500 дюйма
  2. 6,000 дюймів
  3. 1,000 дюйм
  4. 6,000 дюймів
  5. 0,320 дюйма
  6. 7,000 дюймів
  7. 2,200 дюймів
  8. 6,500 дюймів
  9. 2,700 дюймів
  10. 1,000 дюйм
  11. 0,320 дюйма

4

Зніміть ручку з правих дверцят і закріпіть кронштейн датчика краю [1], знову прикріпивши дверну ручку [2].

Прикріпіть планку датчика краю [3] до кронштейна за допомогою (4) саморізів, що входять до комплекту.

Примітка: Якщо верстат має додаткову функцію продування вікна, її необхідно зняти та знову прикріпити після встановлення кронштейна датчика краю.

5

Updated

Посуньте датчик краю [1] на рейку як показано.

Для невеликих верстатів VF підключіть кабель датчика краю до кабелю [A] і прокладіть його, як показано на рисунку [2], за допомогою кабельних затискачів і кабельного лотка, що входять до комплекту.

Для середніх та великих верстатів VF під’єднайте кабель датчика краю до кабелю [A] і прокладіть кабель, як показано на рисунку [3], за допомогою кабельних затискачів і кабельного лотка, що входять до комплекту. Прикріпіть іншу сторону кабельного лотка за допомогою кріпильних елементів [4], що входять до комплекту, як показано.

Прокладіть кабель через кабельний лоток до розподільної шафи тим самим шляхом, що й кабель двигуна автоматичних дверцят оператора.

Номер деталі кабелю [A] такий:

  • Малий VF: 33-0799
  • Середній VF: 33-1799
  • VF-6/7/8/9: 33-0794
  • VF-10/11: 33-1795

 Примітка: Якщо кабельний носій датчика краю не поміщається під замком дверцят, зверніться до розділу «Регулювання висоти дверцят» .

6

Для верстатів VF-7/9/10/11 та VR-9/11

Прикріпіть опорний кронштейн гнучкого кабель-каналу [1] до горішньої частини дверцят, як показано на малюнку.

 ПРИМІТКА. Щоб кабель не зачепився за двері, встановіть другий опорний кронштейн кабельного каналу [2] на протилежному боці дверей, як показано на малюнку.

Цей кронштейн використовується для запобігання провисанню гнучкого кабель-каналу.

UMC, DT/DM-1, MM/SMM, and CM-1 - Installation

1

Прикріпіть рейку до листового металу за допомогою двосторонньої клейкої стрічки, що входить до комплекту. Просвердліть отвори діаметром 0.159 дюйма в листі та закріпіть рейку саморізами, що входять до комплекту.

Примітка: На зображенні праворуч показано комплект DT/DM/MM/SMM, який містить 4 саморізи. Комплект для CM-1 має лише 3 гвинти, але процедура встановлення однакова.

 Примітка: Прикріплюючи рейку до листового металу, переконайтеся, що є достатній зазор, щоб забезпечити належне закриття дверцят.

2

Зніміть кришку з листового металу [1] і посуньте датчик краю [2] на рейку.

Встановіть кришку з листового металу на місце [1].

3

Приєднайте кабель на датчику краю до кабелю [A]. Прокладіть кабель [A] до розподільної шафи, як показано.

Номер деталі кабелю [A] такий:

  • DT/DM-1, MM/SMM і CM-1: 33-0792
  • УБВ UMC-500: 33-1796
  • УБВ
  • UMC-750/1000: 33-0799

 Примітка. Верхнє зображення призначене для DT/DM-1, MM/SMM та CM-1, а нижнє зображення — для УБВ.

DC-2 - Installation

1

Зніміть ручку з правих дверцят і закріпіть кронштейн датчика краю [1], знову прикріпивши дверну ручку [2].

Прикріпіть планку датчика краю [3] до кронштейна за допомогою (4) саморізів, що входять до комплекту.

Примітка: Якщо верстат має додаткову функцію продування вікна, її необхідно зняти та знову прикріпити після встановлення кронштейна датчика краю.

Вставте датчик краю дверцят у місце розташування на напрямній.

2

Використовуйте SHCS [1], щоб під’єднати кабель-канал [2] до верхньої частини панелі дверцят.

Також під’єднайте кабель-канал до правої верхньої панелі корпусу [3], щоб кабель-канал згинався під час відчинення та зачинення дверцят.

Під’єднайте датчик краю дверцят до кабелю 33-0799 [4] і просуньте кабель вгору до дверцят за допомогою кабельних затискачів [5] і протягніть через кабель-канал.

3

Спрямуйте кабель датчика краю до елемента керування, як показано на зображенні.

Перейдіть до наступних розділів цієї процедури, щоб отримати інструкції щодо проводки та тестування датчика краю.

Wiring Installation

1

Вийміть LVPS і блок живлення автоматичних дверцят [1] з електричної шафи. 

2

Переконайтеся, що перемикач на реле знаходиться в положенні ON [1].

3

Від'єднайте джерело живлення від дверей автоматичного оператора та прикріпіть кронштейн реле датчика краю (25-15536) [1] до LVPS за допомогою гвинтів [2] з LVPS. 

Зафіксуйте реле датчика краю [3] , як показано, кріпильні елементи не потрібні.

4

Знову приєднайте джерело живлення автоматичних дверцят [1] до LVPS та релейного вузла.

Встановіть весь вузол [2] у шафу керування.

5

Підключіть дроти до реле так, як показано на схемі:

  1. Кабель [A]
  2. Кабель 33-1797
  3. Кабель 33-0601

Номер деталі кабелю [A] такий:

  • Малий VF: 33-0799
  • Середній VF: 33-1799
  • DT/DM-1: 33-0792

Закріпіть провислий кабель у контрольній шафі за допомогою кабельних стяжок. 

Door Edge Activation

Увімкніть обладнання.

Увійдіть на ПОРТАЛ HBC.

Завантажте файли виправлень конфігурації опції Край дверцят.

Примітка: Файли цієї опції будуть показані на сторінці завантаження конфігурації після замовлення сервісного комплекту Край дверцят. Якщо опція не з'являється, зверніться до сервісного відділу.

Завантажте файл виправлення конфігурації в контролер. Див. процедуру КОНТРОЛЕР NEXT GENERATION CONTROL - ФАЙЛ КОНФІГУРАЦІЇ - ЗАВАНТАЖЕННЯ/ЗАВАНТАЖИТИ. 

Verification

Переконайтеся, що  ВХІД 128 [1] спрацьовує під час перевірки датчика краю.

Door Height Adjustments

Примітка: Після регулювання висоти дверцят додайте прокладки до упорного блоку за необхідності, щоб забезпечити правильне спрацьовування замка дверцят.

Необхідні прокладки входять до комплекту 93-2242 — «Комплект для встановлення пневматичного блокування».

Для усунення несправностей замка дверцят зверніться до «Посібника з усунення несправностей пневматичних захисних замків дверцят» — TG0110.

1

Усередині корпусу внизу кожної двері розташовані два кронштейни. Знайдіть кронштейн нахилу [1], потім ослабте гвинти [2] та гайку ролика [3]. 

Залиште верхній правий гвинт [4] злегка затягнутим і ослаблюйте його поступово, щоб двері не опустилися під власною вагою.

Повторіть цю процедуру для інших дверей [5].

Примітка: Якщо після цих регулювань кабельний канал все ще не проходить під замком, зверніться до Haas Service і надайте фотографію, на якій видно висоту замка.

 

2

Регулювання нижньої напрямної може призвести до зміщення верхніх роликів. 

Щоб це перевірити, потягніть і натисніть на двері в кількох точках уздовж напрямної. Якщо вздовж усієї напрямної спостерігається рух уперед-назад, верхні ролики дверей не забезпечують триточкового контакту з напрямною.

Щоб вирівняти верхні ролики, ослабте 4 гвинти на центральному кронштейні [1]. Посуньте кронштейн всередину, доки кінцеві ролики не щільно притиснуться до стінки напрямної. Потім повторіть це регулювання для іншої двері [2].

5.2 Датчик краю дверей – Токарний верстат – Встановлення

Recently Updated

Датчик краю дверей – Токарний верстат – Встановлення


AD0575

Introduction

Процедура описує встановлення датчика краю дверей на токарні верстати.

Вимоги до верстата:

  • Версія програмного забезпечення 100.21.000.1110 або вище
  • Автоматичні дверцята Haas (див. вимоги до обладнання для автоматичних дверцят CAN)

Ця процедура застосовується до таких комплектів:

  • 93-1000756: НАБІР ДАТЧИКІВ КРАЮ 37,5 ДЮЙМІВ ST-10/15/L
  • 93-1000757: EDGE SENSOR KIT 45.5 INCH ST-20/30 and DS-30Y (Reboot)
  • 93-1000758: EDGE SENSOR KIT 45.5 INCH ST-20L/30L
  • 93-1000818:  EDGE SENSOR FIELD INSTALL KIT 58.75 INCH ST-40's

Installation

1

Прикріпіть рейку до листового металу за допомогою двосторонньої клейкої стрічки, що входить до комплекту. Просвердліть отвори діаметром 0.159 дюйма в листі та закріпіть рейку саморізами, що входять до комплекту.

  • ST-10/15/L Використовуйте (4) гвинти з головками 10-24 (артикул: 40-0192)
  • ST-20/30/L/40 Використовуйте (5) гвинтів PHCS 10-24 (PN: 40-0192)
  • Для
  • DS-30Y (модернізована версія) використовуйте (5) гвинтів 10-24 PHCS (PN: 40-0192)

Примітка: Прикріплюючи рейку до листового металу, переконайтеся, що є достатній зазор, щоб забезпечити належне закриття дверцят.

2

Посуньте датчик краю [1] на рейку.

3

Приєднайте кабель на датчику краю до кабелю [A]. Прокладіть кабель [A] до розподільної шафи, як показано.

Номер деталі кабелю  [A] такий:

  • ST-10/15/L: 33-0792
  • ST-20/30 та DS-30Y (модернізована версія): 33-0793
  • ST-20L /30L: 33-0794
  • ST-40: 33-1799

Примітка: Кабель датчика краю може застрягти над направляючою кабелю під час повторного встановлення листового металу. У цьому випадку використовуйте шайби під болтами на [1], щоб розвантажити кабель.

4

Вийміть LVPS (блок живлення низької напруги) і вузол блока живлення автоматичних дверцят оператора [1] з шафи керування. 

5

Переконайтеся, що перемикач на реле знаходиться в положенні ON [1].

6

Від'єднайте джерело живлення від дверей автоматичного оператора та прикріпіть кронштейн реле датчика краю (25-15536) [1] до LVPS за допомогою гвинтів [2] з LVPS. 

Зафіксуйте реле датчика краю [3] , як показано, кріпильні елементи не потрібні.

7

Знову приєднайте джерело живлення автоматичних дверцят [1] до LVPS та релейного вузла.

Встановіть весь вузол [2] у шафу керування.

8

Підключіть дроти до реле так, як показано на схемі:

  1. Кабель [A]
  2. Кабель 33-0797
  3. Кабель 33-0601

Номер деталі кабелю [A] такий:

  • ST-10/15/L: 33-0792
  • ST-20/30 та DS-30Y (модернізована версія): 33-0793
  • ST-20L/30L: 33-0794
  • ST-40: 33-1799

Door Edge Activation

Увімкніть обладнання.

Увійдіть на ПОРТАЛ HBC.

Завантажте файли виправлень конфігурації опції Край дверцят.

Примітка: Файли цієї опції будуть показані на сторінці завантаження конфігурації після замовлення сервісного комплекту Край дверцят. Якщо опція не з'являється, зверніться до сервісного відділу.

Завантажте файл виправлення конфігурації в контролер. Див. процедуру КОНТРОЛЕР NEXT GENERATION CONTROL - ФАЙЛ КОНФІГУРАЦІЇ - ЗАВАНТАЖЕННЯ/ЗАВАНТАЖИТИ. 

Verification

Переконайтеся, що у верстат завантажено необхідні виправлення.

Переконайтеся, що ВХІД 128 [1] спрацьовує під час перевірки датчика краю.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Зворотний зв'язок
Haas Logo

Ціни на доставку обладнання Haas

Ця ціна включає вартість доставки, експортні та імпортні мита, страхування та будь-які інші витрати, понесені під час доставки до місця у Франції, узгодженого з вами як покупцем. Жодні інші обов'язкові витрати не додаються до вартості доставки обладнання з ЧПУ Haas.