MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
5 - Autodoor - Door Edge Sensor

Autodoor - Service handleiding


  • 1 - Automatische deur - Inleiding
  • 2 - Automatische deur 8M - Installatie
  • 3 - Automatische deur CAN - Installatie
  • 4 - Automatische deur - LVPS
  • 5 - Automatische deur - Deurrandsensor
  • 6 - Automatische deur - Deurrail
  • 7 - Automatische deur - Gelijkstroommotor
  • 8 - Automatische deur - Onderhoud
  • 9 - Automatische deur - Probleemoplossing

Go To :

  • 5.1 Randsensor voor frees installeren
  • 5.2 Draaimachine randsensor installeren

5.1 Randsensor voor frees installeren

Recently Updated

Deurrandsensor - Frees - Installatie


AD0583

Revisie C - 06/2026

Inleiding

De procedure beschrijft hoe u de deurrandtaster op frezen installeert.

Machinevereisten:

  • Softwareversie 100.21.000.1110  of hoger
  • Haas automatische deur (zie machinevereisten voor CAN automatische deur)

Deze procedure is van toepassing op de volgende kits:

  • 93-1000759: RANDSENSOR KIT 35 INCH SML VF
  • 93-1000760: RANDSENSOR KIT 42 INCH MED VF
  • 93-1000761: EDGE SENSOR KIT 37.5 INCH DT/DM-1, MM/SMM
  • 93-1000994: SET VOOR ONSITE INSTALLATIE-SET RANDTASTER CM-1
  • 93-1001081: EDGE SENSOR FIELD KIT 42 INCH VF-7/9, VR-9
  • 93-1001082: EDGE SENSOR FIELD KIT 42 INCH VF-6/8, VR-8
  • 93-1000889: RANDTASTER 42 INCH LRG VF-10/11, VR-11
  • 93-1001100: SET VOOR ONSITE INSTALLATIE-SET RANDTASTER DC-2
  • 93-1000762: EDGE SENSOR KIT 42 INCH UMC-500
  • 93-1000763: EDGE SENSOR KIT 55 INCH UMC-750/1000

VF - Installatie

1

VF-1/2 (klein)

Boor op VF-Small-machines (7) gaten van 1/8 inch bovenaan de rechterdeur. De locaties van de gaten zijn de volgende:

  1. 0,473 inch
  2. 3,438 inch
  3. 1,000 inch
  4. 0,430 inch
  5. 0,370 inch
  6. 12,210 inch
  7. 1,740 inch
  8. 0,310 inch
  9. 2,625 inch
  10. 0,380 inch
  11. 0,310 inch

2

VF-3/4/5 (Medium)

Boor op VF-Medium-machines (8) gaten van 1/8 inch bovenaan de rechterdeur.

De gatenlocaties voor VF-MEDYT-machines zijn de volgende:

  1. 0,47 inch
  2. 6,38 inch
  3. 2,87 inch
  4. 0,50 inch
  5. 1,01 inch
  6. 0,25 inch
  7. 13,69 inch
  8. 1,56 inch
  9. 0,31 inch
  10. 0,80 inch
  11. 0,31 inch
  12. 0,31 inch

De gatenlocaties voor VF-MEDNYT-machines zijn de volgende:

  1. 0,468 inch
  2. 4,500 inch
  3. 2,820 inch
  4. 0,560 inch
  5. 1,015 inch
  6. 0,750 inch
  7. 13,241 inch
  8. 1,350 inch
  9. 0,310 inch
  10. 0,80 inch
  11. 0,31 inch
  12. 0,31 inch

3

VF-6/7/8/9/10/11, VR (Large)

Boor op VF-Large machines (8) gaten boven de rechter deur. De (4) gaten in de groene cirkels moeten 0,125 inch in diameter zijn en de (4) rode cirkels moeten 0,156 inch in diameter zijn. De locaties van de gaten zijn de volgende:

  1. 0.500 in
  2. 6.000 inch
  3. 1,000 inch
  4. 6.000 inch
  5. 0.320 in
  6. 7.000 inch
  7. 2.200 inch
  8. 6.500 inch
  9. 2.700 inch
  10. 1,000 inch
  11. 0.320 in

4

Verwijder de handgreep van de rechterdeur en bevestig de beugel van de randsensor [1] door de deurgreep [2] weer te bevestigen.

Bevestig de randsensorrail [3] aan de beugel met behulp van (4) meegeleverde zelftappende schroeven.

Opmerking: Als de machine is uitgerust met een raamluchtstraaloptie, moet deze worden verwijderd en opnieuw worden bevestigd nadat de beugel van de randsensor is geïnstalleerd.

5

Updated

Schuif de randsensor [1] op de rail zoals aangegeven.

Sluit bij VF-Small-machines de kabel van de randsensor aan op de kabel [A] en leid de kabel zoals aangegeven in [2] door met behulp van de meegeleverde kabelklemmen en kabelhouder.

Bij VF-Medium en VF-Large machines sluit u de kabel van de randtaster aan op kabel [A]en leidt u de kabel zoals weergegeven bij [3] met behulp van de meegeleverde kabelklemmen en kabelhouder. Zet de andere kant van de kabeldrager vast met de meegeleverde hardware [4] zoals afgebeeld.

Als de kabel eenmaal door de kabeldrager is, leidt u de kabel naar de schakelkast langs hetzelfde pad als de motorkabel van de Automatische deur.

Het kabelartikelnummer voor kabel [A] is als volgt:

  • VF-Small: 33-0799
  • VF-Medium: 33-1799
  • VF-6/7/8/9: 33-0794
  • VF-10/11: 33-1795

 Opmerking: als de kabelgeleider van de randtaster niet onder het deurslot past, raadpleeg dan het hoofdstuk Afstellingen deurhoogte.

6

Voor VF-7/9/10/11 en VR-9/11 machines

Bevestig de steunbeugel van de kabelhouder [1] aan de bovenkant van de deur, zoals afgebeeld.

 OPMERKING: om te voorkomen dat de kabel in de deur vast komt te zitten, installeert u de tweede kabelhoudersteunbeugel [2] aan de andere kant van de deur, zoals afgebeeld.

Deze beugel wordt gebruikt om te voorkomen dat de kabelhouder gaat hangen.

UMC, DT/DM-1, MM/SMM en CM-1 - Installatie

1

Bevestig de rail aan het plaatwerk met de meegeleverde dubbelzijdige tape. Boor gaten van 0,159 inch in het plaatwerk en zet de rail vast met de meegeleverde zelftappende schroeven.

Opmerking: De afbeelding rechts toont de DT/DM/MM/SMM-set die 4 zelftappende schroeven bevat. De CM-1 SET heeft slechts 3 schroeven, maar de installatieprocedure is hetzelfde.

 Opmerking: Wanneer u de rail aan het plaatwerk bevestigt, moet u ervoor zorgen dat er voldoende ruimte is om de deur goed te sluiten.

2

Verwijder het header plaatwerk [1] en schuif de randsensor [2] op de rail.

Installeer de header plaatwerk opnieuw [1].

3

Bevestig de kabel op de randsensor aan de kabel [A]. Leid kabel [A] naar de besturingskast zoals afgebeeld.

Het kabelartikelnummer voor kabel[A] is als volgt:

  • DT/DM-1, MM/SMM, en CM-1: 33-0792
  • UMC-500: 33-1796
  • UMC-750/1000: 33-0799

 Opmerking: De bovenste afbeelding is voor DT/DM-1, MM/SMM, en CM-1 en de onderste afbeelding is voor de UMC's.

DC-2 - Installatie

1

Verwijder de handgreep van de rechterdeur en bevestig de beugel van de randsensor [1] door de deurgreep [2] weer te bevestigen.

Bevestig de randsensorrail [3] aan de beugel met behulp van (4) meegeleverde zelftappende schroeven.

Opmerking: Als de machine is uitgerust met een raamluchtstraaloptie, moet deze worden verwijderd en opnieuw worden bevestigd nadat de beugel van de randsensor is geïnstalleerd.

Schuif de deurrandtaster in positie op de rail.

2

Gebruik de SHCS [1] om de kabelhouder [2] op de bovenkant van het deurpaneel aan te sluiten. 

Sluit ook de kabelhouder aan op het behuizingspaneel rechtsboven [3] zodat de kabelhouder buigt als de deur opent en sluit.

Sluit de deurrandtaster aan op kabel 33-0799 [4] en leid de kabel tot aan de deur met de kabelklemmen [5] en voer deze door de kabelhouder.

3

Leid de kabel van de randtaster naar het besturingselement zoals weergegeven op de afbeelding.

Ga verder naar de volgende secties van deze procedure voor instructies over bedrading en het testen van de randtaster.

Installatie bedrading

1

Verwijder de voedingsspanning van de LVPS en automatische deur [1] uit de elektrische kast.

2

Zorg ervoor dat de schakelaar op het relais op de AAN-positie staat [1].

3

Verwijder de voedingsspanning van de automatische deur en bevestig de beugel van de randsensorrelais (25-15536) [1] aan de LVPS met behulp van de schroeven [2] van de LVPS. 

Klik het randsensorrelais [3] vast zoals afgebeeld. Er is geen hardware nodig.

4

Bevestig de voedingsspanning voor de automatische deur [1] weer aan de LVPS en relais.

Bevestig de complete eenheid [2] in de elektrische kast.

5

Sluit de volgende kabels aan op het relais zoals afgebeeld in het diagram:

  1. Kabel [A]
  2. Kabel 33-1797
  3. Kabel 33-0601

Het kabelartikelnummer voor kabel [A] is als volgt:

  • VF-Small: 33-0799
  • VF-Medium: 33-1799
  • DT/DM-1: 33-0792

Bevestig overtollige kabelspeling in de schakelkast met kabelbinders. 

Activering deurrand

Schakel de machine in.

Log in op het HBC-portaal.

Download de patch-bestanden voor de configuratie van de deurrandoptie.

Opmerking: de optiebestanden verschijnen op de downloadpagina voor configuraties zodra de deurrand-servicekit is besteld. Neem contact op met de serviceafdeling als de optie niet wordt weergegeven.

Laad het patchbestand voor de configuratie in de besturing. Zie de procedure BESTURING-/CONFIGURATIEBESTAND VAN DE VOLGENDE GENERATIE DOWNLOADEN/LADEN. 

Verificatie

Controleer of INGANG 128 [1] wordt geactiveerd wanneer de randtaster wordt getest.

Afstellingen deurhoogte

Opmerking: nadat u de hoogte van de deur heeft aangepast, moet u indien nodig vulplaatjes onder het aanslagblok plaatsen om ervoor te zorgen dat het deurslot correct wordt geactiveerd.

De benodigde vulplaatjes zitten in de installatiekit voor de pneumatische vergrendeling 93-2242 - .

Raadpleeg voor het oplossen van problemen met deursloten de  Gids voor probleemoplossing pneumatische veiligheidsdeurvergrendelingen -TG0110.

1

Aan de binnenkant van de behuizing, aan onderkant van elke deur, bevinden zich twee beugels. Zoek de bevestigingsbeugel [1] en draai vervolgens de bouten [2] en de rolmoer [3] los. 

Draai de bout rechtsboven [4] eerst lichtjes vast en draai deze vervolgens geleidelijk los om te voorkomen dat de deur door zijn eigen gewicht naar beneden zakt.

Herhaal deze handeling bij de andere deur [5].

Opmerking: Als de kabelgeleider na deze aanpassingen nog steeds niet onder het slot past, neem dan contact op met de klantenservice van Haas en stuur een foto mee waarop de hoogte van het slot te zien is.

 

2

Door aanpassingen aan de onderste rail kunnen de bovenste rollen uit hun uitlijning raken. 

Controleer dit door op verschillende punten langs de rail aan de deur te duwen en eraan te trekken. Als er over de gehele lengte van de rail een beweging van voren naar achteren optreedt, hebben de bovenste deurrollen geen driepunts contact met de looprail.

Om de bovenste rollen opnieuw uit te lijnen, draait u de 4 bouten op de middelste beugel [1] los. Duw de beugel naar binnen totdat de eindrollen stevig tegen de wand van de rail zijn aangedrukt. Herhaal deze afstelling vervolgens bij de andere deur [2].

5.2 Draaimachine randsensor installeren

Recently Updated

Deur randsensor - Draaimachine - Installatie


AD0575

Inleiding

De procedure beschrijft hoe u de deur randsensor op draaimachines installeert.

Machinevereisten:

  • Softwareversie 100.21.000.1110  of hoger
  • Haas automatische deur (zie machinevereisten voor CAN automatische deur)

Deze procedure is van toepassing op de volgende kits:

  • 93-1000756: RANDSENSOR KIT 37,5 INCH ST-10/15/L
  • 93-1000757: RANDTASTER 45,5 INCH ST-20/30 en DS-30Y (Reboot)
  • 93-1000758: RANDSENSOR KIT 45,5 INCH ST-20L/30L
  • 93-1000818:  EDGE SENSOR FIELD INSTALL KIT 58.75 INCH ST-40's

Installatie

1

Bevestig de rail aan het plaatwerk met de meegeleverde dubbelzijdige tape. Boor gaten van 0,159 inch in het plaatwerk en zet de rail vast met de meegeleverde zelftappende schroeven.

  • ST-10/15/L gebruik (4) 10-24 PHCS (PN: 40-0192)
  • ST-20/30/L/40 gebruik (5) 10-24 PHCS (PN: 40-0192)
  • DS-30Y (Reboot) gebruik (5) 10-24 PHCS (PN: 40-0192)

Opmerking: Wanneer u de rail aan het plaatwerk bevestigt, moet u ervoor zorgen dat er voldoende ruimte is om de deur goed te sluiten.

2

Schuif de randsensor [1] op de rail.

3

Bevestig de kabel op de randsensor aan de kabel [A]. Leid de kabel [A] naar de elektrische kast zoals afgebeeld.

Het kabelartikelnummer voor kabel[A] is als volgt:

  • ST-10/15/L: 33-0792
  • ST-20/30 en DS-30Y (Reboot) : 33-0793
  • ST-20L/30L: 33-0794
  • ST-40: 33-1799

Opmerking: De kabel van de randsensor kan bekneld raken bij het opnieuw installeren van het plaatwerk over de kabelgeleiding. Als dit het geval is, gebruik dan vulringen onder de bouten op [1] om druk van de kabel te halen.

4

Verwijder de voedingsspanning van de LVPS en automatische deur [1] uit de elektrische kast. 

5

Zorg ervoor dat de schakelaar op het relais op de AAN-positie staat [1].

6

Verwijder de voedingsspanning van de automatische deur en bevestig de beugel van de randsensorrelais (25-15536) [1] aan de LVPS met behulp van de schroeven [2] van de LVPS. 

Klik het randsensorrelais [3] vast zoals afgebeeld. Er is geen hardware nodig.

7

Bevestig de voedingsspanning voor de automatische deur [1] weer aan de LVPS en relais.

Bevestig de complete eenheid [2] in de elektrische kast.

8

Sluit de volgende kabels aan op het relais zoals afgebeeld in het diagram:

  1. Kabel [A]
  2. Kabel 33-0797
  3. Kabel 33-0601

Het kabelartikelnummer voor kabel [A] is als volgt:

  • ST-10/15/L: 33-0792
  • ST-20/30 en DS-30Y (Reboot): 33-0793
  • ST-20L/30L: 33-0794
  • ST-40: 33-1799

Activering deurrand

Schakel de machine in.

Log in op het HBC-portaal.

Download de patch-bestanden voor de configuratie van de deurrandoptie.

Opmerking: de optiebestanden verschijnen op de downloadpagina voor configuraties zodra de deurrand-servicekit is besteld. Neem contact op met de serviceafdeling als de optie niet wordt weergegeven.

Laad het patchbestand voor de configuratie in de besturing. Zie de procedure BESTURING-/CONFIGURATIEBESTAND VAN DE VOLGENDE GENERATIE DOWNLOADEN/LADEN. 

Verificatie

Controleer of de benodigde patches op de machine zijn geladen.

Controleer of INGANG 128 [1] wordt geactiveerd wanneer de randsensor wordt getest.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.