MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
5 - Autodoor - Door Edge Sensor

Porta automática - Manual de serviço


  • 1 - Porta automática - Introdução
  • 2 - Porta automática 8M - Instalação
  • 3 - Porta automática CAN - Instalação
  • 4 - Porta automática - LVPS
  • 5 - Porta automática - Sensor de extremidade da porta
  • 6 - Porta automática - Trilho da porta
  • 7 - Porta automática - Motor CC
  • 8 - Porta automática - Manutenção
  • 9 - Porta automática - Resolução de problemas

Go To :

  • 5.1 Instalação do sensor de extremidade da fresadora
  • 5.2 Instalação do sensor de extremidade do torno

5.2 Instalação do sensor de extremidade do torno

Recently Updated

Sensor de extremidade da porta - Torno - Instalação


AD0575

Introduction

O procedimento descreve como instalar o sensor de extremidade da porta em tornos.

Requisitos da máquina:

  • Versão de software 100.21.000.1110 ou superior
  • Porta automática Haas (consulte os requisitos da máquina para a Porta automática CAN)

Este procedimento aplica-se aos seguintes kits:

  • 93-1000756: KIT SENSOR DE EXTREMIDADE 37,5 POL. ST-10/15/L
  • 93-1000757: KIT SENSOR DE EXTREMIDADE 45,5 POLEGADAS ST-20/30 e DS-30Y (Reinicialização)
  • 93-1000758: KIT SENSOR DE EXTREMIDADE 45,5 POLEGADAS ST-20L/30L
  • 93-1000818:KIT INSTALADO DE CAMPO DO SENSOR DE EXTREMIDADE 58,75 POLEGADAS ST-40
  •   

Installation

1

Fixe a calha à chapa utilizando fita de dupla face fornecida. Faça furos de 0,159 polegadas na chapa e fixe a calha utilizando os parafusos autorroscantes fornecidos.

  • ST-10/15/L utilize (4) 10-24 PHCS (PN: 40-0192)
  • ST-20/30/L/40 utiliza (5) 10-24 PHCS(PN: 40-0192)
  •  
  • DS-30Y(Reinicialização) utilização (5) 10-24 PHCS(PN: 40-0192)
  •   

Nota: Ao fixar a calha à chapa, certifique-se de que existe folga suficiente para que a porta feche corretamente.

2

Deslize o sensor de extremidade [1] na calha.

3

Ligue o cabo no sensor de extremidade ao cabo [A]. Encaminhe o cabo [A] para o armário elétrico como mostrado.

O número de peça do cabo[A] é o seguinte:

  • ST-10/15/L: 33-0792
  • ST-20/30 e DS-30Y (Reinicialização):
  • 33-0793
  • ST-20L/30L: 33-0794
  • ST-40:
  • 33-1799

Nota: O cabo do sensor de extremidade pode ser comprimido ao reinstalar a chapa sobre o encaminhamento do cabo. Se for esse o caso, use anilhas sob os parafusos em [1] para aliviar a pressão do cabo.

4

Remova o LVPS e o conjunto da fonte de alimentação [1] da porta automática do armário elétrico. 

5

Certifique-se de que o interruptor no relé está na posição ON [1].

6

Remova a fonte de alimentação da porta automática e fixe o suporte do Relé do Sensor de Extremidade (25-15536) [1] ao LVPS utilizando os parafusos [2] do LVPS. 

Encaixe o Relé do Sensor de Extremidade [3] conforme apresentado, não sendo necessário qualquer hardware.

7

Volte a encaixar a fonte de alimentação da porta automática [1] ao LVPS e ao conjunto do relé.

Fixe o conjunto completo [2] no armário elétrico.

8

Ligue os cabos seguintes ao relé como mostrado no diagrama:

  1. Cabo [A]
  2. Cabo 33-0797
  3. Cabo 33-0601

O número de peça do cabo para o cabo  [A] é o seguinte:

  • ST-10/15/L: 33-0792
  • ST-20/30 e DS-30Y (Reinicialização): 33-0793
  •  
  • ST-20L/30L: 33-0794
  • ST-40: 33-1799

Door Edge Activation

Ligue a máquina.

Inicie sessão no PORTAL HBC.

Descarregue os ficheiros de patch de configuração de opção de extremidade da porta.

Nota: Os ficheiros de opção serão exibidos na página de download de configuração após o kit de serviço de extremidade da porta ter sido encomendado. Se a opção não aparecer entre em contacto com o departamento de serviço.

Carregue o ficheiro de patch de configuração de opção para o controlo. Consulte o procedimento CONTROLO DE PRÓXIMA GERAÇÃO - FICHEIRO DE CONFIGURAÇÃO - DOWNLOAD/LOAD. 

Verification

Verifique se os patches necessários estão carregados na máquina.

Verifique se a ENTRADA 128 [1] é acionada quando o sensor de extremidade é testado.

5.1 Instalação do sensor de extremidade da fresadora

Recently Updated

Sensor de borda da porta - Fresadora - Montagem


AD0583

Revisão C - 06/2026

Introduction

O procedimento descreve como instalar o sensor de extremidade da porta na fresadora.

Requisitos da máquina:

  • Versão de software 100.21.000.1110 ou superior
  • Porta automática Haas (consulte os requisitos da máquina para a Porta automática CAN)

Este procedimento aplica-se aos seguintes kits:

  • 93-1000759: KIT DE SENSOR DE EXTREMIDADE 35 POLEGADAS SML VF
  • 93-1000760: KIT DE SENSOR DE EXTREMIDADE 42 POLEGADAS MÉD VF
  • 93-1000761:KIT DE SENSOR DE EXTREMIDADE 37,5 POLEGADAS DT/DM-1, MM/SMM
  •  
  • 93-1000994: KIT DE INSTALAÇÃO DE CAMPO DO SENSOR DE EXTREMIDADE CM-1
  • 93-1001081: KIT DE CAMPO DO SENSOR DE EXTREMIDADE 42 POLEGADAS VF-7/9, VR-9
  •  
  • 93-1001082: KIT DE CAMPO DO SENSOR DE EXTREMIDADE 42 POLEGADAS VF-6/8, VR-8
  •  
  • 93-1000889: KIT DE SENSOR DE EXTREMIDADE 42 POLEGADAS LRG VF-10/11, VR-11
  • 93-1001100: KIT DE INSTALAÇÃO DE CAMPO DO SENSOR DE EXTREMIDADE DC-2
  • 93-1000762: KIT DE SENSOR DE EXTREMIDADE 42 POLEGADAS UMC-500
  •  
  • 93-1000763: KIT DE SENSOR DE EXTREMIDADE 55 POLEGADAS UMC-750/1000
  •  

VF - Installation

1

VF-1/2 (Pequeno)

Em máquinas VF pequenas, perfure (7) orifícios de 1/8 polegadas na parte superior da porta direita. As localizações dos orifícios serão as seguintes:

  1. 0.473 pol.
  2. 3.438 pol.
  3. 1.000 pol.
  4. 0.430 pol.
  5. 0.370 pol.
  6. 12.210 pol.
  7. 1.740 pol.
  8. 0.310 pol.
  9. 2.625 pol.
  10. 0.380 pol.
  11. 0.310 pol.

2

VF-3/4/5 (Médio)

Em máquinas VF-Médio, perfure (8) orifícios de 1/8 polegadas na parte superior da porta direita.

As localizações dos orifícios para as máquinas VF-MEDYT serão as seguintes:

  1. 0.47 pol.
  2. 6.38 pol.
  3. 2.87 pol.
  4. 0.50 pol.
  5. 1.01 pol.
  6. 0.25 pol.
  7. 13.69 pol.
  8. 1.56 pol.
  9. 0.31 pol.
  10. 0.80 pol.
  11. 0.31 pol.
  12. 0.31 pol.

As localizações dos orifícios para as máquinas VF-MEDNYT serão as seguintes:

  1. 0.468 pol.
  2. 4.500 pol.
  3. 2.820 pol.
  4. 0.560 pol.
  5. 1.015 pol.
  6. 0.750 pol.
  7. 13.241 pol.
  8. 1.350 pol.
  9. 0.310 pol.
  10. 0.80 pol.
  11. 0.31 pol.
  12. 0.31 pol.

3

VF-6/7/8/9/10/11, VR (Grande)

Em máquinas VF grandes, perfure (8) orifícios na parte superior da porta direita.

Os (4) orifícios nos círculos verdes terão de ter 0,125 polegadas de diâmetro e os (4) círculos vermelhos terão de ter 0,156 polegadas de diâmetro. As localizações dos orifícios serão as seguintes:

    0,500 pol.
  1. 6,000 pol.
  2. 1.000 pol.
  3. 6,000 pol.
  4. 0,320 pol.
  5. 7,000 pol.
  6. 2,200 pol.
  7. 6,500 pol.
  8. 2,700 pol.
  9. 1.000 pol.
  10. 0,320 pol.

4

Retire o manípulo da porta direita e fixe o suporte do sensor de extremidade [1] fixando novamente o manípulo da porta [2].

Fixe a calha do sensor de extremidade [3] ao suporte usando (4) parafusos autorroscantes fornecidos.

Nota: Se a máquina tiver uma opção de jato de ar da janela, esta precisará ser removida e ligada novamente após instalar o suporte do sensor de extremidade.

5

Updated

Deslize o sensor de extremidade [1] na calha como ilustrado.

Para máquinas VF pequenas, ligue o cabo do sensor de borda ao cabo [A] e encaminhe o cabo como mostrado em [2] usando as braçadeiras para cabo fornecidas e o transportador de cabo.

Para máquinas VF-Médias e VF-Grandes, ligue o cabo do sensor de extremidade ao cabo [A] e encaminhe o cabo como mostrado em [3] usando as braçadeiras para cabo fornecidas e o transportador de cabo.

& [A] Fixe o outro lado do transportador de cabo usando o hardware fornecido [4] como mostrado.

Uma vez através da transportadora de cabo, encaminhe o cabo para o armário do controlador ao longo do mesmo caminho que o cabo do motor da porta automática.

O número de peça do cabo para o cabo [A]  é o seguinte:

  • : VF-Pequeno:33-0799
  • Médio-VF: 33-1799
  • VF-6/7/8/9: 33-0794
  • VF-10/11
  • 33-1795

 Nota: Se o transportador de cabo do sensor de extremidade não conseguir encaixar sob o bloqueio da porta, consulte a secção Ajuste da altura da porta.

6

Para máquinas VF-7/9/10/11 e VR-9/11

 

Fixe o suporte do transportador de cabo [1] na parte superior da porta, como mostrado.

NOTA: Para evitar que o cabo fique preso na porta, instale o segundo suporte do transportador de cabo [2] no lado oposto da porta, como mostrado.

  

Este suporte é utilizado para evitar que o transportador de cabos fique descaído.

UMC, DT/DM-1, MM/SMM, and CM-1 - Installation

1

Fixe a calha à chapa utilizando fita de dupla face fornecida. Faça furos de 0,159 polegadas na chapa e fixe a calha utilizando os parafusos autorroscantes fornecidos.

Nota: A imagem à direita mostra o kit DT/DM/MM/SMM que contém 4 parafusos autorroscantes. O kit CM-1 tem apenas 3 parafusos, mas o procedimento de montagem é o mesmo.

 Nota: Ao fixar a calha à chapa, certifique-se de que existe folga suficiente para que a porta feche corretamente.

2

Retire a folha metálica do cabeçalho [1] e deslize o sensor de extremidade [2] para a calha.

Reinstale a chapa metálica do cabeçalho [1].

3

Ligue o cabo no sensor de extremidade ao cabo [A]. Encaminhe o cabo [A] para o compartimento elétrico como mostrado.

O número de peça do cabo[A] é o seguinte:

    DT/DM-1, MM/SMM e CM-1:
  • 33-0792
  • UMC-500:
  • 33-1796
  • UMC-750/1000: 33-0799

 Nota: A imagem superior é para DT/DM-1, MM/SMM e CM-1 e a imagem inferior é para as UMC.

DC-2 - Installation

1

Retire o manípulo da porta direita e fixe o suporte do sensor de extremidade [1] fixando novamente o manípulo da porta [2].

Fixe a calha do sensor de extremidade [3] ao suporte usando (4) parafusos autorroscantes fornecidos.

Nota: Se a máquina tiver uma opção de jato de ar da janela, esta precisará ser removida e ligada novamente após instalar o suporte do sensor de extremidade.

Deslize o sensor de extremidade da porta para a posição na calha.

2

Utilize o SHCS [1] para ligar o transportador de cabos [2] à parte superior do painel da porta.

 

Ligue também o transportador de cabo ao painel do compartimento [3] de modo a que o transportador de cabo se dobre à medida que a porta abre e fecha.


Ligue o sensor de extremidade da porta ao cabo 33-0799[4] e encaminhe o cabo para cima da porta com as braçadeiras para cabo [5] e passe-o através do transportador de cabo.

 

3

Encaminhe o cabo do sensor de extremidade para o controlador, conforme mostrado na imagem.

Continue para as próximas secções deste procedimento para obter instruções sobre a cablagem e teste do sensor de extremidade.

Wiring Installation

1

Remova o LVPS e o conjunto da fonte de alimentação [1] da porta automática do armário elétrico.

2

Certifique-se de que o interruptor no relé está na posição ON [1].

3

Remova a fonte de alimentação da porta automática e fixe o suporte do Relé do Sensor de Extremidade (25-15536) [1] ao LVPS utilizando os parafusos [2] do LVPS. 

Encaixe o Relé do Sensor de Extremidade [3] conforme apresentado, não sendo necessário qualquer hardware.

4

Volte a encaixar a fonte de alimentação da porta automática [1] ao LVPS e ao conjunto do relé.

Fixe o conjunto completo [2] no armário elétrico.

5

Ligue os cabos seguintes ao relé como mostrado no diagrama:

  1. Cabo [A]
  2. Cabo 33-1797
  3. Cabo 33-0601

O número de peça do cabo para o cabo  [A] é o seguinte:

  • : VF-Pequeno:33-0799
  • Médio-VF: 33-1799
  • DT/DM-1: 33-0792
Fixe qualquer folga excessiva do cabo no armário de controlo com laços do fecho de correr.

 

Door Edge Activation

Ligue a máquina.

Inicie sessão no PORTAL HBC.

Descarregue os ficheiros de patch de configuração de opção de extremidade da porta.

Nota: Os ficheiros de opção serão exibidos na página de download de configuração após o kit de serviço de extremidade da porta ter sido encomendado. Se a opção não aparecer entre em contacto com o departamento de serviço.

Carregue o ficheiro de patch de configuração de opção para o controlo. Consulte o procedimento CONTROLO DE PRÓXIMA GERAÇÃO - FICHEIRO DE CONFIGURAÇÃO - DOWNLOAD/LOAD. 

Verification

Verifique se a ENTRADA 128 [1] é acionada quando o sensor de extremidade é testado.

 

Door Height Adjustments

Nota: Depois de ajustar a altura da porta, adicione lâminas ao bloco de paragem conforme necessário para garantir que o bloqueio da porta é acionado corretamente.

As lâminas necessárias estão incluídas no 93-2242 - Kit de instalação de interbloqueio pneumático.

Para resolução de problemas de bloqueio da porta, consulte o Guia de resolução de problemas de bloqueios da porta de segurança pneumática - TG0110.

1

No interior do compartimento na parte inferior de cada porta existem dois suportes. Localize o suporte de passo [1] e, em seguida, desaperte os parafusos [2] e a porca do rolo [3]. 

Mantenha o parafuso superior direito [4] ligeiramente apertado e desaperte-o gradualmente para evitar que a porta caia sob o seu próprio peso.

Repita este procedimento na outra porta [5].

Nota: Se o transportador de cabo continuar a não poder encaixar sob o bloqueio após estes ajustes, contacte a Haas Service e forneça uma imagem que mostre a altura do bloqueio.

 

2

Os ajustes na calha inferior podem fazer com que os rolos superiores fiquem desalinhados. 

Para verificar, empurre e puxe a porta em vários pontos ao longo da faixa. Se o movimento da frente para trás estiver presente ao longo de toda a faixa, os rolos da porta superior não estão a manter contacto de três pontos com a faixa rolante.

Para realinhar os rolos superiores, desaperte os 4 parafusos no suporte central [1]. Empurre o suporte para dentro até que os rolos finais estejam firmemente pressionados contra a parede da calha. Em seguida, repita este ajuste na outra porta [2].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.