MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      • Käsikäyttöinen sorvi
      • Pystykarainen saha
      • Jiirisaha
    • Taskukoneet
      Taskukoneet
      Taskukoneet View All
      • Taskukoneet
      • Taskujyrsinkone
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
5 - Autodoor - Door Edge Sensor

Automaattiluukku – Huolto-opas


  • 1 – Automaattiovi – Johdanto
  • 2 – 8M-automaattiovi – Asennus
  • 3 – CAN-automaattiovi – Asennus
  • 4 – Automaattiovi – LVPS
  • 5 – Automaattiovi – Oven reuna-anturi
  • 6 – Automaattiovi – Ovikisko
  • 7 – Automaattiovi – Tasavirtamoottori
  • 8 – Automaattiovi – Huolto
  • 9 – Automaattiovi – Vianmääritys

Go To :

  • 5.1 Jyrsinkoneen reuna-anturin asennus
  • 5.2 Sorvin reuna-anturin asennus
Recently Updated

Oven reuna-anturi – Jyrsin – Asennus


AD0583

Versio B – 5/2025

Introduction

Menettelyohjeessa kuvataan, miten oven reuna-anturi asennetaan jyrsinkoneisiin.

Koneen vaatimukset:

  • Ohjelmistoversio 100.21.000.1110 tai uudempi
  • Haasin automaattiovi (katso CAN-automaattisyötön konevaatimukset)

Tämä toimintamenettely koskee seuraavia sarjoja:

  • 93-1000759: REUNA-ANTURISARJA 35 TUUMAA SML VF
  • 93-1000760: REUNA-ANTURISARJA 42 TUUMAA MED VF
  • 93-1000761: REUNA-ANTURISARJA 37.5 TUUMAA DT/DM-1, MM/SMM
  • 93-1000994: REUNA-ANTURIN JÄLKIASENNUSSARJA CM-1
  • 93-1001081: REUNA-ANTURIKENTTÄSARJA, 42 TUUMAA VF-7/9, VR-9
  • 93-1001082: REUNA-ANTURIKENTTÄSARJA 42 TUUMAA VF-6/8, VR-8
  • 93-1000889: REUNA-ANTURISARJA, 42 TUUMAN LRG VF-10/11, VR-11
  • 93-1001100: REUNA-ANTURIN JÄLKIASENNUSSARJA DC-2
  • 93-1000762: REUNA-ANTURISARJA, 42 TUUMAA, UMC-500
  • 93-1000763: REUNA-ANTURISARJA 55 TUUMAA UMC-750/1000

VF - Installation

1

VF-1/2 (pieni)

VF-Small-koneissa poraa (7) 1/8 tuuman reikää oikeanpuoleisen oven päälle. Reikien sijainnit ovat seuraavat:

  1. 0,473 tuumaa
  2. 3,438 tuumaa
  3. 1,000 tuumaa
  4. 0,430 tuumaa
  5. 0,370 tuumaa
  6. 12,210 tuumaa
  7. 1,740 tuumaa
  8. 0,310 tuumaa
  9. 2,625 tuumaa
  10. 0,380 tuumaa
  11. 0,310 tuumaa

2

VF-3/4/5 (keskitaso)

VF-Medium-koneissa poraa (8) 1/8 tuuman reikää oikeanpuoleisen oven päälle.

VF-MEDYT-koneiden reikien sijainnit ovat seuraavat:

  1. 0,47 tuumaa
  2. 6,38 tuumaa
  3. 2,87 tuumaa
  4. 0,50 tuumaa
  5. 1,01 tuumaa
  6. 0,25 tuumaa
  7. 13,69 tuumaa
  8. 1,56 tuumaa
  9. 0,31 tuumaa
  10. 0,80 tuumaa
  11. 0,31 tuumaa
  12. 0,31 tuumaa

VF-MEDNYT-koneiden reikien sijainnit ovat seuraavat:

  1. 0,468 tuumaa
  2. 4,500 tuumaa
  3. 2,820 tuumaa
  4. 0,560 tuumaa
  5. 1,015 tuumaa
  6. 0,750 tuumaa
  7. 13,241 tuumaa
  8. 1,350 tuumaa
  9. 0,310 tuumaa
  10. 0,80 tuumaa
  11. 0,31 tuumaa
  12. 0,31 tuumaa

3

VF-6/7/8/9/10/11, VR (suuri)

VF-Small-koneissa poraa (8) reikää oikeanpuoleisen oven päälle. Vihreän ympyrän (4) reiän halkaisijan on oltava 0,125 tuumaa ja (4) punaisen ympyrän halkaisijan on oltava 0,156 tuumaa. Reikien sijainnit ovat seuraavat:

  1. 0,500 tuumaa
  2. 6 000 tuumaa
  3. 1,000 tuumaa
  4. 6 000 tuumaa
  5. 0,320 tuumaa
  6. 7,000 tuumaa
  7. 2 200 tuumaa
  8. 6 500 tuumaa
  9. 2,700 tuumaa
  10. 1,000 tuumaa
  11. 0,320 tuumaa

4

Irrota kahva oikeasta ovesta ja kiinnitä reuna-anturin kiinnike [1] kiinnittämällä oven kahva [2] uudelleen.

Kiinnitä reuna-anturin kisko [3] kannattimeen mukana toimitetuilla (4) itsekierteytyvillä ruuveilla.

Huomautus: Jos koneessa on ikkunan ilmapuhalluslisäosa, se on irrotettava ja kiinnitettävä uudelleen reuna-anturin kiinnikkeen asennuksen jälkeen.

5

Liu'uta reuna-anturi [1] kiskoon kuvan osoittamalla tavalla.

Liitä VF-Small-koneissa reuna-anturin kaapeli kaapeliin  [A] ja reititä kaapeli kuvan [2] mukaisesti mukana toimitetuilla kaapelikiinnittimillä ja kaapelikiskolla.

Liitä keskikokoisissa ja suurissa VF-koneissa reuna-anturin kaapeli kaapeliin [A] ja reititä kaapeli kuvan [3] mukaisesti mukana toimitetuilla kaapelikiinnittimillä ja kaapelikiskolla. Kiinnitä kaapelikiskon toinen puoli mukana toimitetuilla kiinnitysosilla [4] kuvan osoittamalla tavalla.

Kun kaapeli on viety kaapelikiskon läpi, reititä kaapeli ohjauskaappiin samaa reittiä kuin automaattioven moottorikaapeli.

Kaapelin [A] kaapelin osanumero on seuraava:

  • Pieni VF: 33-0799
  • Keskikokoinen VF: 33-1799
  • VF-6/7/8/9: 33-0794
  • VF-10/11: 33-1795

6

 VF-7/9/10/11- ja VR-9/11-koneissa

Kiinnitä kaapelikiskon tukikiinnike [1] oven yläosaan kuvan mukaisesti.

 HUOMAUTUS: Jotta kaapeli ei takertuisi oveen, asenna toinen kaapelikiskon tukikiinnike [2] oven vastakkaiselle puolelle kuvan mukaisesti.

Tätä kiinnikettä käytetään estämään kaapelikiskon roikkuminen.

UMC, DT/DM-1, MM/SMM, and CM-1 - Installation

1

Kiinnitä kisko metallilevyyn mukana toimitettavalla kaksipuolisella teipillä. Poraa metallilevyyn 0.159 tuuman kokoiset reiät ja kiinnitä kisko mukana toimitetuilla itsekiertyvillä ruuveilla.

Huomautus: Oikealla olevassa kuvassa näkyy DT/DM/MM/SMM-sarja, joka sisältää 4 itsekiertyvää ruuvia. CM-1-sarjassa on vain 3 ruuvia, mutta asennusmenettely on sama.

 Huomautus: Kun kiinnität kiskoa metallilevyyn, varmista, että ovi sulkeutuu kunnolla.

2

Irrota peltisuojuksen metallilevy [1] ja liu'uta reuna-anturi [2] kiskoon.

Asenna peltisuojuksen metallilevy uudelleen [1].

3

Kiinnitä reuna-anturin kaapeli kaapeliin [A]. Reititä kaapeli [A] sähkökaappiin kuvan osoittamalla tavalla.

Kaapelin [A] kaapelin osanumero on seuraava:

  • DT/DM-1, MM/SMM ja CM-1: 33-0792
  • UMC-500: 33-1796
  • UMC-750/1000: 33-0799

 Huomautus: Ylempi kuva on DT/DM-1-, MM/SMM- ja CM-1-malleille ja alempi kuva UMC-koneille.

DC-2 - Installation

1

Irrota kahva oikeasta ovesta ja kiinnitä reuna-anturin kiinnike [1] kiinnittämällä oven kahva [2] uudelleen.

Kiinnitä reuna-anturin kisko [3] kannattimeen mukana toimitetuilla (4) itsekierteytyvillä ruuveilla.

Huomautus: Jos koneessa on ikkunan ilmapuhalluslisäosa, se on irrotettava ja kiinnitettävä uudelleen reuna-anturin kiinnikkeen asennuksen jälkeen.

Liu'uta oven reuna-anturi paikalleen kiskoon.

2

Käytä SHCS-ruuveja [1]  kytkeäksesi kaapelikiskon [2] ovipaneelin yläosaan.

Liitä myös kaapelikisko kotelon yläoikealle kotelon paneeliin [3] niin, että kaapelikisko taipuu oven avautuessa ja sulkeutuessa.

Liitä oven reuna-anturi kaapeliin 33-0799 [4] ja reititä kaapeli oven yläpuolelle kaapelipuristimilla [5] ja syötä se kaapelikiskon läpi.

3

Reititä reuna-anturin kaapeli ohjaukseen kuvan mukaisesti.

Jatka tämän menettelyn seuraaviin osiin saadaksesi ohjeita kaapeloinnista ja reuna-anturin testauksesta.

Wiring Installation

1

Irrota LVPS- ja automaattioven virtalähdekokoonpano [1] sähkökaapista. 

2

Varmista, että releen kytkin on kytketty ON-asentoon [1].

3

Irrota automaattioven virtalähde ja kiinnitä reuna-anturireleen pidike (25-15536) [1] LVPS:ään LVPS:n ruuveilla  [2].  

Napsauta reuna-anturin rele [3] paikalleen kuvan osoittamalla tavalla, laitteistoa ei tarvita.

4

Kiinnitä automaattioven virtalähde  [1] uudelleen LVPS- ja relekokoonpanoon.

Kiinnitä kokoonpano kokonaisuudessaan [2] sähkökaappiin.

5

Kytke seuraavat johdot releeseen kaavion mukaisesti:

  1. Kaapeli [A]
  2. Kaapeli 33-1797
  3. Kaapeli 33-0601

Kaapelin [A] kaapelin osanumeroon seuraava:

  • VF-Small: 33-0799
  • VF-Medium: 33-1799
  • DT/DM-1: 33-0792

Kiinnitä ylimääräinen kaapelin löysyys ohjauskaappiin nippusiteillä. 

Door Edge Activation

Käynnistä laite.

Kirjaudu HBC-portaaliin.

Lataa oven reunan asetuksen konfiguraation korjaustiedostot.

Huomautus: Asetustiedostot tulevat näkyviin määrityksen lataussivulle sen jälkeen, kun oven reunan huoltosarja on tilattu. Jos asetusvaihtoehtoa ei näy, ota yhteyttä huolto-osastoon.

Lataa ohjaukseen asetusmääritysten korjaustiedosto. Katso toimintaohje SEURAAVAN SUKUPOLVEN OHJAUS – KOKOONPANOTIEDOSTO – LATAAMINEN/LATAA. 

Verification

Varmista, että INPUT 128 [1] käynnistyy, kun reuna-anturia testataan.

Recently Updated

Oven reuna-anturi - Sorvi - Asennus


AD0575

Introduction

Ohjeessa kuvataan, miten oven reuna-anturi asennetaan sorveihin.

Koneen vaatimukset:

  • Ohjelmistoversio 100.21.000.1110 tai uudempi
  • Haasin automaattiovi (katso CAN-automaattisyötön konevaatimukset)

Tämä toimintamenettely koskee seuraavia sarjoja:

  • 93-1000756: REUNA-ANTURISARJA 37,5 TUUMAA ST-10/15/L
  • 93-1000757: REUNA-ANTURISARJA 45,5 TUUMAA ST-20/30 ja DS-30Y (uudelleenkäynnistys)
  • 93-1000758: REUNA-ANTURISARJA, 45,5 TUUMAA ST-20/30L
  • 93-1000818:  REUNA-ANTURIN JÄLKIASENNUSSARJA 58,75-TUUMAISET ST-40-MALLIT

Installation

1

Kiinnitä kisko metallilevyyn mukana toimitettavalla kaksipuolisella teipillä. Poraa metallilevyyn 0.159 tuuman kokoiset reiät ja kiinnitä kisko mukana toimitetuilla itsekiertyvillä ruuveilla.

  • ST-10/15/L käytä (4) 10-24 PHCS (PN: 40-0192)
  • ST-20/30/L/40 käyttö (5) 10-24 PHCS (osanro: 40-0192)
  • DS-30Y (uudelleenkäynnistys) käyttö (5) 10-24 PHCS (osanro: 40-0192)

 Huomautus: Kun kiinnität kiskoa metallilevyyn, varmista, että ovi sulkeutuu kunnolla.

2

Liu'uta reuna-anturi [1] kiskoon.

3

Kiinnitä kaapeli reuna-anturiin kaapeliin [A]. Reititä kaapeli [A] sähkökaappiin kuvan osoittamalla tavalla.

Kaapelin [A] kaapelin osanumeroon seuraava:

  • ST-10/15/L: 33-0792
  • ST-20/30 ja DS-30Y (uudelleenkäynnistys): 33-0793
  • ST-20L/30L: 33-0794
  • ST-40: 33-1799

 Huomautus: Reuna-anturin kaapeli voi jäädä puristuksiin, kun levymetallia asennetaan kaapelin reitityksen päälle. Jos näin käy, käytä aluslevyä [1], jotta kaapelin paine keventyy.

4

Irrota LVPS- ja automaattioven virtalähdekokoonpano [1] sähkökaapista. 

5

Varmista, että releen kytkin on kytketty ON-asentoon [1].

6

Irrota automaattioven virtalähde ja kiinnitä reuna-anturireleen pidike (25-15536) [1] LVPS:ään LVPS:n ruuveilla  [2].  

Napsauta reuna-anturin rele [3] paikalleen kuvan osoittamalla tavalla, laitteistoa ei tarvita.

7

Kiinnitä automaattioven virtalähde  [1] uudelleen LVPS- ja relekokoonpanoon.

Kiinnitä kokoonpano kokonaisuudessaan [2] sähkökaappiin.

8

Kytke seuraavat johdot releeseen kaavion mukaisesti:

  1. Kaapeli [A]
  2. Kaapeli 33-0797
  3. Kaapeli 33-0601

Kaapelin [A] kaapelin osanumeroon seuraava:

  • ST-10/15/L: 33-0792
  • ST-20/30 ja DS-30Y (uudelleenkäynnistys): 33-0793
  • ST-20L/30L: 33-0794
  • ST-40: 33-1799

Door Edge Activation

Käynnistä laite.

Kirjaudu HBC-portaaliin.

Lataa oven reunan asetuksen konfiguraation korjaustiedostot.

Huomautus: Asetustiedostot tulevat näkyviin määrityksen lataussivulle sen jälkeen, kun oven reunan huoltosarja on tilattu. Jos asetusvaihtoehtoa ei näy, ota yhteyttä huolto-osastoon.

Lataa ohjaukseen asetusmääritysten korjaustiedosto. Katso toimintaohje SEURAAVAN SUKUPOLVEN OHJAUS – KOKOONPANOTIEDOSTO – LATAAMINEN/LATAA. 

Verification

Varmista, että tarvittavat korjaustiedostot on ladattu koneeseen.

Varmista, että INPUT 128 [1] käynnistyy, kun reuna-anturia testataan.
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
Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.