My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
5 - Autodoor - Door Edge Sensor

Drzwiczki automatyczne — Instrukcja obsługi


  • 1 - Drzwi automatyczne - Wprowadzenie
  • 2 - Drzwi automatyczne 8M - Instalacja
  • 3 - Drzwi automatyczne CAN - Instalacja
  • 4 - Drzwi automatyczne - LVPS
  • 5 - Drzwi automatyczne - Czujnik krawędzi drzwi
  • 6 - Drzwi automatyczne - Tor drzwi
  • 7 - Drzwi automatyczne - Silnik DC
  • 8 - Drzwi automatyczne - Konserwacja
  • 9 – Drzwi automatyczne – Rozwiązywanie problemów

Go To :

  • 5.1 Instalacja czujnika krawędzi frezarki
  • 5.2 Instalacja czujnika krawędzi tokarki

5.2 Instalacja czujnika krawędzi frezarki

Recently Updated

Czujnik krawędzi drzwi – frezarka – instalacja


AD0583

Wersja B – 05/2025 r.

Introduction

Procedura opisuje sposób montażu czujnika krawędzi drzwi na frezarkach.

Wymagania dotyczące maszyny:

  • Wersja oprogramowania 100.21.000.1110 lub nowsza
  • Drzwi automatyczne Haas (patrz wymagania dotyczące maszyny dla  drzwi automatycznych CAN)

Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:

  • 93-1000759: ZESTAW CZUJNIKÓW KRAWĘDZI 35 CALI SML VF
  • 93-1000760: ZESTAW CZUJNIKA KRAWĘDZI 42 CALI MED VF
  • 93-1000761: EDGE SENSOR KIT 37.5 INCH DT/DM-1, MM/SMM
  • 93-1000994: EDGE SENSOR FIELD INSTALL KIT CM-1
  • 93-1001081: EDGE SENSOR FIELD KIT 42 INCH VF-7/9, VR-9
  • 93-1001082: EDGE SENSOR FIELD KIT 42 INCH VF-6/8, VR-8
  • 93-1000889: EDGE SENSOR KIT 42 INCH LRG VF-10/11, VR-11
  • 93-1001100: EDGE SENSOR FIELD INSTALL KIT DC-2
  • 93-1000762: EDGE SENSOR KIT 42 INCH UMC-500
  • 93-1000763: EDGE SENSOR KIT 55 INCH UMC-750/1000

VF - Installation

1

VF-1/2 (małe)

W maszynach VF-Small wywierć (7) otworów 1/8 cala na górze prawych drzwi. Lokalizacje otworów będą następujące:

  1. 0,473 cala
  2. 3,438 cala
  3. 1,000 cal
  4. 0,430 cala
  5. 0,370 cala
  6. 12,210 cala
  7. 1,740 cala
  8. 0,310 cala
  9. 2,625 cala
  10. 0,380 cala
  11. 0,310 cala

2

VF-3/4/5 (średnie)

W maszynach VF-Medium wywierć (8) otworów 1/8 cala na górze prawych drzwi.

Lokalizacje otworów w maszynach VF-MEDYT będą następujące:

  1. 0,47 cala
  2. 6,38 cala
  3. 2,87 cala
  4. 0,50 cala
  5. 1,01 cala
  6. 0,25 cala
  7. 13,69 cala
  8. 1,56 cala
  9. 0,31 cala
  10. 0,80 cala
  11. 0,31 cala
  12. 0,31 cala

Lokalizacje otworów w maszynach VF-MEDNYT będą następujące:

  1. 0,468 cala
  2. 4,500 cala
  3. 2,820 cala
  4. 0,560 cala
  5. 1,015 cala
  6. 0,750 cala
  7. 13,241 cala
  8. 1,350 cala
  9. 0,310 cala
  10. 0,80 cala
  11. 0,31 cala
  12. 0,31 cala

3

VF-6/7/8/9/10/11, VR (duże)

W maszynach VF-Large wywierć (8) otworów na górze prawych drzwi. Te (4) otwory w zielonych kółkach będą musiały mieć średnicę 0,125 cala, a (4) w kółkach czerwonych będą musiały mieć średnicę 0,156 cala. Lokalizacje otworów będą następujące:

  1. 0,500 cala
  2. 6,000 cali
  3. 1,000 cal
  4. 6,000 cali
  5. 0,320 cala
  6. 7,000 cali
  7. 2,200 cala
  8. 6,500 cala
  9. 2,700 cala
  10. 1,000 cal
  11. 0,320 cala

4

Usuń klamkę z prawych drzwi i zamocuj wspornik czujnika krawędzi [1], mocując klamkę drzwi [2].

Przymocuj szynę czujnika krawędzi [3] do wspornika za pomocą dostarczonych (4) wkrętów samogwintujących.

Uwaga: Jeśli maszyna jest wyposażona w opcję przedmuchiwania okna, należy ją zdemontować i ponownie zamocować po zainstalowaniu wspornika czujnika krawędzi.

5

Nasuń czujnik krawędzi [1] na szynę, jak pokazano na ilustracji.

W przypadku maszyn VF-Small podłącz kabel czujnika krawędzi do kabla [A] i poprowadź kabel, jak pokazano na [2], używając dostarczonych zacisków przewodów i nośnika przewodów.

W przypadku maszyn VF-Medium i VF-Large podłącz przewód czujnika krawędzi do przewodu [A] i poprowadź kabel, jak pokazano na [3], używając dostarczonych zacisków przewodów i nośnika przewodów. Zabezpiecz drugą stronę nośnika przewodów za pomocą dostarczonego osprzętu [4], jak pokazano.

Po przejściu przez prowadnicę kabla poprowadź kabel do szafy sterowniczej tą samą ścieżką, co kabel silnika Autodoor.

Numer części kabla dla kabla[A] jest następujący:

  • VF-Small: 33-0799
  • VF-Medium: 33-1799
  • VF-6/7/8/9: 33-0794
  • VF-10/11: 33-1795

6

Do maszyn VF-7/9/10/11 i VR-9/11

Przymocuj wspornik nośnika przewodów [1] do górnej części drzwi, jak pokazano na ilustracji.

 UWAGA: Aby zapobiec zacięciu przewodu w drzwiach, należy zamontować drugi wspornik nośnika przewodów [2] po przeciwnej stronie drzwi, jak pokazano.

Ten wspornik zapobiega opadaniu nośnika przewodów.

UMC, DT/DM-1, MM/SMM, and CM-1 - Installation

1

Przymocuj szynę do blachy za pomocą dostarczonej taśmy dwustronnej. Wywierć i nagwintuj otwory 0,159 cala w blasze oraz zabezpiecz szynę za pomocą dostarczonych wkrętów samogwintujących.

Uwaga: Ilustracja po prawej stronie pokazuje zestaw DT/DM, który zawiera 4 wkręty samogwintujące. W zestawie CM-1 są tylko 3 wkręty, ale procedura instalacji jest taka sama.

 Uwaga: Podczas mocowania szyny do blachy upewnij się, że jest luz, aby drzwi mogły się prawidłowo zamknąć.

2

Usuń blachę nadproża [1] i nasuń czujnik krawędzi [2] na szynę.

Zainstaluj blachę nadproża [1].

3

Podłącz kabel czujnika krawędzi do kabla [A]. Poprowadź przewód [A] do szafki elektrycznej, jak pokazano na ilustracji.

Numer części kabla dla kabla[A] jest następujący:

  • DT/DM-1, MM/SMM i CM-1: 33-0792
  • UMC-500: 33-1796
  • UMC-750/1000: 33-0799

 UWAGA: Górna ilustracja dotyczy DT/DM-1, MM/SMM i CM-1, a dolna ilustracja dotyczy UMC.

DC-2 - Installation

1

Usuń klamkę z prawych drzwi i zamocuj wspornik czujnika krawędzi [1], mocując klamkę drzwi [2].

Przymocuj szynę czujnika krawędzi [3] do wspornika za pomocą dostarczonych (4) wkrętów samogwintujących.

Uwaga: Jeśli maszyna jest wyposażona w opcję przedmuchiwania okna, należy ją zdemontować i ponownie zamocować po zainstalowaniu wspornika czujnika krawędzi.

Wsuń czujnik krawędzi drzwiczek w jego miejsce na szynie zainstalowanej w poprzednim kroku.

2

Użyj SHCS [1], aby podłączyć nośnik przewodów [2] do górnej części panelu drzwiczek.

Podłącz również nośnik przewodów do górnego prawego panel obudowy [3], tak aby nośnik przewodów zginał się, gdy drzwi otwierają i zamykają się.

Podłącz czujnik krawędzi drzwiczek do przewodu 33-0799 [4] i poprowadź przewód do góry drzwiczek za pomocą zacisków przewodów [5] i przeprowadź go przez nośnik przewodów.

3

Poprowadź przewód czujnika krawędzi do urządzenia sterującego, jak pokazano na ilustracji.

Przejdź do następnych sekcji tej procedury, aby uzyskać instrukcje dotyczące okablowania i testowania czujnika krawędzi.

Wiring Installation

1

Wymontuj zespół zasilacza LVPS i drzwi automatycznych [1] z szafy elektrycznej.

2

Upewnij się, że przełącznik na przekaźniku jest ustawiony w pozycji Wł. [1].

3

Odłącz zasilacz drzwi automatycznych i przymocuj wspornik przekaźnika czujnika krawędzi (25-15536) [1] do LVPS[2] za pomocą śrub z LVPS.

Zatrzaśnij przekaźnik czujnika krawędzi [3] jak pokazano, nie jest potrzebny żaden osprzęt.

4

Podłącz zasilanie automatycznych drzwi [1] do zespołu LVPS i przekaźnika.

Dołącz kompletny zespół [2] do szafy elektrycznej.

5

Podłącz następujące przewody do przekaźnika, jak pokazano na ilustracji:

  1. Kabel[A]
  2. Kabel 33-1797
  3. Kabel 33-0601

Numer części kabla dla kabla [A] jest następujący:

  • VF-Small: 33-0799
  • VF-Medium: 33-1799
  • DT/DM-1 33-0792

Zabezpiecz nadmiar luzu kabla w szafie sterowniczej za pomocą opasek zaciskowych. 

Door Edge Activation

Włącz urządzenie.

Zaloguj się do PORTALU HBC.

Pobierz pliki poprawek konfiguracji opcji krawędzi drzwi.

Uwaga: Pliki opcji pojawią się na stronie pobierania konfiguracji po zamówieniu zestawu serwisowego krawędzi drzwi. Jeśli opcja nie pojawi się, skontaktuj się z działem obsługi.

Załaduj plik poprawki konfiguracji opcji do sterowania. Zapoznaj się z procedurą STEROWANIE NEXT GENERATION - PLIK KONFIGURACYJNY - POBIERANIE/ŁADOWANIE. 

Verification

Sprawdź, czy WEJŚCIE 128 [1] jest wyzwalane, gdy czujnik krawędzi jest testowany.

5.2 Instalacja czujnika krawędzi tokarki

Recently Updated

Czujnik krawędzi drzwi - Tokarka - Montaż


AD0575

Introduction

Procedura opisuje sposób montażu czujnika krawędzi drzwi na tokarkach.

Wymagania dotyczące maszyny:

  • Wersja oprogramowania 100.21.000.1110 lub nowsza
  • Drzwi automatyczne Haas (patrz wymagania dotyczące maszyny dla  drzwi automatycznych CAN)

Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:

  • 93-1000756: ZESTAW CZUJNIKA KRAWĘDZI 37,5 CALA ST-10/15/L
  • 93-1000757: EDGE SENSOR KIT 45.5 INCH ST-20/30 and DS-30Y (Reboot)
  • 93-1000758: ZESTAW CZUJNIKA KRAWĘDZI 45,5 CALA ST-20L/30L
  • 93-1000818:  EDGE SENSOR FIELD INSTALL KIT 58.75 INCH ST-40's

Installation

1

Przymocuj szynę do blachy za pomocą dostarczonej taśmy dwustronnej. Wywierć i nagwintuj otwory 0,159 cala w blasze oraz zabezpiecz szynę za pomocą dostarczonych wkrętów samogwintujących.

  • ST-10/15/L użyj śrub (4) 10-24 PHCS (nr części 40-0192)
  • ST-20/30/L/40 - użyj (5) 10-24 PHCS (nr części 40-0192)
  • DS-30Y (ponowne uruchomienie) - użyj (5) 10-24 PHCS (numer części 40-0192)

Uwaga: Podczas mocowania szyny do blachy upewnij się, że jest luz, aby drzwi mogły się prawidłowo zamknąć.

2

Nasuń czujnik krawędzi [1] na szynę.

3

Podłącz kabel czujnika krawędzi do kabla [A]. Poprowadź kabel [A] do szafy elektrycznej, jak pokazano na ilustracji.

Numer części kabla dla kabla [A] jest następujący:

  • ST-10/15/L: 33-0792
  • ST-20/30 i DS-30Y (ponowne uruchomienie): 33-0793
  • ST-20L/30L: 33-0794
  • ST-40: 33-1799

Uwaga: Kabel czujnika krawędzi może zostać przytrzaśnięty podczas ponownego zakładania blachy na prowadzenie kabla. W takim przypadku należy użyć podkładek pod śrubami przy [1], aby zmniejszyć nacisk na kabel.

4

Wymontuj zespół zasilacza LVPS i drzwi automatycznych [1] z szafy elektrycznej. 

5

Upewnij się, że przełącznik na przekaźniku jest ustawiony w pozycji Wł. [1].

6

Odłącz zasilacz drzwi automatycznych i przymocuj wspornik przekaźnika czujnika krawędzi (25-15536) [1] do LVPS[2] za pomocą śrub z LVPS.

Zatrzaśnij przekaźnik czujnika krawędzi [3] jak pokazano, nie jest potrzebny żaden osprzęt.

7

Podłącz zasilanie automatycznych drzwi [1] do zespołu LVPS i przekaźnika.

Dołącz kompletny zespół [2] do szafy elektrycznej.

8

Podłącz następujące przewody do przekaźnika, jak pokazano na ilustracji:

  1. Kabel[A]
  2. Kabel 33-0797
  3. Kabel 33-0601

Numer części kabla dla kabla [A] jest następujący:

  • ST-10/15/L: 33-0792
  • ST-20/30 i DS-30Y (ponowne uruchomienie): 33-0793
  • ST-20L/30L: 33-0794
  • ST-40: 33-1799

Door Edge Activation

Włącz urządzenie.

Zaloguj się do PORTALU HBC.

Pobierz pliki poprawek konfiguracji opcji krawędzi drzwi.

Uwaga: Pliki opcji pojawią się na stronie pobierania konfiguracji po zamówieniu zestawu serwisowego krawędzi drzwi. Jeśli opcja nie pojawi się, skontaktuj się z działem obsługi.

Załaduj plik poprawki konfiguracji opcji do sterowania. Zapoznaj się z procedurą STEROWANIE NEXT GENERATION - PLIK KONFIGURACYJNY - POBIERANIE/ŁADOWANIE. 

Verification

Sprawdź, czy niezbędne poprawki są załadowane do maszyny.

Sprawdź, czy WEJŚCIE 128 [1] jest wyzwalane, gdy czujnik krawędzi jest testowany.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.