My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
Dual Zero Point Ready-Installation-VMC-AD0949

Početna stranica servisa Upute za izvršenje Dual Zero Point Ready-Installation-VMC-AD0949

Dual Zero Point Ready-Installation-VMC-AD0949

- Preskoči na odjeljak - Back to Top

2.1 VMC referentna točka prihvata - Instalacija

Recently Updated Last updated: 03/20/2026

Spremno za dvostruku referentnu točku - Ugradnja - VMC


AD0949

Revizija A – 3.2026.

Introduction

Montaža spremna za dvostruku referentnu točku treba se izvršiti samo na strojevima za koje je naručeno dodavanje RPL-30KG postojećem stroju. 

 Napomena: Za strojeve kupljene s RPL-30KG, komplet spreman za referentnu točku već je instaliran na stroj. Preskočite ovaj odjeljak ako stroj već ima ugrađen komplet spreman za dvostruku referentnu točku.

Ovaj se postupak odnosi na sljedeće komplete:

  • 93-1001312 - Komplet dvostruke pripreme za referentnu točku VMC stroja

Za izvođenje ovog postupka također je potrebno naručiti odgovarajući strojni komplet prikazan u nastavku:

  • 93-1001272 - Komplet pripreme RPL-30KG za VF-SML
  • 93-1001273 - Komplet pripreme RPL-30KG za VF-MED

Napomena: Opcija Robotskog sustava za dodavanje paleta također zahtijeva instalaciju opcije automatskog prozora. Pogledajte VMC - Automatski prozor - Instalacija - AD0669 za naručivanje i instaliranje ove opcije na vaš stroj.

 Važno: Ovisno o datumu izrade stroja, možda će biti potrebno naručiti zasebne nosače kako bi stroj bio kompatibilan. Nosači su namijenjeni usmjeravanju crijeva zraka kroz kućište. Nosači koji se prodaju zasebno su 25-12138, 25-14177 & 25-12749. Nosači za strojeve izgrađeni nakon datuma navedenih u nastavku uključeni su u VMC komplet spreman za dvostruku referentnu točku. Pogledajte donju tablicu kako biste odredili jesu li i koje su zagrade potrebne za svaki stroj:

Stroj Datum Broj dijela
VF-2 Izgrađeno prije 22.7.2022. 25-12138 i 25-14177
VF-2YT Izgrađeno prije 21.7.2022. 25-12138 i 25-14177
VF-3/4 Izgrađeno prije 30.7.2022. 25-12749 i 25-14177 
VF-3YT/40 Izgrađeno prije 16.8.2022. 25-12749 i 25-14177 
VF-3YT/50 Izgrađeno prije 01.12.2022. 25-12749 i 25-14177 
VF-5/40/XT Izgrađeno prije 20.9.2022. 25-12749 i 25-14177 
VF-5/50/XT Izgrađeno prije 16.10.2022. 25-12749 i 25-14177 

Dual Zero Point Vise - Installation

1

Prihvat dvostruke referentne točke dolazi sastavljen i mora se pričvrstiti za stol.

Napomena: Prihvat za VF stroj različit je od prijamnika za UMC strojeve. Provjerite je li prihvat kompatibilan sa strojem.

2

Pričvrstite prihvat dvostruke referentne točke [3] na stol u orijentaciji prikazanoj na slici pomoću vijaka SHCS ½-13 X 3,5" [1] i ŠIROKOG T-utora 1/2-13 5/8 [2].

Pogledajte tablicu u nastavku da biste utvrdili koliko daleko se dvostruka referentna točka može postaviti od desnog ruba stola, ovisno o stroju na kojem se koristi.

Napomena: Provjerite je li prihvat dvostruke referente točke ispravno usmjeren. Pogledajte sljedeći korak za detalje.

Stroj Desni rub stola stroja do lijeve strane referentne točke
VF-2 16,25 in (412,75 mm)
VF-3 28,00 in (711,2 mm)
VF-4 32,00 in (812,8 mm)
VF-5 29,00 in (736,6 mm)

3

Prilikom učvršćivanja prihvata referentne točke na stol, provjerite je li prihvat usmjeren u ispravnom smjeru.

Priključci za stezanje, otpuštanje i ispuhivanje zrakom trebaju biti usmjereni prema stražnjem dijelu stroja.

4

Instalirajte kabel nožne papučice [1] na P14 na I/O ploču.

Od tamo provedite kabel do otvora prednjeg štitnika stroja. 

Spojite kabel nožne papučice 32-1286 na drugi kabel 32-1303 [1] usmjeren na prednji štitnik stroja. 

Napomena: Kabel usmjeren prema štitniku stroja mora biti kabel 32-1303 [1]. Ako postoji drugi kabel s različitim brojem dijela koji je već povezan s nožnim prekidačem, potrebno ga je zamijeniti s kabelom 32-1303 koji je uključen u komplet spreman za dvostruku referentnu točku.

Rotate Lube Panel

Napomena: Ovaj odjeljak je namijenjen samo srednjim VF strojevima. Prijeđite na sljedeći odjeljak ako instalirate ovu opciju na mali VF stroj.

1

Zatvorite zračni ventil [1] na dnu ormarića za podmazivanje.

Odzračite preostali zrak iz razdjelnika povlačenjem ispuštača zraka [2]. Provjerite da li mjerač na razdjelniku očitava nulu.

Odspojite kabele, vodove za podmazivanje i crijeva zraka iz ormarića za podmazivanje. 

2

Skinite gornji poklopac [1] vodilice kabela. Skinite kabelski kanal [2] tako da se ormarić za podmazivanje može skinuti sa stroja. 

3

Uklonite ormarić za podmazivanje [1] sa stroja. 

Napomena: Držite ormarić za podmazivanje uspravno kako se mazivo unutar ormarića ne bi prolilo. 

4

Ugradite nosač rotiranog ormarića za podmazivanje [1] na stroj. Kada je montirano, ugradite ormarić za podmazivanje [2] na novo postolje.

 

5

Ponovno ugradite vodilice kabelskog kanala i provucite crijeva i kabele istim putem kao i prije. 

Ugradite gornji metalni lim rotiranog ormarića za podmazivanje [1] na vrh ormarića i rotiranog nosača ormarića za podmazivanje. Ugradite rotiranu traku ormarića [2] na vrh poklopca vodilice kabelskog kanala i na gornji metalni lim rotiranog ormarića za podmazivanje.

6

Provucite kabele, vodove za podmazivanje i crijeva zraka [1] kroz vodilicu kabelskog kanala i kroz nosač rotiranog ormarića za podmazivanje kao što je prikazano. 

Lube Panel - Installation

1

Zatvorite zračni ventil [1] na dnu ormarića za podmazivanje.

Odzračite preostali zrak iz razdjelnika povlačenjem ispuštača zraka [2]. Provjerite da li mjerač na razdjelniku očitava nulu.

2

Updated

Instalirajte koljeno [1] izravno u razdjelnik zraka na prednjoj strani kao što je prikazano na slici.

Postavite FITG COMP 3/8 X 1/4 MNPT BR STR [2] na razdjelnik. To će vam omogućiti da zatim instalirate SOLENOID ASSY LS/AIR BLAST ZERO POINT [3]. 

Nakon instalacije, spojite SOLENOID ASSY LS/AIR BLAST ZERO POINT  na točku za ispuhivanje zrakom palete na nosaču solenoida ploče za podmazivanje.

3

Koristite priložene magnete za pričvršćivanje pojačivača zraka na stražnju stranu kućišta za male VF-ove [1] i na bočnu stranu ormarića za podmazivanje za srednje VF-ove [2].

Hose and Cable Routing

1

Provedite čelične pletene zračne vodove [1] kroz opružni nosač voda [2].

Provedite suprotne krajeve zračnih vodova kroz rupu u kućištu.

Napomena: Otvor u prikazanom kućištu je za VF-2. Rupa kućišta za VF-3 do 5 nalazi se na desnom zidu kućišta.

 Napomena: Sva crijeva koja dolaze s držača obratka imaju pleteni čelični omotač. Na slici su prikazani crveno, zeleno i sivo kako bi se razlikovali vodovi za stezanje (crveno), otpuštanje (zeleno) i ispuhivanje zrakom za paletu (sivo) .

2

Pričvrstite nosač za montažu [1] na metalni lim na vanjskoj strani stroja, oko otvora kućišta. Upotrijebite 1⁄4-20 vijke

Provucite svako čelično pleteno crijevo kroz stezaljku kabela i pričvrstite ih na nosač za ugradnju. 

Provedite crijeva za stezanje i otpuštanje [2] do pojačivača zraka

Provedite crijevo za ispuhivanje zrakom palete [3] na ploču za podmazivanje.

 Napomena: Sva crijeva koja dolaze s držača obratka imaju pleteni čelični omotač. Na slici su prikazani crveno, zeleno i sivo kako bi se razlikovali vodovi za stezanje (crveno), otpuštanje (zeleno) i ispuhivanje zrakom za paletu (sivo) .

3

Priključite pojačivač zraka na razdjelnik [1] koristeći priloženo crijevo HOSE 1/4 OD PE RED HIGH PRESSURE.

Spojite prozirno crijevo [2] za ispuhivanje zrakom u paleti na selenoid SOLENOID ASSY LS/AIR BLAST ZERO POINT.

4

Spojite zeleno crijevo na priključak za otpuštanje [1] solenoida označenog zelenom vezicom.

Spojite crveno crijevo na priključak za stezanje [2] solenoida označenog crvenom vezicom.

 

5

Spojite kabe 33-1359 CBL AIR VISE PRESS SWS PP ROBOT 12FT na senzor tlaka kako je prikazano. 

Usmjerite kabel natrag do I/O ploče i priključite ga u P13 pomoću kabelskog nastavka isporučenog u kompletu.

Napomena: Senzor tlaka mora biti na priključku gdje je spojeno crveno crijevo. Ovaj senzor osigurava da je referentna točka stegnuta.

6

Spojite kabel 33-1355 CBL DUAL AIR VISE ROBOT LOAD STATION na P36 [5] na IO PCB. Po potrebi spojite punjenje rashladnog sredstva na fleksibilni priključak.

Drugi kraj usmjerite izravno na pojačivač zraka.

Spojite kraj V-1 [1] na solenoid koji ide na referentnu točku stroja [4].

Spojite kraj V-2 [2] na solenoid koji ide na referentnu točku gnijezda alata [3].

7

Ponovno uvedite zrak u razdjelnik okretanjem ventila [1].

Provjerite ima li curenja i po potrebi zategnite priključke.  

Napomena: Podesite regulator na pojačivaču zraka da biste promijenili tlak prihvata dvostruke referentne točke. Postavite tlak pojačivača na najmanje 140 PSI kako biste osigurali pravilno stezanje i otpuštanje.

Update Configuration Files

Ako se radi o ugradnji na terenu, potrebno je ažurirati konfiguracijsku datoteku kako bi se primijenili potrebni parametri. 

Posjetite HBC.HAASCNC.COM za preuzimanje najnovije konfiguracijske datoteke.

Napomena: Samo se servisni tehničari certificirani od strane tvrtke Haas mogu prijaviti na ovo web-mjesto.

Učitajte konfiguracijsku datoteku zakrpe na upravljačku jedinicu. Pogledajte postupak UPRAVLJAČKA JEDINICA SLJEDEĆE GENERACIJE - KONFIGURACIJSKA DATOTEKA- PREUZIMANJE/UČITAVANJE . 

 

Zero Point Ready - Testing

1

Za testiranje stezanja i otpuštanja kompleta za pripremu s referentnom točkom idite na stranicu Oporavak izmjenjivača paleta. 

Pritisnite [F2] [1] za otpuštanje palete s referentnom točkom. 

Postavite paletu [2] u prihvat referentne točke [3].

 Napomena: Provjerite je li paleta pravilno orijentirana tako da se zatik poravna s prihvatom referentne točke.

Ponovno pritisnite [F2] za stezanje palete s referentnom točkom.

Provjerite je li paleta stegnuta na prihvat i da se alarmi ne generiraju.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.