My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
Dual Zero Point Ready-Installation-VMC-AD0949

Domov servisu Postupy Dual Zero Point Ready-Installation-VMC-AD0949

Dual Zero Point Ready-Installation-VMC-AD0949

– Preskočiť na sekciu – Back to Top

2.1 Prijímač bodu nula VMC – Inštalácia

Recently Updated Last updated: 03/20/2026

Príprava na dvojitý bod nula – Inštalácia – VMC


AD0949

Revízia A – 03/2026

Introduction

Inštalácia prípravy na dvojitý bod nula sa musí vykonať iba na strojoch, ktoré objednávajú pridanie RPL-30KG do existujúceho stroja. 

 Poznámka: Pri strojoch zakúpených s RPL-30KG je príprava na dvojitý bod nula už nainštalovaná na stroji. Túto časť preskočte, ak už má stroj nainštalovanú súpravu prípravy na dvojitý bod nula.

Tento postup sa vzťahuje na nasledujúce sady:

  • 93-1001312 – Súprava na prípravu na dvojitý bod nula VMC

Aby bolo možné vykonať tento postup, bude potrebné objednať aj príslušnú súpravu stroja uvedenú nižšie:

  • 93-1001272 – Súprava na prípravu na RPL-30KG pre VF-SML
  • 93-1001273 – Súprava na prípravu na RPL-30KG pre VF-MED

Poznámka: Doplnok Robotický nakladač paliet tiež vyžaduje inštaláciu doplnku automatického okna. Pozrite si VMC - Automatické okno - Inštalácia - AD0669 pre objednanie a inštaláciu tohto doplnku na váš stroj.

 Dôležité: V závislosti od dátumu zostavenia stroja bude možno potrebné objednať samostatné konzoly, aby bol stroj kompatibilný. Konzoly slúžia na vedenie vzduchových hadíc cez kryt. Konzoly, ktoré sa predávajú samostatne, sú  25-12138,  25-14177 & 25-12749. Zátvorky pre stroje vyrobené po nižšie uvedených dátumoch sú zahrnuté v súprave na prípravu VMC na dvojitý bod nula. Pozrite si nižšie uvedenú tabuľku, aby ste zistili, aké konzoly sú potrebné pre každý stroj (ak sú potrebné):

Stroj Dátum Číslo dielu
VF-2 Zostavené pred 22. 7. 2022 25-12138 a 25-14177
VF-2YT Zostavené pred 21. 7. 2022 25-12138 a  25-14177
VF-3/4 Zostavené pred 30. 7. 2022 25-12749 a 25-14177 
VF-3YT/40 Zostavené pred 16. 8. 2022 25-12749 a 25-14177 
VF-3YT/50 Zostavené pred 1. 12. 2022 25-12749 a 25-14177 
VF-5/40/XT Zostavené pred 20. 9. 2022 25-12749 a 25-14177 
VF-5/50/XT Zostavené pred 16. 10. 2022 25-12749 a 25-14177 

Dual Zero Point Vise - Installation

1

Prijímač s dvojitým bodom nula sa dodáva zmontovaný a musí sa upevniť k stolu.

Poznámka: Prijímač pre stroj VF sa líši od prijímača pre stroje UMC. Skontrolujte, či je prijímač kompatibilný so strojom.

2

Priskrutkujte prijímač dvojitého bodu nula [3] k stolu v orientácii znázornenej na obrázku pomocou skrutiek SHCS ½-13 X 3,5" [1] a 1/2-13 5/8 WIDE T drážky [2].

Skontrolujte nižšie uvedenú tabuľku a zistite, ako ďaleko je možné dvojitý bod nula umiestniť od pravého okraja stola v závislosti od stroj, ktorý sa práve nachádza.

Poznámka: Uistite sa, že prijímač s dvojitým bodom nula je orientovaný správnym smerom. Podrobnosti nájdete v ďalšom kroku.

Stroj Pravý okraj stola stroj k ľavej strane bodu nula
VF-2 16,25 in (412,75 mm)
VF-3 28,00 in (711,2 mm)
VF-4 32,00 in (812,8 mm)
VF-5 29,00 in (736,6mm)

3

Pri priskrutkovaní prijímača bodu nula k stolu sa uistite, že prijímač je orientovaný správnym smerom.

Upínacie, uvoľňovacie armatúry a armatúry prúdu vzduchu by mali smerovať k zadnej časti stroja.

4

Nainštalujte kábel nožného pedála [1] na P14 na V/V dosku.

Odtiaľ veďte kábel do otvoru na prednom okraji stroja. 

Pripojte kábel nožného pedála 32-1286 k druhému káblu 32-1303 [1] vedenému k prednému okraju stroja. 

Poznámka: Kábel vedený k okraju stroj musí byť kábel 32-1303 [1]. Ak existuje ďalší kábel, ktorý má iné číslo dielu už vedené k nožnému pedálu, musí sa vymeniť za kábel 32-1303, ktorý je súčasťou súpravy na prípravu na dvojitý bod nula.

Rotate Lube Panel

Poznámka: Táto časť je určená iba pre stredne veľké stroje VF. Ak inštalujete túto možnosť na malý stroj VF, prejdite na ďalšiu časť.

1

Zatvorte vzduchový ventil [1] v spodnej časti mazacej skrinky.

Vypustite zvyšný vzduch z rozvodu potiahnutím za uvoľnenie vzduchu [2]. Uistite sa, že meradlo na rozvode zobrazuje nulu.

Odpojte káble, mazacie vedenia a vzduchové hadice od mazacej skrinky. 

2

Odstráňte horný kryt [1] káblového vedenia. Vyberte káblový kanál [2] tak, aby sa mazacia skrinka mohla vybrať zo stroj. 

3

Odstráňte mazaciu skrinku [1] zo stroja. 

Poznámka: Mazaciu skrinku držte vo zvislej polohe, aby sa mazivo vo vnútri nevylialo. 

4

Nainštalujte otočený držiak mazacej skrinky [1] na stroj. Po namontovaní namontujte mazaciu skrinku [2] na nový držiak.

 

5

Znovu nainštalujte vedenia káblového kanála z predchádzajúceho obdobia a nechajte hadice a káble prejsť cez to isté miesto ako predtým. 

Nainštalujte horný plech otočenej mazacej skrinky [1] na hornú časť mazacej skrinky a na otočený držiak mazacej skrinky. Nainštalujte otočený popruh skrinky [2] na hornú časť krytu vedenia káblového kanála a na horný plech otočenej mazacej skrinky.

6

Káble, mazacie vedenia a vzduchové hadice [1] veďte nadol cez vedenie káblového kanála a cez držiak otočenej mazacej skrinky, ako je to znázornené. 

Lube Panel - Installation

1

Zatvorte vzduchový ventil [1] v spodnej časti mazacej skrinky.

Vypustite zvyšný vzduch z rozvodu potiahnutím za uvoľnenie vzduchu [2]. Uistite sa, že meradlo na rozvode zobrazuje nulu.

2

Updated

Namontujte pravouhlú spojku [1] priamo do vzduchového hlavného rozvodu na prednej strane, ako je to znázornené na obrázku.

Nainštalujte FITG COMP 3/8 X 1/4 MNPT BR STR [2] na rozvod. To vám umožní nainštalovať SOLENOID ASSY LS/AIR BLAST ZERO POINT [3].

Po nainštalovaní pripojte SOLENOID ASSY LS/AIR BLAST ZERO POINT k miestu prúd vzduchu palety na konzole solenoidu mazacieho panela.

3

Pomocou priložených magnetov pripevnite posilňovač vzduchu na zadnú stranu krytu pre malé VF [1] a na bočnú stranu mazacej skrinky pre stredne veľké VF [2].

Hose and Cable Routing

1

Veďte vzduchové vedenia s oceľovým opletením [1] cez držiak pružiny potrubia [2].

Nasmerujte opačné konce vzduchových vedení cez otvor v kryte.

Poznámka: Otvor v zobrazenom kryte je určený pre VF-2. Otvor krytu pre VF-3 až 5 je na pravej stene krytu.

 Poznámka: Všetky hadice prichádzajúce z upínača obrobku sú opletené oceľou. Na obrázku sú zobrazené hadice červenou, zelenou a sivou farbou, aby sa rozlišovalo medzi hadicami upnutia (červená), uvoľnenia (zelená) a prúdu vzduchu (sivá). 

2

Montážnu konzolu [1] pripevnite k plechu na vonkajšej strane stroja okolo otvoru krytu. Použite skrutky 1⁄4-20

Každú oceľovú opletenú hadicu preveďte cez káblovú svorku a priskrutkujte ich k montážnemu držiaku. 

Veďte upínacie a uvoľňovacie hadice [2] k posilňovaču vzduchu

Veďte hadicu prúd vzduchu palety [3] k mazaciemu panelu.

 Poznámka: Všetky hadice prichádzajúce z upínača obrobku sú opletené oceľou. Na obrázku sú zobrazené hadice červenou, zelenou a sivou farbou, aby sa rozlišovalo medzi hadicami upnutia (červená), uvoľnenia (zelená) a prúdu vzduchu (sivá). 

3

Pripojte posilňovač vzduchu k rozvodu [1] pomocou priloženej hadice HOSE 1/4 OD PE RED HIGH PRESSURE.

Pripojte priehľadnú hadicu [2] pre prúd vzduchu palety k dielu SOLENOID ASSY LS/AIR BLAST ZERO POINT.

4

Pripojte zelenú hadicu k portu uvoľnenia [1] solenoidu označenému zelenou sťahovacou páskou.

Pripojte červenú hadicu k portu upnutia [2] solenoidu označenému červenou sťahovacou páskou.

 

5

Pripojte kábel 33-1359 CBL AIR VISE PRESS SWS PP ROBOT 12FT k snímaču tlaku, ako je to znázornené. 

Kábel veďte späť k vstupno-výstupnej doske a zapojte ho do P13 pomocou kábla adaptéra dodaného v súprave.

Poznámka: Tlakový snímač by mal byť na armatúre, kde je pripojená červená hadica. Tento snímač zabezpečí upnutie bodu nula.

6

Pripojte kábel 33-1355 CBL DUAL AIR VISE ROBOT LOAD STATION K P36 [5] na V/V DPS. V prípade potreby pripojte doplnenie chladiacej kvapaliny k špirále.

Druhý koniec veďte priamo k posilňovaču vzduchu.

Pripojte koniec V-1 [1] k solenoidu smerujúcemu do bodu nula v stroji [4].

Pripojte koniec V-2 [2] k solenoidu smerujúcemu do bodu nula nakladacej stanice [3].

7

Otočením ventilu [1]

znovu vložte vzduch do rozvodu.

Skontrolujte netesnosti a podľa potreby utiahnite armatúry.  

Poznámka: Nastavte regulátor na posilňovači vzduchu na zmenu tlaku prijímačov s dvojitým bodom nula. Nastavte tlak posilňovača na minimálne 140 PSI, aby ste zaistili správne upnutie a uvoľnenie.

Update Configuration Files

Ak ide o inštaláciu na mieste, bude potrebné aktualizovať konfiguračný súbor, aby sa implementovali potrebné parametre. 

Navštívte stránku HBC.HAASCNC.COM a stiahnite si najnovší konfiguračný súbor.

Poznámka: Na túto stránku sa môžu prihlásiť iba certifikovaní servisní technici spoločnosti Haas.

Načítajte konfiguračný opravný súbor do riadenia. Pozrite si postup RIADENIE ĎALŠEJ GENERÁCIE ‒ KONFIGURAČNÝ SÚBOR ‒ STIAHNUŤ/ VLOŽIŤ . 

 

Zero Point Ready - Testing

1

Ak chcete otestovať upnutie a uvoľnenie súpravy prípravy na bod nula, prejdite na stránku Obnovenie meniča paliet. 

Stlačte [F2] [1] na uvoľnenie palety s bodom nula. 

Vložte paletu [2] do prijímača bodu nula [3].

 POZNÁMKA: Uistite sa, že paleta je správne orientovaná tak, aby bol vodiaci kolík zarovnaný s prijímačom bodu nula.

Stlačte [F2] znova na upnutie palety s bodom nula.

Skontrolujte, či je paleta pripevnená k prijímaču a či sa nevygenerujú žiadne alarmy.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.